Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 4,75...30 VDC
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤300 mA (24 VDC)
Initialisierungszeit
  • ≤ 1000 ms nach Einschalten
Ausgangssignale
  • A+, B+, R+, A-, B-, R-
Abtastprinzip
  • Magnetisch
Statusanzeige
  • Farb-LED, System OK-Ausgang
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Zulassung
  • CE
  • UL-Zulassung / E217823
Technische Daten - elektrisch (Rechteck)
Impulse pro Umdrehung
  • 512 … 131072
Phasenverschiebung
  • 90 ° ±2°
Tastverhältnis
  • 45…55 %
Referenzsignal
  • Nullimpuls, Breite 90°
Ausgabefrequenz
  • ≤500 kHz (HTL)
  • ≤2 MHz (TTL)
Ausgangsstufen
  • HTL
  • TTL/RS422
Technische Daten - elektrisch (SinCos)
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 512 … 16384
Phasenverschiebung
  • 90 ° ±2°
Referenzsignal
  • Nullimpuls, Breite 360°
Ausgabefrequenz
  • ≤500 kHz
Ausgangsstufen
  • SinCos 1 Vss
Technische Daten - mechanisch
Abmessungen (Abtastkopf)
  • 165 x 25 x 93 mm
Wellenart
  • ø300...3185 mm (durchgehende Hohlwelle)
Axiale Toleranz
  • ±5 mm (Band/Kopf)
Radiale Toleranz
  • 1…3 mm (Band/Kopf)
Schutzart EN 60529
  • IP 67
Betriebsdrehzahl
  • ≤1850 U/min (ø300 mm)
  • ≤150 U/min (ø1500 mm)
Werkstoff
  • Gehäuse Abtastkopf: Aluminiumlegierung
  • Magnetband: Edelstahl (1.4310)
Betriebstemperatur
  • -40...+85 °C
Widerstandsfähigkeit
  • IEC 60068-2-6
  • Vibration 30 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Schock 300 g, 6 ms
Masse ca.
  • 730 g (Kopf)
  • 120 g (Band/m), 17 g (Schloss)
Anschluss
  • Flanschdose M23, 12-polig

Downloads
Datenblatt
Betriebsanleitung
Broschüren / Kataloge
Konformitätserklärungen
CAD

Zubehör
Stecker und Kabel
Sensorkabel für Drehgeber HEK 8

Das industrietaugliche Sensorkabel HEK 8 ist für hohe Beanspruchungen ausgelegt. Es ist halogenfrei, schleppfähig und nach UL 20233 zertifiziert. Das Kabel kann in beliebiger Länge und mit allen gängigen Steckverbindern konfektioniert geliefert werden.

Rundsteckverbinder M23, Lötausführung, 12-polig, rechtsdrehend

Artikelnr.: 11068549

Rundsteckverbinder M23 in Lötausführung (12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend) zur Kabelverbindung an die Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, linksdrehend).


Nach oben