• Bild
  • Produktname
  • Schnittstelle
  • Magnetrotor
  • Funktion
  • Anschluss
  • Schrittzahl pro Umdrehung
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Schnittstelle

Magnetrotor

Funktion

Anschluss

Bild Produktname Schnittstelle Magnetrotor Funktion Anschluss Schrittzahl pro Umdrehung Verfügbarkeit
EB360.MC-C.S012.V4GC1.13120N

Artikelnr.: 11266754

Schnittstelle
  • SSI
Magnetrotor
  • ø12 mm, Schraubmontage
Funktion
  • Multiturn
Anschluss
  • Kabel, Länge 1 m, offenes Kabelende
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
EB360.MC-C.S012.V4GJN.13120N

Artikelnr.: 11266756

Schnittstelle
  • SSI
Magnetrotor
  • ø12 mm, Schraubmontage
Funktion
  • Multiturn
Anschluss
  • Kabelstecker M12, 8-polig, Länge 300 mm
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
EB360.MC-C.TM8A.V4GC1.13120N

Artikelnr.: 11266755

Schnittstelle
  • SSI
Magnetrotor
  • M8 x 8 mm, Gewindeschraube
Funktion
  • Multiturn
Anschluss
  • Kabel, Länge 1 m, offenes Kabelende
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
EB360.MC-C.TM8A.V4GJN.13120N

Artikelnr.: 11266757

Schnittstelle
  • SSI
Magnetrotor
  • M8 x 8 mm, Gewindeschraube
Funktion
  • Multiturn
Anschluss
  • Kabelstecker M12, 8-polig, Länge 300 mm
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
EB360.SC-C.S012.V4GJN.13000N

Artikelnr.: 11266753

Schnittstelle
  • SSI
Magnetrotor
  • ø12 mm, Schraubmontage
Funktion
  • Singleturn
Anschluss
  • Kabelstecker M12, 8-polig, Länge 300 mm
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
EB360R.MC-C.S012.AC6C1.14180N

Artikelnr.: 11720912

Schnittstelle
  • CANopen®
Magnetrotor
  • ø12 mm, Schraubmontage
Funktion
  • Multiturn
Anschluss
  • Kabel, Länge 1 m, offenes Kabelende
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 16384 / 14 Bit
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
EB360R.MC-C.S012.AC6HN.14180N

Artikelnr.: 11266768

Schnittstelle
  • CANopen®
Magnetrotor
  • ø12 mm, Schraubmontage
Funktion
  • Multiturn
Anschluss
  • Kabelstecker M12, 5-polig, Länge 300 mm
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 16384 / 14 Bit
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
EB360R.MC-C.S012.AC6VN.14180N

Artikelnr.: 11266780

Schnittstelle
  • CANopen®
Magnetrotor
  • ø12 mm, Schraubmontage
Funktion
  • Multiturn
Anschluss
  • Kabelstecker DEUTSCH DT04-4P, Länge 300 mm
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 16384 / 14 Bit
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
EB360R.MC-C.TM8A.AC6C1.14180N

Artikelnr.: 11724058

Schnittstelle
  • CANopen®
Magnetrotor
  • M8 x 8 mm, Gewindeschraube
Funktion
  • Multiturn
Anschluss
  • Kabel, Länge 1 m, offenes Kabelende
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 16384 / 14 Bit
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
EB360R.MC-C.TM8A.AC6HN.14180N

Artikelnr.: 11266765

Schnittstelle
  • CANopen®
Magnetrotor
  • M8 x 8 mm, Gewindeschraube
Funktion
  • Multiturn
Anschluss
  • Kabelstecker M12, 5-polig, Länge 300 mm
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 16384 / 14 Bit
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
EB360R.MC-C.TM8A.AC6VN.14180N

Artikelnr.: 11266767

Schnittstelle
  • CANopen®
Magnetrotor
  • M8 x 8 mm, Gewindeschraube
Funktion
  • Multiturn
Anschluss
  • Kabelstecker DEUTSCH DT04-4P, Länge 300 mm
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 16384 / 14 Bit
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
EB360R.MC-C.TM8A.AC9C1.14180N

Artikelnr.: 11266752

Schnittstelle
  • SAE J1939
Magnetrotor
  • M8 x 8 mm, Gewindeschraube
Funktion
  • Multiturn
Anschluss
  • Kabel, Länge 1 m, offenes Kabelende
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 16384 / 14 Bit
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
EB360R.SC-C.S012.AC6HN.14000N

Artikelnr.: 11266764

Schnittstelle
  • CANopen®
Magnetrotor
  • ø12 mm, Schraubmontage
Funktion
  • Singleturn
Anschluss
  • Kabelstecker M12, 5-polig, Länge 300 mm
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 16384 / 14 Bit
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
EB360R.SC-C.TM8A.AC6HN.14000N

Artikelnr.: 11274163

Schnittstelle
  • CANopen®
Magnetrotor
  • M8 x 8 mm, Gewindeschraube
Funktion
  • Singleturn
Anschluss
  • Kabelstecker M12, 5-polig, Länge 300 mm
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 16384 / 14 Bit
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
EB360R.SC-C.TM8A.AC9C1.14000N

Artikelnr.: 11266751

Schnittstelle
  • SAE J1939
Magnetrotor
  • M8 x 8 mm, Gewindeschraube
Funktion
  • Singleturn
Anschluss
  • Kabel, Länge 1 m, offenes Kabelende
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 16384 / 14 Bit
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben