• Bild
  • Produktname
  • Wellenart
  • Schrittzahl je Umdrehung
  • Impulse pro Umdrehung
  • Sinusperioden pro Umdrehung
  • Schnittstelle

Nach Eigenschaften filtern

Modèle

Taille (bride)

Axe creux

Impulsions/Périodes par tour

Points par tour

Etage de sortie

Interface

Raccordement

Certificat

Option

Bild Produktname Wellenart Schrittzahl je Umdrehung Impulse pro Umdrehung Sinusperioden pro Umdrehung Schnittstelle
HDmag MHAP 100 Wellenart
  • ø16...80 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schrittzahl je Umdrehung
  • 17 Bit
Impulse pro Umdrehung
  • 1 … 131072
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 1 … 8192
Schnittstelle
  • SSI
Anfragen
HDmag MHAP 200 Wellenart
  • ø50...180 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schrittzahl je Umdrehung
  • 17 Bit
Impulse pro Umdrehung
  • 1 … 262144
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 1 … 16384
Schnittstelle
  • SSI
Anfragen
HDmag MHAP 400 Wellenart
  • ø70...340 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schrittzahl je Umdrehung
  • 17 Bit
Impulse pro Umdrehung
  • 1 … 524288
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 1 … 32768
Schnittstelle
  • SSI
Anfragen
HDmag MHGE 100 Wellenart
  • ø16...80 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 64 … 4096
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 64
Anfragen
HDmag MHGE 200 Wellenart
  • ø50...180 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 128 … 8192
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 128
Anfragen
HDmag MHGE 400 Wellenart
  • ø70...340 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 256 … 16384
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 256
Anfragen
HDmag MHGE 800 Wellenart
  • ø650...740 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 512 … 32768
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 512
Anfragen
HDmag MHGP 100 Wellenart
  • ø16...80 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 64 … 131072
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 64 … 8192
Anfragen
HDmag MHGP 200 Wellenart
  • ø50...180 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 128 … 262144
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 128 … 16384
Anfragen
HDmag MHGP 400 Wellenart
  • ø70...340 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 256 … 524288
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 256 … 32768
Anfragen
HDmag flex MIR 3000F Wellenart
  • ø300...3183 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 512 … 131072
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 512 … 16384
Anfragen
HDmag flex MIR 350A Wellenart
  • ø90...300 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 512 … 131072
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 512 … 16384
Anfragen
HDmag flex MQR 3000F Wellenart
  • ø300...3183 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 1024 … 4096
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 1024 … 4096
Anfragen
HDmag flex MQR 350A Wellenart
  • ø90...300 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 1024 … 4096
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 1024 … 4096
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben