Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Funktion
  • Singleturn
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Zulassung
  • CE
  • UL-Zulassung / E217823
Technische Daten - elektrisch (Rechteck)
Betriebsspannung
  • 4,5...30 VDC
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤300 mA
Impulse pro Umdrehung
  • 1 … 524288
Phasenverschiebung
  • 90 ° ±10°
Tastverhältnis
  • 40…60 %
Abtastprinzip
  • Magnetisch
Ausgabefrequenz
  • ≤2 MHz
Ausgangssignale
  • A+, A-, B+, B-
Ausgangsstufen
  • HTL
  • TTL/RS422
Technische Daten - elektrisch (SinCos)
Betriebsspannung
  • 4,5...30 VDC
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤300 mA
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 1 … 32768
Phasenverschiebung
  • 90 ° ±5°
Abtastprinzip
  • Magnetisch
Ausgangssignale
  • A+, A-, B+, B-
Ausgangsstufen
  • SinCos 1 Vss
Differenz der SinCos-Amplitude
  • ≤20 mV
Oberwellen typ.
  • -40 dB
Überlagerter Gleichanteil
  • ≤20 mV
Bandbreite
  • 400 kHz (-3 dB)
Technische Daten - elektrisch (SSI)
Betriebsspannung
  • 4,5...30 VDC
Schnittstelle
  • SSI
Funktion
  • Singleturn
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤131072 / 17 Bit
Abtastprinzip
  • Magnetisch
Code
  • Gray oder binär
Codeverlauf
  • CW werkseitig
Zusatzausgänge
  • Rechteck TTL (RS422)
  • Rechteck universal HTL/TTL
  • SinCos
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Technische Daten - mechanisch
Abtastkopf
  • FPGA-Signalverarbeitung
Baugrösse (Flansch)
  • ø406,8 mm
Wellenart
  • ø70...340 mm (durchgehende Hohlwelle)
Axiale Toleranz
  • ±1 mm (Rad/Kopf)
Radiale Toleranz
  • 0,1…0,5 mm (Rad/Kopf)
Schutzart EN 60529
  • IP 67 (Kopf)
  • IP 68 (Rad)
Betriebsdrehzahl
  • ≤2000 U/min
Werkstoff
  • Gehäuse Abtastkopf: Aluminiumlegierung
  • Rad: Edelstahl (1.4104)
Betriebstemperatur
  • -20...+85 °C
Widerstandsfähigkeit
  • IEC 60068-2-6
  • Vibration 30 g, 55-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Schock 300 g, 2 ms
Teilungsgenauigkeit der Massverkörperung
  • ±150 ″
Anschluss
  • Flanschdose M23, 17-polig

Downloads
Datenblatt
Betriebsanleitung
Zertifikate / Zulassungen
Konformitätserklärungen
3D CAD / CAE

Nach oben