Dati tecnici
Dati tecnici - Valori elettrici
Immunità alle interferenze
  • EN 61000-6-2
Emissione di interferenze
  • EN 61000-6-3
Approvazione
  • CE
  • UL approval / E217823
Tensione operativa
  • 4.5...30 VDC
Corrente operativa senza carico
  • ≤160 mA
Impulsi per giro
  • 256 … 524288
Sfasamento
  • 90 ° ±10°
Rapporto ciclico
  • 40…60 %
Segnale di riferimento
  • Impulso zero, ampiezza 90°
Principio di scansione
  • Magnetic
Frequenza di uscita
  • ≤2 MHz
Segnale di uscita
  • A+, B+, R+, A-, B-, R-
Livelli di uscita
  • HTL
  • TTL/RS422
Tensione operativa
  • 4.5...30 VDC
Corrente operativa senza carico
  • ≤160 mA
Sinewave cycles per revolution
  • 256 … 32768
Sfasamento
  • 90 ° ±5°
Segnale di riferimento
  • Impulso zero, ampiezza 90°
Principio di scansione
  • Magnetic
Segnale di uscita
  • A+, B+, R+, A-, B-, R-
Livelli di uscita
  • SinCos 1 Vpp
Difference of SinCos amplitude
  • ≤20 mV
Harmonics typ.
  • -40 dB
DC offset
  • ≤20 mV
Bandwidth
  • 400 kHz (-3 dB)
Dati tecnici - progettazione meccanica
Sensor head
  • FPGA signal processing
Grandezza (flangia)
  • ø405.4 mm
Tipo di albero
  • ø70...340 mm (through hollow shaft)
Axial tolerance
  • ±3 mm (wheel/head)
Radial tolerance
  • 0,1…2,2 mm (wheel/head)
Classe di protezione EN 60529
  • IP 67 (head)
  • IP 68 (wheel)
Velocità operativa
  • ≤2000 rpm
Materiale
  • Housing sensing head: aluminium alloy
  • Wheel: stainless steel (1.4104)
Temperatura operativa
  • -20...+85 °C
Resistenza
  • IEC 60068-2-6
  • Vibrazione 30 g, 55-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Urti 300 g, 2 ms
Accuracy of magnetic measure
  • ±75 ″
Allacciamento
  • Flange connector M23, 12-pin

Téléchargements
Data sheet
Operating Manual
Declaration of conformity
3D CAD / CAE

Accessoires
Connecteurs et câbles
Câble de détecteur pour codeur HEK 8

Le câble du détecteur HEK 8 conçu pour l'industrie a été prévu pour d'intenses sollicitations.Il ne contient pas d'halogène, résiste à l'abrasion et il est certifié selon UL 20233. Le câble peut être confectionné à la longueur désirée et pourvu de tous les types de connecteurs courants.


Au sommet