• Bild
  • Produktname
  • Wellenart
  • Impulse pro Umdrehung
  • Sinusperioden pro Umdrehung
  • Anschluss

Nach Eigenschaften filtern

Impulsions/Périodes par tour

Etage de sortie

Interface

Protection EN 60529

Certificat

Option

Bild Produktname Wellenart Impulse pro Umdrehung Sinusperioden pro Umdrehung Anschluss
MIR10 Wellenart
  • ø6...43,5 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 320 … 4096
Anschluss
  • Kabel 2 m
  • Kabel 0,3 m mit Stecker M12
Anfragen
EB200E.IR-FN.8L2C2.008L

Artikelnr.: 11705003

Wellenart
  • ø8...48 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Anschluss
  • Kabel 2 m
Anfragen
EB200E.IR-FN.8L2C4.008L

Artikelnr.: 11705661

Wellenart
  • ø8...48 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Anschluss
  • Kabel 4 m
Anfragen
EB200E.IR-FN.8L2C5.008L

Artikelnr.: 11705077

Wellenart
  • ø8...48 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Anschluss
  • Kabel 5 m
Anfragen
EB200E.IR-FN.8L2GN.008L

Artikelnr.: 11705449

Wellenart
  • ø8...48 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Anschluss
  • Kabelstecker M12, 4-polig, Länge 300 mm
Anfragen
ITD49H00 - Rechtecksignal Wellenart
  • ø8...28 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 64 … 2048
Anschluss
  • Kabel 1 m
Anfragen
ITD49H00 - Sinussignal Wellenart
  • ø8...28 mm (durchgehende Hohlwelle)
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 64
Anschluss
  • Kabel 1 m
Anfragen
ITD69H00 - Rechtecksignal Wellenart
  • ø40...68 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 128 … 4096
Anschluss
  • Kabel 1 m
Anfragen
ITD69H00 - Sinussignal Wellenart
  • ø40...68 mm (durchgehende Hohlwelle)
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 128
Anschluss
  • Kabel 1 m
Anfragen
ITD69H02 - Rechtecksignal Wellenart
  • ø40...68 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 128 … 4096
Anschluss
  • Kabel 1 m
Anfragen
ITD69H02 - Sinussignal Wellenart
  • ø40...68 mm (durchgehende Hohlwelle)
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 128
Anschluss
  • Kabel 1 m
Anfragen
ITD89H00 - Rechtecksignal Wellenart
  • ø70...140 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 256 … 8192
Anschluss
  • Kabel 1 m
Anfragen
ITD89H00 - Sinussignal Wellenart
  • ø70...140 mm (durchgehende Hohlwelle)
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 256
Anschluss
  • Kabel 1 m
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben