• Bild
  • Produktname
  • Wellenart
  • Impulse pro Umdrehung
  • Anschluss
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Ausgangsstufen

Anschluss

Bild Produktname Wellenart Impulse pro Umdrehung Anschluss Verfügbarkeit
EB200E.IR-FN.8L2C2.008L

Artikelnr.: 11705003

Wellenart
  • ø8...48 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Anschluss
  • Kabel 2 m
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
EB200E.IR-FN.8L2C4.008L

Artikelnr.: 11705661

Wellenart
  • ø8...48 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Anschluss
  • Kabel 4 m
Lieferzeit
Sofort verfügbar

Nur noch kurzzeitig lieferbar

Anfragen
EB200E.IR-FN.8L2C5.008L

Artikelnr.: 11705077

Wellenart
  • ø8...48 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Anschluss
  • Kabel 5 m
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
EB200E.IR-FN.8L2GN.008L

Artikelnr.: 11705449

Wellenart
  • ø8...48 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Anschluss
  • Kabelstecker M12, 4-polig, Länge 300 mm
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben