Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 5 VDC ±5 %
  • 8...26 VDC
Verpolungsfest
  • Ja
Kurzschlussfest
  • Ja
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤50 mA
Impulse pro Umdrehung
  • 128 … 4096
Interpolation
  • 1‑fach
  • 2‑fach
  • 4‑fach
  • 8‑fach
  • 16‑fach
  • 32‑fach
Ausgangssignale
  • A 90° B + invertiert
  • A 90° B, N + invertiert
Ausgangsstufen
  • TTL Leitungstreiber (kurzschlussfest)
  • HTL Gegentakt (kurzschlussfest)
Ausgangsstrom
  • ≤30 mA
Ausgabefrequenz
  • ≤300 kHz (TTL)
  • ≤160 kHz (HTL)
System-Genauigkeit
  • ±0,2°
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Technische Daten - mechanisch
Wellenart
  • ø40...68 mm (durchgehende Hohlwelle)
Abmessungen B x H x L
  • 12 x 16 x 48 mm
Schutzart EN 60529
  • IP 67 (bezogen auf vergossene Elektronik)
Betriebsdrehzahl
  • ≤6000 U/min
Arbeitsabstand
  • 0,2 … 0,5 mm (radial), optimal 0,3 mm
Axialversatz
  • ±0,5 mm
Werkstoff
  • Gehäuse: Kunststoff
  • Welle: Stahl rostfrei
Betriebstemperatur
  • -40...+100 °C (Kabel unbewegt)
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration 10 g, 55-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 100 g, 11 ms
Masse ca.
  • 390 g
Anschluss
  • Kabel 1 m

Downloads
Datenblatt
Konformitätserklärungen

Nach oben