Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 5 VDC ±10 %
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤100 mA
Schnittstelle
  • BiSS C
Funktion
  • Singleturn
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 21 Bit
Telegramm
  • 21 Bit + Fehler + Warnung
Telegramm + CRC
  • 23 Bit + 6 Bit CRC
Verarbeitungszeit
  • ≤ 7 µs
Abtastprinzip
  • Optisch
Code
  • Gray oder binär
Messbereich Temperatursensor
  • -40...+125 °C (PCB Temperatur)
Genauigkeit Temperatursensor
  • ±7 °C
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2 (nur im eingebauten Zustand)
Störaussendung
  • EN 61000-6-3 (nur im eingebauten Zustand)
Zulassung
  • CE
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø36 mm
Wellenart
  • ø6 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schutzart DIN EN 60529
  • IP 20
Betriebsdrehzahl
  • ≤6000 U/min (mechanisch) (höher auf Anfrage)
Anlaufdrehmoment
  • ≤0,2 Ncm
Trägheitsmoment Rotor
  • 4 gcm²
Werkstoff
  • Flansch: Aluminium
Betriebstemperatur
  • -20...+115 °C
Relative Luftfeuchte
  • 98 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
  • IEC 60068-2-6
  • Vibration 10 g, 16-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Schock 100 g, 6 ms
Masse ca.
  • 42 g
Anschluss
  • IllumiMate™ Platinenstecker 6-polig

Downloads
Datenblatt

Nach oben