• Bild
  • Produktname
  • Baugrösse (Flansch)
  • Wellenart
  • Schrittzahl pro Umdrehung
  • Impulse pro Umdrehung
  • Schnittstelle
  • Ausgangsstufen
Nach Eigenschaften filtern

Baugrösse (Flansch)

Vollwelle

Schrittzahl je Umdrehung

Schnittstelle

Ausgangsstufen

Anschluss

Schutzart DIN EN 60529

Zulassungen

Bild Produktname Baugrösse (Flansch) Wellenart Schrittzahl pro Umdrehung Impulse pro Umdrehung Schnittstelle Ausgangsstufen
EFL580 - BiSS C
  • ø58 mm
  • ø9,25 mm Konuswelle (1:10)
  • 8192 / 13 Bit
  • BiSS C
  • SinCos
EFL580 - SSI
  • ø58 mm
  • ø9,25 mm Konuswelle (1:10)
  • 8192 / 13 Bit
  • SSI
  • SinCos
  • SSI-Daten: Linedriver RS422

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben