|
|
optoPulse EIL580P-B
|
Size (flange)
|
Shaft type
- ø8...15 mm (blind hollow shaft)
- ø9.52 mm (blind hollow shaft)
- ø12.7 mm (blind hollow shaft)
|
Pulses per revolution
|
Output stages
|
|
|
|
|
|
optoPulse EIL580P-SC
|
Size (flange)
|
Shaft type
- ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
- ø3/8" x 4/5" (ø9.525 x 20.32 mm), solid shaft with flat
|
Pulses per revolution
|
Output stages
|
|
|
|
|
|
optoPulse EIL580P-SQ
|
Baugrösse (Flansch)
- 2.5 x 2.5" (63.5 x 63.5 mm)
|
Wellenart
- ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
- ø3/8" x 4/5" (ø9.525 x 20.32 mm), solid shaft with flat
|
Impulse pro Umdrehung
|
Ausgangsstufen
|
|
|
|
|
|
optoPulse EIL580P-SY
|
Baugrösse (Flansch)
|
Wellenart
- ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
|
Impulse pro Umdrehung
|
Ausgangsstufen
|
|
|
|
|
|
optoPulse EIL580P-T
|
Baugrösse (Flansch)
|
Wellenart
- ø8...15 mm (durchgehende Hohlwelle)
- ø9,52 mm (durchgehende Hohlwelle)
- ø12,7 mm (durchgehende Hohlwelle)
|
Impulse pro Umdrehung
|
Ausgangsstufen
|
|
|
|
|
|
optoPulse ExEIL580P-B
|
Baugrösse (Flansch)
|
Wellenart
- ø8...15 mm (einseitig offene Hohlwelle)
- ø9,52 mm (einseitig offene Hohlwelle)
- ø12,7 mm (einseitig offene Hohlwelle)
|
Impulse pro Umdrehung
|
Ausgangsstufen
|
|
|
|
|
|
optoPulse ExEIL580P-SC
|
Baugrösse (Flansch)
|
Wellenart
- ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
|
Impulse pro Umdrehung
|
Ausgangsstufen
|
|
|
|
|
|
optoPulse ExEIL580P-SY
|
Baugrösse (Flansch)
|
Wellenart
- ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
|
Impulse pro Umdrehung
|
Ausgangsstufen
|
|
|
|
|
|
optoPulse ExEIL580P-T
|
Baugrösse (Flansch)
|
Wellenart
- ø8...15 mm (durchgehende Hohlwelle)
- ø9,52 mm (durchgehende Hohlwelle)
- ø12,7 mm (durchgehende Hohlwelle)
|
Impulse pro Umdrehung
|
Ausgangsstufen
|
|
|
|
|
|
HMG10-B - Inkremental
|
Baugrösse (Flansch)
|
Wellenart
- ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
- ø17 mm (Konuswelle 1:10)
|
Impulse pro Umdrehung
|
Ausgangsstufen
|
|
|
|
|
|
HMG10-T - Inkremental
|
Baugrösse (Flansch)
|
Wellenart
- ø16...20 mm (durchgehende Hohlwelle)
|
Impulse pro Umdrehung
|
Ausgangsstufen
|
|
|
|
|
|
HMG10P-B - CANopen®
|
Size (flange)
|
Shaft type
- ø16...20 mm (blind hollow shaft)
- ø17 mm (cone shaft 1:10)
|
|
|
|
|
|
|
|
HMG10P-B - DeviceNet
|
Baugrösse (Flansch)
|
Wellenart
- ø16...20 mm (blind hollow shaft)
- ø17 mm (cone shaft 1:10)
|
|
|
|
|
|
|
|
HMG10P-B - EtherCAT
|
Baugrösse (Flansch)
|
Wellenart
- ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
- ø17 mm (Konuswelle 1:10)
|
|
|
|
|
|
|
|
HMG10P-B - EtherNet/IP
|
Baugrösse (Flansch)
|
Wellenart
- ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
- ø17 mm (Konuswelle 1:10)
|
|
|
|
|
|
|
|
HMG10P-B - Profibus DP
|
Size (flange)
|
Shaft type
- ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
- ø17 mm (Konuswelle 1:10)
|
|
|
|
|
|
|
|
HMG10P-B - PROFINET
|
Size (flange)
|
Shaft type
- ø16...20 mm (blind hollow shaft)
- ø17 mm (cone shaft 1:10)
|
|
|
|
|
|
|
|
HMG10P-B - SSI
|
Size (flange)
|
Shaft type
- ø16...20 mm (blind hollow shaft)
- ø17 mm (cone shaft 1:10)
|
|
|
|
|
|
|
|
HMG10P-T - CANopen®
|
Size (flange)
|
Shaft type
- ø16...20 mm (through hollow shaft)
|
|
|
|
|
|
|
|
HMG10P-T - DeviceNet
|
Size (flange)
|
Shaft type
- ø16...20 mm (through hollow shaft)
|
|
|
|
|
|
|
|
HMG10P-T - EtherCAT
|
Baugrösse (Flansch)
|
Wellenart
- ø16...20 mm (durchgehende Hohlwelle)
|
|
|
|
|
|
|
|
HMG10P-T - EtherNet/IP
|
Baugrösse (Flansch)
|
Wellenart
- ø16...20 mm (durchgehende Hohlwelle)
|
|
|
|
|
|
|
|
HMG10P-T - PROFINET
|
Baugrösse (Flansch)
|
Wellenart
- ø16...20 mm (durchgehende Hohlwelle)
|
|
|
|
|
|
|
|
HMG10P-T - SSI
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
|
|
|
|
|
|
|
|
PMG10 - Incrémental
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
|
Impulsions par tour
|
Etage de sortie
|
|
|
|
|
|
PMG10P - CANopen®
|
Baugrösse (Flansch)
|
Wellenart
|
|
|
|
|
|
|
|
PMG10P - DeviceNet
|
Baugrösse (Flansch)
|
Wellenart
|
|
|
|
|
|
|
|
PMG10P - EtherCAT
|
Baugrösse (Flansch)
|
Wellenart
|
|
|
|
|
|
|
|
PMG10P - EtherNet/IP
|
Baugrösse (Flansch)
|
Wellenart
|
|
|
|
|
|
|
|
PMG10P - Profibus DP
|
Baugrösse (Flansch)
|
Wellenart
|
|
|
|
|
|