Produktportfolio
Bauform 68 mm – BLDC absolut

Bauform 68 mm – BLDC absolut

Baumer FlexiDrive MSIA68

  • Kompaktantriebe mit Nennabgabeleistung bis 92 W
  • Absolut-Multiturn-Drehgeber
  • Schneckengetriebe, Planetengetriebe oder getriebelos
  • Digital-I/O und Fahrdatensätze programmierbar
  • CANopen oder PROFIBUS-DP Schnittstelle
Im Produktselektor öffnen
Bauform 42 mm – BLDC absolut

Bauform 42 mm – BLDC absolut

Baumer FlexiDrive MSIA42

  • Kompaktantriebe mit Nennabgabeleistung bis 36 W
  • Absolut-Multiturn-Drehgeber
  • Planetengetriebe oder getriebelos
  • Digital-I/O und Fahrdatensätze programmierbar
  • CANopen oder Profibus-DP Schnittstelle
Im Produktselektor öffnen
Bauform 42 mm – DC absolut

Bauform 42 mm – DC absolut

Baumer FlexiDrive MSBA42

  • Kompaktantrieb mit Nennabgabeleistung bis 20 W
  • Absolut-Multiturn-Drehgeber
  • Planetengetriebe
  • CANopen-Schnittstelle
Zum Produkt

Ihr Nutzen
  • Flexible Vielfalt passend für die relevantesten Anwendungs- und Einbausituationen
    • Modulare Systeme aus Motor, Getriebe, Drehgeber und Positionier-Elektronik
  • Maximale Verfügbarkeit, Produktivität und Produktionsausbeute ihrer Maschine
    • Nie mehr referenzieren dank Absolut-Multiturn-Drehgeber (mit den meisten Geräten)
    • Verkürzung der Umrüstung von Minuten auf wenige Sekunden
  • Erhöhte Bedienerfreundlichkeit
    • Keine Achse wird je wieder vergessen
  • Bestens geeignet für schnelle und häufige Verstellungen
    • BLDC-Motoren mit Nennabgabeleistung bis 92 W
  • Hohe Kompetenz für anwendungsspezifische Anpassungen
    • Komplettes Engineering aus einer Hand

Anwendungen

Schnelle, zuverlässige und präzise Formatverstellung in einem breiten Anwendungsbereich, zum Beispiel für:

  • Allgemeiner Maschinen- und Anlagenbau
  • Sondermaschinenbau
  • Verpackungsmaschinen
  • Druckmaschinen und Drucknachbearbeitung
  • Holzbearbeitungsmaschinen
  • Blech-, Kunststoff- und Folienproduktion

Downloads
Broschüren / Kataloge

Nach oben