Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 24 (20...30) VDC
Restwelligkeit
  • <5 %
Nennstrom
  • 4 A
  • 5,6 A
  • 7,8 A
Nennleistung
  • 65 W
  • 100 W
  • 140 W
Unterspannungs- Abschaltung
  • ≤19 V
Externe Absicherung
  • 8 AT (erforderlich)
Übertemperaturschutz
  • 110 °C (Leistungsendstufe)
Spitzenstrom
  • ≤27 A
Steuersignale
  • Drehzahl 1
  • Drehzahl 2
  • Linkslauf
  • Rechtslauf
  • Enable
Ausgänge
  • Motorstörung (Error)
Eingänge
  • Enable
  • Freigabe Linkslauf
  • Freigabe Rechtslauf
Technische Daten - mechanisch
Wellenart
  • ø12 mm Vollwelle
Betriebstemperatur
  • -10...+50 °C
Schutzart EN 60529
  • IP 54
Anschluss
  • - Rundstecker 8-polig, Motorversorgung
  • - Rundstecker, 12-polig, zwischen Motor - SPA DIN45326, Fa. Binder, Serie 723
Nenndrehmoment
  • = 8 Nm (bei 65 W)
  • = 12 Nm (bei 100 W)
  • = 16 Nm (bei 140 W)
Anlaufdrehmoment
  • ≤40 Nm (bei 65 W)
  • ≤Nm (bei 100 W)
  • ≤130 Nm (bei 140 W)
Betriebsdrehzahl
  • ≤72 U/min (Eilgang)
  • ≤4 U/min (Schleichgang)
Untersetzungsverhältnis
  • 50:1
Stufenzahl
  • 2
Wirkungsgrad
  • 0,81
Zulässige Wellenbelastung
  • ≤500 N axial
  • ≤350 N radial
Abmessungen
  • ø52 x 176,5 mm (BG650.25)
  • ø52 x 201,5 mm (BG650.50)
  • ø52 x 226,5 mm (BG650.75)
Masse ca.
  • 1670 g (Typ: BG650.25)
  • 2020 g (Typ: BG650.50)
  • 2520 g (Typ: BG650.75)
Werkstoff
  • Aluminiumprofil, schwarz eloxiert

Downloads
Datenblatt

Zeichnungen
Zeichnungen

Zubehör
Stecker und Kabel
Kabel / Stecker – Versorgungskabel für Motor mit 1,5 m Kabel, 8-polig Winkeldose (Z 165.M01) Versorgungskabel für Motor mit 1,5 m Kabel, 8-polig Winkeldose (Z 165.M01)

Artikelnr.: 11034282

Kabel / Stecker – Versorgungskabel für Motor mit 3 m Kabel, 8-polig Winkeldose (Z 165.M02) – Versorgungskabel für Motor mit 10 m Kabel, 8-polig Winkeldose (Z 165.M03) Versorgungskabel für Motor mit 3 m Kabel, 8-polig Winkeldose (Z 165.M02)

Artikelnr.: 11034283

Kabel / Stecker – Versorgungskabel für Motor mit 3 m Kabel, 8-polig Winkeldose (Z 165.M02) – Versorgungskabel für Motor mit 10 m Kabel, 8-polig Winkeldose (Z 165.M03) Versorgungskabel für Motor mit 10 m Kabel, 8-polig Winkeldose (Z 165.M03)

Artikelnr.: 11034284


Nach oben