Technische Daten
Sensor Daten
Sensor
  • Sony IMX249
Auflösung
  • 1920 × 1200 px
Belichtungszeit
  • 0,057 … 60000 ms
Pixelgrösse
  • 5.86 × 5.86 µm
Shutter Typ
  • Global shutter
Sensor Typ
  • 1/1.2" CMOS
Bildaufnahmeformate
Bildformate, Bildrate Schnittstelle max.
  • Full Frame, 1920 × 1200 px, max. 39 fps
  • Binning 2×2, 960 × 600 px, max. 39 fps
  • Binning 2×1, 960 × 1200 px, max. 39 fps
  • Binning 1×2, 1920 × 600 px, max. 39 fps
Bildformate, Bildrate Bildaufnahme max. (Burst Mode)
  • Full Frame, 1920 × 1200 px, max. 39 fps
Pixelformate
  • BayerRG8
  • BayerRG10
  • BayerRG12
  • BayerRG12 Packed
  • Mono8
  • Mono10
  • Mono12
  • Mono12 Packed
  • RGB8
  • BGR8
Bildmanipulation
Analoge Steuerung
  • Gain (0 … 12 dB)
  • Offset (0 … 63 LSB 10 Bit)
Farbmodelle
  • Mono
  • Raw Bayer
  • RGB
Kamerafunktionen
Synchronisation
  • Free running
  • Trigger
Trigger Quellen
  • Hardware
  • Software
  • ActionCommand
Trigger Delay
  • 0 … 2 sec, Nachverfolgung und Speicherung von bis zu 256 Trigger Signalen
Interner Bildspeicher
  • 53 MB
  • 8 Bilder (Trigger Mode)
  • 1 Bild (Free Running Mode)
Schnittstellen
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet, Übertragungsrate 1000 Mbits/sec, Fast Ethernet, Übertragungsrate 100 Mbits/sec, Steckverbinder: 8P8C Modular Jack (RJ45), verschraubbar
Prozessschnittstelle
  • M8 / 8 pins (SACC-DSI-M8MS-8CON-M8-L180)
Spannungsversorgung
  • M8 / 8 pins oder PoE
Mechanische Daten
Objektivanschluss
  • C-Mount
Breite
  • 29 mm
Höhe
  • 29 mm
Tiefe
  • 49 mm
Gewicht
  • ≤ 120 g
Material
  • Zinkdruckguss, Einbrennlack (bis 02-2020 vernickelt), IP 40
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 12 … 24 V (externe Stromversorgung)
  • 36 … 57 V (Power over Ethernet)
Leistungsaufnahme
  • ca. 2,3 W @ 12 VDC und 39 fps
  • ca. 2,7 W @ 48 VDC (PoE) und 39 fps
Nichtflüchtiger Speicher
Flash Speichergrösse
  • 128 kB
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur
  • 0 … +65 °C @ T = Messpunkt
Luftfeuchte
  • 10 … 90 % (nicht kondensierend)
Schutzart
  • IP 40
Digitale Ein- und Ausgänge
Lines
  • 1 Eingang
  • 1 Ausgang
  • 2 konfigurierbare Ein-/Ausgänge
Konformität
Konformität
  • CE
  • RoHS
  • EAC

Downloads
Datenblatt
Handbuch
Software
  • Baumer GAPI SDK v2.x (Windows®)

  • Baumer GAPI SDK v2.x (Linux®)

  • Baumer GAPI SDK v2.x (Linux® ARM®)

  • Baumer GAPI Software Beispiele

  • Third Party Software

Montage- / Betriebsanleitungen
Zertifikate / Zulassungen
3D CAD
Zusatzinformationen

Zeichnungen

Masszeichnung


Zubehör
Stromversorgung
Stromversorgung – Z-Kit zur Stromversorgung LX PX VCXG int. – Z-Kit zur Stromversorgung VEXG int. Z-Kit zur Stromversorgung LX PX VCXG int.

Artikelnr.: 11122415

  • Universelles Steckernetzgerät 12V/2,0A International mit Stecker für EU, US, UK, AU, KR
  • Stromversorgungs- und Prozess Interface Adapter Kabel für LX-, PX- und VCXG-Kameras, Länge 5,0 m
Starter Kit
Starter Kits – VEXG / VCXG Starter Kit VEXG / VCXG Starter Kit

Artikelnr.: 11165158

  • GigE PCIe Interface Board
  • GigE Kabel 3,0 m
  • Kit zur Stromversorgung für LX, PX und VCXG Kameras und Adapterkabel für VEXG Kameras
  • Mounting Adapter Type E
  • Software (WINDOWS, LINUX, LINUX ARM) via Download
  • Kamera nicht enthalten
PCIe/Adapter
PCIe / Adapter – PCIe Ethernet Server Adapter I210 PCIe Ethernet Server Adapter I210

Artikelnr.: 11137188

  • Gigabit Ethernet Netzwerkkarte
  • PCIe x1 (single lane)
  • Server Adapter
  • Single GigE Port
  • Nutzung auch mit verschraubbaren Steckverbindern
PCIe / Adapter – ZVA-Intel_Eth_Serv Adaptr_I350-T2V2 ZVA-Intel_Eth_Serv Adaptr_I350-T2V2

Artikelnr.: 11168452

  • Gigabit Ethernet Netzwerkkarte
  • PCIe x2 (dual lane)
  • Server Adapter
  • Dual GigE Port
PCIe / Adapter – ZVA-PCIe-1672E-AE ZVA-PCIe-1672E-AE

Artikelnr.: 11168453

  • Gigabit Ethernet Interfacekarte
  • PCIe x4 (quad lane)
  • Dual GigE Port
  • Hinweis: 4-Lane PCI Express Steckplatz erforderlich
Gehäusezubehör
Gehäusezubehör – Gehäuse Basis-Set B V4A VCXG.I r IP69K Gehäuse Basis-Set B V4A VCXG.I r IP69K

Artikelnr.: 11207844

  • Gehäuse Basis-Set im Hygienedesign (EHEDG konform) zur Einhausung von VCXG.I Kameras, Schutzart IP69K
  • Gehäusekorpus mit Klemmelementen zur Positionierung einer VCXG.I Kamera
  • M40 Hygieneverschraubung mit M40 Edelstahl Gegenmutter zur Verklemmung an Maschinenwand
  • Abgedichtete Kabelverschraubung für IP68 Schutz im Maschineninnenraum
  • Tubusgewinde: M60
  • Länge: 206,5 mm
  • besonders geeignet Pharma und Lebensmittelbereich (inkl. Splash und Food Zonen)
  • Separat bestellbarer Edelstahl Objektivschutz Tube M60 V4A IP69K (11208732) zum Abschluss des Gehäuses notwendig.
Klemmelemente CX 29 x 29 mm V4A IP69K

Artikelnr.: 11217114

  • Klemmelemente zur Nutzung der Standardkameras der CX-Serie (VCXG und VCXU) im „Gehäuse Basis-Set B V4A VCXG.I r IP69K“ (11207844)
Gehäusezubehör – Gehäuse V4A IP69K Mounting Tool Gehäuse V4A IP69K Mounting Tool

Artikelnr.: 11208719

  • Montagewerkzeug zum Verschluss des Edelstahl V4A VCXG.I r IP69K Gehäuse Systems
Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K Acryl Tube M60 V4A IP69K Acryl

Artikelnr.: 11208732

  • Edelstahl Objektivschutz mit PMMA Deckglas (FDA zertifiziert)
  • Passend für Geäuse Basis-Set B V4A VCXG.I r IP69K (11208744)
  • Gewinde: M60
  • Länge: 31 mm
Cover Glass Replacement Acryl 2"

Artikelnr.: 11217113

  • Ersatzdeckglas zum Austausch im „Tube M60 V4A IP69K Acryl" (11208732)
  • FDA Zulassung für PMMA Material
Ersatzset Dichtungen Gehäuse V4A IP69K

Artikelnr.: 11217115

  • vollständiges Dichtungsaustauschkit zum Austausch aller Dichtungen des Gehäuse Basis-Set B V4A VCXG.I r IP69K in Kombination mit „Tube M60 V4A IP69K Acryl".
  • Inhalt: Flouropene XP41 Dichtung, TPU Dichtung, EPDM O-Ringe (ausschließlich Innenraum)
Gehäusezubehör – Verdrehsicherung M40 VA4 IP69K Verdrehsicherung M40 VA4 IP69K

Artikelnr.: 11208731

  • Verdrehsicherung für Gehäuse Basis-Set B V4A VCXG.I r IP69K (11208744) mit Klemmteil zur Arretierung
Objektivzubehör
Objektive / Objektivzubehör – Filter IR Cut, gefasst Filter IR Cut, gefasst

Artikelnr.: 11008790

  • Infrarotlicht-Sperrfilter für C-Mount Kameras
  • einschraubbar
Objektive / Objektivzubehör – Filter CL/27 (R2) ROT PENTAX Filter CL/27 (R2) ROT PENTAX

Artikelnr.: 11006551

  • Ricoh Farbfilter (rot)
Objektive / Objektivzubehör – Filter Pol PENTAX PL27 – ZVI-FILTER POL. PL30.5 C91353 – ZVI-Filter Pol. PL40.5 C91301 – ZVT-Calibration Smartgrid 200x150mm 5mm – ZVT-Calibration Smartgrid 300x200mm 10mm Filter Pol PENTAX PL27

Artikelnr.: 11092000

  • Ricoh Polfilter
  • linear
  • Filtergewinde: 27 mm
Objektive / Objektivzubehör – Filter Pol PENTAX PL27 – ZVI-FILTER POL. PL30.5 C91353 – ZVI-Filter Pol. PL40.5 C91301 – ZVT-Calibration Smartgrid 200x150mm 5mm – ZVT-Calibration Smartgrid 300x200mm 10mm ZVI-FILTER POL. PL30.5 C91353

Artikelnr.: 11175428

  • Ricoh Polfilter
  • linear
  • Filtergewinde: 30,5 mm
Objektive / Objektivzubehör – Filter Pol PENTAX PL27 – ZVI-FILTER POL. PL30.5 C91353 – ZVI-Filter Pol. PL40.5 C91301 – ZVT-Calibration Smartgrid 200x150mm 5mm – ZVT-Calibration Smartgrid 300x200mm 10mm ZVI-Filter Pol. PL40.5 C91301

Artikelnr.: 11167713

  • Ricoh Polfilter
  • linear
  • Filtergewinde: 40,5 mm
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-Adapter S-Mount / C-Mount ZVL-Adapter S-Mount / C-Mount

Artikelnr.: 11167984

  • Adapter S-Mount / C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVF-Filter Holder Mounting Tool ZVF-Filter Holder Mounting Tool

Artikelnr.: 11177601

  • Mounting Tool zum Einschrauben von Filterhaltern
Objektive / Objektivzubehör – ZVK-Sealing Pack 2.41*10.82mm – ZVK-Sealing Pack 3.05*11.3mm – ZVK-Sealing Pack 3.05*8.36mm – ZVK-Sealing Pack 3.05*9.83mm ZVK-Sealing Pack 2.41*10.82mm

Artikelnr.: 11177212

  • 5 Dichtungen für VCX Kameras mit Sony IMX174 und IMX249 Sensoren zum Einsatz statt des Filters bei Farbmodellen
  • Der Austausch bewirkt eine Modifikation des optischen Weges und verringert das Auflagemaß. Bitte prüfen Sie die Eignung des eingesetzten Objektivs.
Objektive / Objektivzubehör – Zwischenringsatz FP-RGST, 6teil. Zwischenringsatz FP-RGST, 6teil.

Artikelnr.: 11010529

  • Zwischenringsatz 6 teilig 0,5, 1, 5, 10, 20, 40 mm
Objektiv
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ Obj Xenoplan 2,0/28-0901

Artikelnr.: 11083301

  • Schneider Kreuznach Objektiv
  • 28 mm
  • F 2,0-11
  • Format 1.3″
  • M.O.D. 0,064 m
  • C-Mount
  • Phase-Out ab 08/20, Alternative über Vertrieb
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ Obj Xenoplan 2,8/50-0902

Artikelnr.: 11037739

  • Schneider Kreuznach Objektiv
  • 50 mm
  • F 2,8-16
  • Format 1.3″
  • M.O.D. 0,135 m
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,9/10-0901 Obj Cinegon 1,9/10-0901

Artikelnr.: 11037743

  • Schneider Kreuznach Objektiv
  • 10 mm
  • F 1,9-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,092 m
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,8/16-0901 Obj Cinegon 1,8/16-0901

Artikelnr.: 11076106

  • Schneider Kreuznach Objektiv
  • 16 mm
  • F 1,8-22
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,155 m
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Obj LINOS MeVis C 25mm/f1,6 Obj LINOS MeVis C 25mm/f1,6

Artikelnr.: 11051404

  • Linos Objektiv
  • 25 mm
  • F 1,6-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,26 m
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Obj LINOS MeVis C 35mm/f1,6 Obj LINOS MeVis C 35mm/f1,6

Artikelnr.: 11051405

  • Linos Objektiv
  • 35 mm
  • F 1,6-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,37 m
  • C-Mount
  • Phase-Out ab 08/20, Alternative über Vertrieb
Objektive / Objektivzubehör – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8

Artikelnr.: 11051406

  • Linos Objektiv
  • 50 mm
  • F 1,8-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,67 m
  • C-Mount
  • Phase-Out ab 08/20, Alternative über Vertrieb
Objektive / Objektivzubehör – Obj Kowa LM12XC 12mm/f2,0 Obj Kowa LM12XC 12mm/f2,0

Artikelnr.: 11092574

  • Kowa Objektiv
  • 12 mm
  • F 2,0-22
  • Format 4/3″
  • M.O.D. 0,1 m
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Obj Kowa LM16XC 16mm/f2,0 Obj Kowa LM16XC 16mm/f2,0

Artikelnr.: 11092592

  • Kowa Objektiv
  • 16 mm
  • F 2,0-22
  • Format 4/3″
  • M.O.D. 0,1 m
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Obj Kowa LM25XC 25mm/f2,0 Obj Kowa LM25XC 25mm/f2,0

Artikelnr.: 11092593

  • Kowa Objektiv
  • 25 mm
  • F 2,0-16
  • Format 4/3″
  • M.O.D. 0,15 m
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0

Artikelnr.: 11092597

  • Kowa Objektiv
  • 35 mm
  • F 2,0-16
  • Format 4/3″
  • M.O.D. 0,2 m
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0

Artikelnr.: 11166201

  • Kowa Objektiv
  • 50 mm
  • F 2,0-22
  • Format 4/3″
  • M.O.D. 0,3 m
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-LM6HC

Artikelnr.: 11215056

  • Kowa Objektiv
  • 6 mm
  • F 1,8-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,1 m
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Obj Kowa LM8HC 8mm/f1,4 Obj Kowa LM8HC 8mm/f1,4

Artikelnr.: 11092599

  • Kowa Objektiv
  • 8 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,1 m
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Obj Kowa LM12HC 12mm/f1,4 Obj Kowa LM12HC 12mm/f1,4

Artikelnr.: 11092600

  • Kowa Objektiv
  • 12,5 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Obj Kowa LM16HC 16mm/f1,4 Obj Kowa LM16HC 16mm/f1,4

Artikelnr.: 11092601

  • Kowa Objektiv
  • 16 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Obj Kowa LM25HC 25mm/f1,4 Obj Kowa LM25HC 25mm/f1,4

Artikelnr.: 11092602

  • Kowa Objektiv
  • 25 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4

Artikelnr.: 11143330

  • Kowa Objektiv
  • 35 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4

Artikelnr.: 11143331

  • Kowa Objektiv
  • 50 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,5 m
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Obj Kowa LM12HC-SW 12,5mm/f1,4 Obj Kowa LM12HC-SW 12,5mm/f1,4

Artikelnr.: 11097919

  • Kowa Objektiv
  • 12,5 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • mit Fixierschraubefür Blende und Fokus
  • geeignet für NIR/SWIR (800...2000nm)
  • M.O.D. 0,9 m
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4

Artikelnr.: 11092603

  • Kowa Objektiv
  • 25 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • SWIR optimiert
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Obj Kowa LM35HC-SW 35mm/f1,4 Obj Kowa LM35HC-SW 35mm/f1,4

Artikelnr.: 11092605

  • Kowa Objektiv
  • 35 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,4 m
  • SWIR optimiert
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Obj Kowa LM50HC-SW 50mm/f1,4 Obj Kowa LM50HC-SW 50mm/f1,4

Artikelnr.: 11087250

  • Kowa Objektiv
  • 50mm
  • F1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,6 m
  • SWIR optimiert
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-FL-BC1220-9M

Artikelnr.: 11201119

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 12 mm
  • F 2.0-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0.08 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-FL-BC1618-9M

Artikelnr.: 11201121

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 16 mm
  • F 1.8-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0.08 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-FL-BC2518-9M ZVL-FL-BC2518-9M

Artikelnr.: 11154325

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 25 mm
  • F 1,8-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,1 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-FL-BC3518-9M ZVL-FL-BC3518-9M

Artikelnr.: 11154326

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 35 mm
  • F 1,8-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,15 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-FL-BC5024-9M ZVL-FL-BC5024-9M

Artikelnr.: 11154327

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 50 mm
  • F 2,4-22
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,2 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-FL-BC7528-9M ZVL-FL-BC7528-9M

Artikelnr.: 11154328

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 75 mm
  • F 2,8-32
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,25 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-V0828-MPY ZVL-V0828-MPY

Artikelnr.: 11181608

  • Computar Objektiv
  • 8 mm
  • F 2,8-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,2 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-V1228-MPY ZVL-V1228-MPY

Artikelnr.: 11181609

  • Computar Objektiv
  • 12 mm
  • F 2,8-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-V1628-MPY ZVL-V1628-MPY

Artikelnr.: 11181640

  • Computar Objektiv
  • 16 mm
  • F 2,8-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-V2528-MPY ZVL-V2528-MPY

Artikelnr.: 11181641

  • Computar Objektiv
  • 25 mm
  • F 2,8-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-V3528-MPY ZVL-V3528-MPY

Artikelnr.: 11181642

  • Computar Objektiv
  • 35 mm
  • F 2,8-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-V5028-MPY

Artikelnr.: 11181643

  • Computar Objektiv
  • 50 mm
  • F 2,8-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,55 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-LM6FC

Artikelnr.: 11700795

  • Kowa Objektiv
  • 6,5 mm
  • F 2,5-16
  • Format 1,1"
  • M.O.D. 0,1 m
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-LM8FC

Artikelnr.: 11700796

  • Kowa Objektiv
  • 8,5 mm
  • F 2,5-16
  • Format 1,1"
  • M.O.D. 0,1 m
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-LM12FC

Artikelnr.: 11700791

  • Kowa Objektiv
  • 12 mm
  • F 1,8-16
  • Format 1,1"
  • M.O.D. 0,1 m
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-LM16FC

Artikelnr.: 11700739

  • Kowa Objektiv
  • 16 mm
  • F 1,8-16
  • Format 1,1"
  • M.O.D. 0,1 m
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-LM25FC

Artikelnr.: 11700738

  • Kowa Objektiv
  • 25 mm
  • F 1,8-16
  • Format 1,1"
  • M.O.D. 0,1 m
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-LM35FC

Artikelnr.: 11700793

  • Kowa Objektiv
  • 35 mm
  • F 1,8-16
  • Format 1,1"
  • M.O.D. 0,2 m
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-LM50FC

Artikelnr.: 11700794

  • Kowa Objektiv
  • 50 mm
  • F 1,8-16
  • Format 1,1"
  • M.O.D. 0,2 m
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-Dimension_2.8/8_C ZVL-Dimension_2.8/8_C

Artikelnr.: 11214035

  • Carl Zeiss Objektiv
  • 8 mm
  • F 2,8-22
  • Format 4/3''
  • M.O.D. 0,102 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-Dimension_2/12_C ZVL-Dimension_2/12_C

Artikelnr.: 11214036

  • Carl Zeiss Objektiv
  • 12 mm
  • F 2,0-22
  • Format 4/3''
  • M.O.D. 0,101 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-Dimension_2/18_C

Artikelnr.: 11214038

  • Carl Zeiss Objektiv
  • 18 mm
  • F 2,0-22
  • Format 4/3''
  • M.O.D. 0,090 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-Dimension_2/25_C

Artikelnr.: 11214039

  • Carl Zeiss Objektiv
  • 25 mm
  • F 2,0-22
  • Format 4/3''
  • M.O.D. 0,152 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-Dimension_2/35_C

Artikelnr.: 11214040

  • Carl Zeiss Objektiv
  • 35 mm
  • F 2,0-22
  • Format 4/3''
  • M.O.D. 0,209 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-Dimension_2/50_C

Artikelnr.: 11214041

  • Carl Zeiss Objektiv
  • 50 mm
  • F 2,0-22
  • Format 4/3''
  • M.O.D. 0,311 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
ZVL-V0826-MPZ

Artikelnr.: 11700363

  • Computar Objektiv
  • 8 mm
  • F 2,6-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,1 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-V1226-MPZ

Artikelnr.: 11700368

  • Computar Objektiv
  • 12 mm
  • F 2,6-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,1 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-V1624-MPZ

Artikelnr.: 11700366

  • Computar Objektiv
  • 16 mm
  • F 2,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,1 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-V2520-MPZ

Artikelnr.: 11700364

  • Computar Objektiv
  • 25 mm
  • F 2,0-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,15 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-V3522-MPZ

Artikelnr.: 11700365

  • Computar Objektiv
  • 35 mm
  • F 2,2-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,2 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-V5024-MPZ

Artikelnr.: 11700367

  • Computar Objektiv
  • 50 mm
  • F 2,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,2 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten
Netzwerkkomponenten – GigE Power Switch Extended GigE Power Switch Extended

Artikelnr.: 11008794

  • GigE Switch
  • PoE und Jumbo Frame Unterstützung
  • 5x 1000base-T
  • 1x SFP Modul
  • Hutschienenmontage
  • Betriebsspannung: 24-48 V; PoE erfordert 48 V
  • Phase-Out ab 08/20, Alternative über Vertrieb
Netzwerkkomponenten – GigE Power Switch GigE Power Switch

Artikelnr.: 11008795

  • GigE Switch
  • PoE und Jumbo Frame Unterstützung
  • 4x 1000base-T
  • Hutschienenmontage
  • Betriebsspannung: 24-48 V; PoE erfordert 48 V
Kabel
Kabel – Kabel GigE RJ45/RJ45, 10,0 m – Kabel GigE RJ45/RJ45, 20,0 m – Kabel GigE RJ45/RJ45, 3,0 m – Kabel GigE RJ45/RJ45, 6,0 m Kabel GigE RJ45/RJ45, 3,0 m

Artikelnr.: 10170048

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT7
  • Länge 3,0 m
Kabel – Kabel GigE RJ45/RJ45, 10,0 m – Kabel GigE RJ45/RJ45, 20,0 m – Kabel GigE RJ45/RJ45, 3,0 m – Kabel GigE RJ45/RJ45, 6,0 m Kabel GigE RJ45/RJ45, 6,0 m

Artikelnr.: 10141719

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT7
  • Länge 6,0 m
Kabel – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 5,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 15,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, chain Kabel GigE RJ45s/RJ45, 5,0 m, chain

Artikelnr.: 11150185

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT6
  • RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
  • schleppkettentauglich
  • Länge 5,0 m
Kabel – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 5,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 15,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, chain Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, chain

Artikelnr.: 11150302

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT6
  • RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
  • schleppkettentauglich
  • Länge 10,0 m
Kabel – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 5,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 15,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, chain Kabel GigE RJ45s/RJ45, 15,0 m, chain

Artikelnr.: 11150186

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT6
  • RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
  • schleppkettentauglich
  • Länge 15,0 m
Kabel – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 5,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 15,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, chain Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, chain

Artikelnr.: 11150188

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT6
  • RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
  • schleppkettentauglich
  • Länge 20,0 m
Kabel – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, flex v2 – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, flex v2 – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 30,0 m, flex v2 Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, flex v2

Artikelnr.: 11173256

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT5e
  • RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
  • Einsatz in Torsions- und Schleppkettenapplikationen
  • Länge 10,0 m
Kabel – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, flex v2 – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, flex v2 – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 30,0 m, flex v2 Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, flex v2

Artikelnr.: 11173257

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT5e
  • RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
  • Einsatz in Torsions- und Schleppkettenapplikationen
  • Länge 20,0 m
Kabel – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, flex v2 – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, flex v2 – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 30,0 m, flex v2 Kabel GigE RJ45s/RJ45, 30,0 m, flex v2

Artikelnr.: 11173258

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT5e
  • RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
  • Einsatz in Torsions- und Schleppkettenapplikationen
  • Länge 30,0 m
Adapter Cable TX to VCXG VCXU
Adapterkabel

Artikelnr.: 11701127

  • Adapterkabel zum Einsatz von VCXG und VCXU Kameras mit bestehender TXG Verkabelung
  • Splitkabel M8/8-pol Buchse auf 1x M8/3-pol Stecker (Stromversorgung) und 1x M8/4-pol Stecker (I/Os)
  • Schutzklasse IP65/IP67
  • Länge 0,4 m
Kabel – Z-ESG 32FP0500G – Z-ESG 32FP1000G Z-ESG 32FP0500G
Geschirmtes Kabel 8-polig,weiblich, 5,0 m

Artikelnr.: 11118810

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • M8/8-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • Länge 5,0 m
  • Phase-Out ab 08/20, Alternative über Vertrieb
Kabel – Z-ESG 32FP0500G – Z-ESG 32FP1000G Z-ESG 32FP1000G
Geschirmtes Kabel 8-polig,weiblich, 10,0 m

Artikelnr.: 11138385

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • M8/8-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • Länge 10,0 m
  • Phase-Out ab 08/20, Alternative über Vertrieb
Kabel – Z-ESW 31FH0500 Z-ESW 31FH0500
90° Kabel 8-polig, 5,0 m

Artikelnr.: 11105262

  • Prozess Interfacekabel
  • 90° abgewinkelte M8/8-pol Buchse auf offene Enden
  • Länge 5,0 m
  • Phase-Out ab 08/20, Alternative über Vertrieb
Halterungen und Kühlkörper
Halterungen / Kühlkörper – Mounting Adapter Type D (Front) Mounting Adapter Type D (Front)

Artikelnr.: 11165176

  • Kamera Mounting Adapter für VCXU, VCXG und VCXG.I Kameras inkl. Schraube (Innensechskant)
  • stabile Vorderseitenmontage
Halterungen / Kühlkörper – Mounting Adapter Type E Mounting Adapter Type E

Artikelnr.: 11165173

  • Kamera Mounting Adapter für Kameras der CX- und EX-Serie inkl. Schrauben (Innensechskant)
  • stabile Unterseiten- und Tripod Montage
Halterungen / Kühlkörper – Mounting Adapter Type H Mounting Adapter Type H

Artikelnr.: 11191852

  • Kamera Mounting Adapter für QX, CX, LXG und LXC Kameras inkl. Schraube (Innensechskant)
  • drehbare Montage
Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type C Heat Sink Type C

Artikelnr.: 11165171

  • Kühlkörper für Kameras der CX- und EX-Serie inkl. Schrauben (Innensechskant)
  • 50 mm x 64 mm x 20 mm
Halterungen / Kühlkörper – Adapter CX- / TX-Mount Adapter CX- / TX-Mount

Artikelnr.: 11165175

  • Kamera Adapter für Kameras der CX-Serie zur Erweiterung auf die Befestigungsmasse der TX-Serie inkl. Schrauben (Innensechskant)

Nach oben