Produktportfolio
Kameras mit GigE-Schnittstelle – Kameras für anspruchsvolle Bildverarbeitungsaufgaben

Kameras mit GigE-Schnittstelle

CX-Serie (VCXG.I-Kameras)

  • 1,3 – 24 MP
  • Bis zu 94 fps
  • Sony Pregius, Pregius S und STARVIS, ON Semiconductor PYTHON
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

IP 65/67/69K Gehäuse-Zubehör für CX.I-Kameras

CX-Serie

  • IP 65/67-Schutz dank patentiertem modularen Tube-System mit einer variablen Anzahl an Zwischenringen
  • IP 65/67-Gehäuse vermeidet Schmutznester durch stehende Flüssigkeiten
  • IP 69K-Gehäuse im Washdown-Design für Einsätze im Spritz- und Produktkontaktbereich

Highlights
   

Ausgestattet mit 4 Power-Ausgängen, integriertem Beleuchtungscontroller, hartanodisiertem Gehäuse und aktuellsten Global und Rolling Shutter CMOS-Sensoren bis 20 Megapixel Auflösung können mit den robusten CX.I-Kameras anspruchsvolle Applikationen günstig, einfach und zuverlässig umgesetzt werden. Dank des geringen Gewichts, der Vibrations- und Schockresistenz von 10 g bzw. 100 g sowie der PoE-Einkabellösung mit verschraubbaren M12-Stecker sind sie die ideale Wahl für Einsätze mit Robotern.


Ihr Nutzen
  • Bildverarbeitung branchenübergreifend schnell und kostensparend integriert
    • Integrierter Beleuchtungscontroller mit Helligkeitsregulierung
    • 4 Power-Ausgänge mit max. 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
    • Hartanodisiertes Gehäuse
    • Thermisch optimal abgestimmtes Zubehör zum Erreichen der Schutzarten IP 54, IP 65, IP 67 und IP 69K
  • Langzeitstabile und präzise Bildanalyse
    • X-codierte M12-Stecker und PoE
    • Vibration 10 g und Schock 100 g
    • Optoentkoppelte Ein- und Ausgänge mit Spannungspegeln der Automatisierungstechnik
  • Schnelle oder lichtintensive Applikationen einfach realisieren
    • Modelle mit kurzen Belichtungszeiten ab 1 µs
  • Stehende oder langsam bewegte Objekte mit hoher Auflösung kostengünstig abbilden
    • Aktuellste Sony STARVIS CMOS-Sensoren
    • Kompakte und einfache Pixelarchitektur mit Auflösungen bis 20 MP
  • Zuverlässige Erkennung und Auswertung schneller Prozesse
    • Bis zu 1000 Bilder/s mit ROI (Region of Interest)
    • Interner Bildspeicher
    • Burst Mode
  • Aufnahme von Bildfolgen mit wechselnden Kameraeinstellungen von Bild zu Bild bei maximaler Sensorgeschwindigkeit
    • Standardkonformer Sequencer
    • Burst Mode und integrierter Bildspeicher
  • Schnelle und einfache Inbetriebnahme für Windows, Linux und ARM-basierte Plattformen
    • Standardkonform mit GigE Vision und GenICam
    • Höchste Kompatibilität mit standardkonformen Third Party Softwareanbietern

Anwendungen

Technologie

Downloads
Broschüren / Kataloge
Fach- und Anwenderberichte / White Paper


Nach oben