Technische Daten
Sensor Daten
Sensor
  • Sony IMX183
Mono/Farbe
  • Farbe
Sensor Typ
  • 1″ CMOS
Shutter Typ
  • Rolling shutter
  • Global reset shutter
Auflösung
  • 5472 × 3648 px
Pixelgrösse
  • 2.4 × 2.4 µm
Belichtungszeit
  • 0,115 … 60000 ms
Datenqualität (EMVA 1288 typical)
Dark Noise
  • 3,1 e-
Saturation Capacity
  • 14612 e-
Dynamikbereich
  • 71,6 dB
Signal-Rausch-Verhältnis
  • 41,6 dB
Quanteneffizienz
  • 61,8 % @ 465 nm
  • 68,2 % @ 536 nm
  • 50,9 % @ 631 nm
Bildaufnahmeformate
Bildformate, Bildrate Schnittstelle max.
  • Full Frame, 5472 × 3648 px, max. 6 fps
  • Binning 2×2, 2736 × 1824 px, max. 9 fps
  • Binning 2×1, 2736 × 3648 px, max. 6 fps
  • Binning 1×2, 5472 × 1824 px, max. 9 fps
Bildformate, Bildrate Bildaufnahme max. (Burst Mode)
  • Full Frame, 5472 × 3648 px, max. 9 fps
Pixelformate
  • BayerRG8
  • BayerRG10
  • BayerRG12
  • BayerRG12 Packed
  • Mono8
  • Mono10
  • Mono12
  • Mono12 Packed
  • RGB8
  • BGR8
Bildmanipulation
Analoge Steuerung
  • Gain (0 … 20 dB)
  • Offset (0 … 255 LSB 12 Bit)
Farbmodelle
  • Mono
  • Raw Bayer
  • RGB
  • BGR
Farbverarbeitung
  • Integrierter Farbprozessor für erstklassige Farbberechnung
Kamerafunktionen
Basisfunktionen
  • Exposure
  • Gain / Color Gain
  • Trigger / Exposure Active (Flash)
  • Binning 2x2
  • Partial Scan
  • Offset
  • Free Running Mode (Live Bild)
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Bildvorverarbeitung
  • Color Processing (RGB, BGR, Mono)
  • Color Enhancement (mit ColorTransformationMatrix)
  • LUT / Gamma
Bildaufnahme / Schnittstelle
  • Burst Mode
  • Adjustable Framerate
  • Device Link Throughput Limit
  • Interner Bildspeicher
Synchronisation
  • Free running
  • Trigger
Trigger Quellen
  • Hardware
  • Software
  • ActionCommand
Trigger Delay
  • 0 … 2 sec, Nachverfolgung und Speicherung von bis zu 256 Trigger Signalen
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • PWM (PWM Duration / PWM Duty Cycle)
  • 4 Power-Ausgänge mit bis zu 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
  • Selectable Output format (e.g. Tri State, Push Pull)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Weitere Funktionen
  • User Set
  • Integrated temperature sensor
  • Readable additional information (e.g. sensor information)
  • Save Custom Data
Interner Bildspeicher
  • 58 MB
  • 1 Bild (Trigger Mode)
  • 1 Bild (Free Running Mode)
Schnittstellen
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet, Übertragungsrate 1000 Mbits/sec, Fast Ethernet, Übertragungsrate 100 Mbits/sec, Steckverbinder: M12 / 8 pol x-coded, verschraubbar
Prozessschnittstelle
  • M12 / 12 pins a-coded (SACC-CI-M12MS-12CON-L180)
Spannungsversorgung
  • via M12/12 pins a-coded oder Power over Ethernet (PoE)
Mechanische Daten
Objektivanschluss
  • C-Mount
Breite
  • 40 mm
Höhe
  • 40 mm
Tiefe
  • 50,8 mm
Gewicht
  • ≤ 137 g
Material
  • Aluminium, hartanodisiert
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 12 … 24 V (externe Stromversorgung)
  • 36 … 57 V (Power over Ethernet)
Leistungsaufnahme
  • ca. 2,4 W @ 12 VDC und 6 fps
  • ca. 3,0 W @ 48 VDC (PoE) und 6 fps
Nichtflüchtiger Speicher
Flash Speichergrösse
  • 128 kB
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur
  • -30 … +70 °C @ T = Messpunkt
Luftfeuchte
  • 10 … 90 % (nicht kondensierend)
Schutzart
  • IP 40 (mit montiertem Objektiv und Kabel)
  • IP 54 (mit montiertem Objektiv und Kabel)
  • IP 65 (mit montiertem Tubus und Kabel)
  • IP 67 (mit montiertem Tubus und Kabel)
  • IP 69K (mit Edelstahl Gehäuse-Zubehör)
Digitale Ein- und Ausgänge
Lines
  • 4 Eingänge
  • 4 Power-Ausgänge mit Pulsweitenmodulation (PWM) (max. 48 V / max. 2,5 A)
Output Line Sources
  • Off
  • Exposure Active
  • Timer1
  • Readout Active
  • User0
  • User1
  • User2
  • TriggerReady
Konformität
Konformität
  • CE
  • RoHS

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Betriebsanleitung
Zusatzinformationen
Application Notes
Softwarepakete
  • Baumer neoAPI (Windows, Linux, Linux ARM)

  • Baumer Camera Explorer (Windows, Linux, Linux ARM)

  • Baumer GAPI SDK v2.x (Windows, Linux, Linux ARM)

  • Baumer GAPI Software Beispiele

  • Third Party Software

Software
3D CAD / CAE

Zeichnungen

Accessories
Stromversorgung
Stromversorgung – Z-Kit zur Stromversorgung LX PX VCXG int. – Z-Kit zur Stromversorgung VEXG int. Z-Kit zur Stromversorgung LX PX VCXG int.

Article no.: 11122415

  • Universelles Steckernetzgerät 12V/2,0A International mit Stecker für EU, US, UK, AU, KR
  • Stromversorgungs- und Prozess Interface Adapter Kabel für LX-, PX- und VCXG-Kameras, Länge 5,0 m
Starter Kit
Starter Kits – VEXG / VCXG Starter Kit VEXG / VCXG Starter Kit

Article no.: 11165158

  • GigE PCIe Interface Board
  • GigE Kabel 3,0 m
  • Kit zur Stromversorgung für LX, PX und VCXG Kameras und Adapterkabel für VEXG Kameras
  • Mounting Adapter Type E
  • Software (WINDOWS, LINUX, LINUX ARM) via Download
  • Kamera nicht enthalten
PCIe/Adapter
PCIe / Adapter – PCIe Ethernet Server Adapter I210 PCIe Ethernet Server Adapter I210

Article no.: 11137188

  • Gigabit Ethernet Netzwerkkarte
  • PCIe x1 (single lane)
  • Server Adapter
  • Single GigE Port
  • Nutzung auch mit verschraubbaren Steckverbindern
PCIe / Adapter – ZVA-Intel_Eth_Serv Adaptr_I350-T2V2 ZVA-Intel_Eth_Serv Adaptr_I350-T2V2

Article no.: 11168452

  • Gigabit Ethernet Netzwerkkarte
  • PCIe x2 (dual lane)
  • Server Adapter
  • Dual GigE Port
PCIe / Adapter – ZVA-PCIe-1672E-AE ZVA-PCIe-1672E-AE

Article no.: 11168453

  • Gigabit Ethernet Interfacekarte
  • PCIe x4 (quad lane)
  • Dual GigE Port
  • Hinweis: 4-Lane PCI Express Steckplatz erforderlich
Gehäusezubehör
Gehäusezubehör – Tube Adapter A M47 hard anodized Tube Adapter A M47 hard anodized

Article no.: 11185373

  • Adapter zur Montage eines Tube M47 hard anodized (11185370/11195425) an VCXG.I und VAX Kameras
  • Gewinde: M47
  • Länge: 2 mm
Gehäusezubehör – Tube M47 hard anodized – Tube M47 hard anodized SCHOTT Xensation Tube M47 hard anodized

Article no.: 11185370

  • Hartanodisierter Objektivschutz mit M47 Gewinde
  • Optional: Verlängerung des Tubes M47 durch Tube Module 6 mm M47 hard anodized (11185372) oderTube Module 12 mm M47 hard anodized (11185371). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
  • Gewinde: M47
  • Länge: 44 mm
The selected altAttribute does not exist! Tube M47 hard anodized L12

Article no.: 11702640

  • Hartanodisierter Objektivschutz mit M47 Gewinde
  • Optional: Verlängerung des Tubes M47 durch Tube Module 6 mm M47 hard anodized (11185372) oderTube Module 12 mm M47 hard anodized (11185371). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
  • Gewinde: M47
  • Länge: 12 mm
Gehäusezubehör – Tube M47 hard anodized – Tube M47 hard anodized SCHOTT Xensation Tube M47 hard anod. scratchproof glass

Article no.: 11701124

  • Hartanodisierter Objektivschutz mit Deckglas aus gehärtetem kratzfesten Verbundsicherheitsglas: Corning® Gorilla® Glas (Generation 3)
  • Optional: Verlängerung des Tubes M47 durch Tube Module 6 mm M47 hard anodized (11185372) oderTube Module 12 mm M47 hard anodized (11185371). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
  • Gewinde: M47
  • Länge: 44 mm
Gehäusezubehör – Tube Module 6 mm M47 hard anodized Tube Module 6 mm M47 hard anodized

Article no.: 11185372

  • Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
  • Gewinde: M47
  • Länge: 6 mm
Gehäusezubehör – Tube Module 12 mm M47 hard anodized Tube Module 12 mm M47 hard anodized

Article no.: 11185371

  • Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
  • Gewinde: M47
  • Länge: 12 mm
Gehäusezubehör – Tube Module 36 mm M47 hard anodized Tube Module 36 mm M47 hard anodized

Article no.: 11211571

  • Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
  • Gewinde: M47
  • Länge: 36 mm
Gehäusezubehör – Tube Adapter B M62 hard anodized Tube Adapter B M62 hard anodized

Article no.: 11185377

  • Adapter zur Montage eines Tube M62 hard anodized (11185374/11701125) an VCXG.I und VAX Kameras
  • Gewinde: M62
  • Länge: 2 mm
The selected altAttribute does not exist! Gehäuse Basis-Set A VCXG.I r IP65/67 HA

Article no.: 11207845

  • Hartanodisierter Zylinder Gehäusekorpus für VCXG.I Kameras zur modularen Einhausung für den Einsatz in Pharma sowie Food & Beverage Applikationen
  • Optional: Verlängerung des Tubes M62 durch Tube Module 6 mm M62 hard anodized (11185376), Tube Module 12 mm M62 hard anodized (11185375) oder Tube Module 36 mm M62 hard anodized (111988906). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
  • Gewinde: M62
  • Länge: 56 mm
Gehäusezubehör – Tube M62 hard anodized – Tube M62 hard anodized SCHOTT Xensation Tube M62 hard anodized

Article no.: 11185374

  • Hartanodisierter Objektivschutz mit M62 Gewinde
  • Optional: Verlängerung des Tubes M62 durch Tube Module 6 mm M62 hard anodized (11185376), Tube Module 12 mm M62 hard anodized (11185375) oder Tube Module 36 mm M62 hard anodized (111988906). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
  • Gewinde: M62
  • Länge: 58 mm
Gehäusezubehör – Tube M62 hard anodized – Tube M62 hard anodized SCHOTT Xensation Tube M62 hard anod. scratchproof glass

Article no.: 11701125

  • Hartanodisierter Objektivschutz mit Deckglas aus gehärtetem kratzfesten Verbundsicherheitsglas: Corning® Gorilla® Glas (Generation 3)
  • Optional: Verlängerung des Tubes M62 durch Tube Module 6 mm M62 hard anodized (11185376), Tube Module 12 mm M62 hard anodized (11185375) oder Tube Module 36 mm M62 hard anodized (111988906). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
  • Gewinde: M62
  • Länge: 58 mm
Gehäusezubehör – Tube Module 6 mm M62 hard anodized Tube Module 6 mm M62 hard anodized

Article no.: 11185376

  • Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
  • Gewinde: M62
  • Länge: 6 mm
Gehäusezubehör – Tube Module 12 mm M62 hard anodized Tube Module 12 mm M62 hard anodized

Article no.: 11185375

  • Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
  • Gewinde: M62
  • Länge: 12 mm
Gehäusezubehör – Tube Module 36 mm M62 hard anodized Tube Module 36 mm M62 hard anodized

Article no.: 11198906

  • Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
  • Gewinde: M62
  • Länge: 36 mm
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ Tube Adapter D M92 hard anodized

Article no.: 11704311

  • Adapter zur Montage eines Tube M92 hard anodized (11704312) an VCX.I und VAX Kameras
  • Gewinde: M92
  • Länge: 2 mm
The selected altAttribute does not exist! Tube M92 hard anodized PMMA

Article no.: 11704312

  • Hartanodisierter Objektivschutz mit M92 Gewinde
  • Optional: Verlängerung des Tubes M92 durch Tube Module 6 mm M92 hard anodized (11704395) oderTube Module 12 mm M92 hard anodized (11704397). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
  • Gewinde: M92
  • Länge: 70 mm
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ Tube Module 6 mm M92 hard anodized

Article no.: 11704395

  • Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
  • Gewinde: M92
  • Länge: 6 mm
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ Tube Module 12 mm M92 hard anodized

Article no.: 11704397

  • Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
  • Gewinde: M92
  • Länge: 12 mm
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ Tube Module 36 mm M92 hard anodized

Article no.: 11704394

  • Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
  • Gewinde: M92
  • Länge: 36 mm
The selected altAttribute does not exist! Gehäuse Basis-Set C V4A VCXG.I r IP65/67

Article no.: 11704019

  • Edelstahl Zylinder Gehäusecorpus für VCXG.I Kameras zur modularen IP65/67 Einhausung für den Einsatz in Pharma sowie Food & Beverage Applikationen

    Optional: Verlängerung des Tubes M62 durch Tube Module 6 mm M62 V4A (11704016), Tube Module 12 mm M62 V4A (11704015) oder Tube Module 36 mm M62 V4A (11704014). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.

  • Rückwand vorbereitet für Montage mit DN50-Klemme

  • Gewinde: M62

  • Länge: 90,5 mm

  • Zusätzlich benötigt: Edelstahl Objektivschutz Tube M62 V4A PMMA (11704017) ist notwendig zum Verschluss des Gehäuses

The selected altAttribute does not exist! Tube M62 V4A PMMA

Article no.: 11704017

  • Edelstahl Objektivschutz mit PMMA Deckglas (FDA zertifiziert)
  • Passend für Geäuse Basis-Set C V4A VCXG.I r IP65/67 (11704019)
  • Gewinde: M62
  • Länge: 58 mm
The selected altAttribute does not exist! Tube M62 V4A scratchproof glass

Article no.: 11704018

  • Edelstahl Objektivschutz mit Deckglas aus gehärtetem kratzfesten Verbundsicherheitsglas: Corning® Gorilla® Glas (Generation 3)
  • Optional: Verlängerung des Tubes M62 durch Tube Module 6 mm M62 V4A (11704016), Tube Module 12 mm M62 V4A (11704015) oder Tube Module 36 mm M62 V4A (11704014). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
  • Gewinde: M62
  • Länge: 58 mm
The selected altAttribute does not exist! Tube Module 6 mm M62 V4A

Article no.: 11704016

  • Modulare Verlängerung des Objektivschutzes (für Gehäuse Basis-Set C V4A VCXG.I r IP65/67
  • Material: Edelstahl
  • Gewinde: M62
  • Länge: 6 mm
The selected altAttribute does not exist! Tube Module 12 mm M62 V4A

Article no.: 11704015

  • Modulare Verlängerung des Objektivschutzes (für Gehäuse Basis-Set C V4A VCXG.I r IP65/67
  • Material: Edelstahl
  • Gewinde: M62
  • Länge: 12 mm
The selected altAttribute does not exist! Tube Module 36 mm M62 V4A

Article no.: 11704014

  • Modulare Verlängerung des Objektivschutzes (für Gehäuse Basis-Set C V4A VCXG.I r IP65/67
  • Material: Edelstahl
  • Gewinde: M62
  • Länge: 36 mm
Gehäusezubehör – Gehäuse Basis-Set B V4A VCXG.I r IP69K Gehäuse Basis-Set B V4A VCXG.I r IP69K

Article no.: 11207844

  • Edelstahl Gehäuse Basis-Set für Pharma und Lebensmittelbereich (inkl. Splash und Food Zonen)
  • Hygienedesign (EHEDG konform) zur Einhausung von VCXG.I Kameras, Schutzart IP69K
  • Gehäusekorpus mit Klemmelementen zur Positionierung einer VCXG.I Kamera
  • M40 Hygieneverschraubung mit M40 Edelstahl Gegenmutter zur Verklemmung an Maschinenwand
  • Abgedichtete Kabelverschraubung für IP68 Schutz im Maschineninnenraum
  • Separat bestellbarer Edelstahl Objektivschutz Tube M60 V4A IP69K (11208732) zum Abschluss des Gehäuses notwendig.
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ Gehäuse V4A IP69K Mounting Tool

Article no.: 11208719

  • Montagewerkzeug zum Verschluss des Edelstahl V4A VCXG.I r IP69K Gehäuse Systems
The selected altAttribute does not exist! Tube M60 V4A IP69K Acryl

Article no.: 11208732

  • Edelstahl Objektivschutz mit PMMA Deckglas (FDA zertifiziert)
  • Passend für Geäuse Basis-Set B V4A VCXG.I r IP69K (11208744)
  • Gewinde: M60
  • Länge: 31 mm
Cover Glass Replacement Acryl 2"

Article no.: 11217113

  • Ersatzdeckglas zum Austausch im „Tube M60 V4A IP69K Acryl" (11208732)
  • FDA Zulassung für PMMA Material
Ersatzset Dichtungen Gehäuse V4A IP69K

Article no.: 11217115

  • vollständiges Dichtungsaustauschkit zum Austausch aller Dichtungen des Gehäuse Basis-Set B V4A VCXG.I r IP69K in Kombination mit „Tube M60 V4A IP69K Acryl".
  • Inhalt: Flouropene XP41 Dichtung, TPU Dichtung, EPDM O-Ringe (ausschließlich Innenraum)
Gehäusezubehör – Verdrehsicherung M40 VA4 IP69K Verdrehsicherung M40 VA4 IP69K

Article no.: 11208731

  • Verdrehsicherung für Gehäuse Basis-Set B V4A VCXG.I r IP69K (11208744) mit Klemmteil zur Arretierung
Objektivzubehör
Objektive / Objektivzubehör – Filter IR Cut, gefasst Filter IR Cut, gefasst

Article no.: 11008790

  • Infrarotlicht-Sperrfilter für C-Mount Kameras
  • einschraubbar
Objektive / Objektivzubehör – Filter CL/27 (R2) ROT PENTAX Filter CL/27 (R2) ROT PENTAX

Article no.: 11006551

  • Ricoh Farbfilter (rot)
Objektive / Objektivzubehör – Filter Pol PENTAX PL27 – ZVI-FILTER POL. PL30.5 C91353 – ZVI-Filter Pol. PL40.5 C91301 – ZVT-Calibration Smartgrid 200x150mm 5mm – ZVT-Calibration Smartgrid 300x200mm 10mm Filter Pol PENTAX PL27

Article no.: 11092000

  • Ricoh Polfilter
  • linear
  • Filtergewinde: 27 mm
Objektive / Objektivzubehör – Filter Pol PENTAX PL27 – ZVI-FILTER POL. PL30.5 C91353 – ZVI-Filter Pol. PL40.5 C91301 – ZVT-Calibration Smartgrid 200x150mm 5mm – ZVT-Calibration Smartgrid 300x200mm 10mm ZVI-FILTER POL. PL30.5 C91353

Article no.: 11175428

  • Ricoh Polfilter
  • linear
  • Filtergewinde: 30,5 mm
Objektive / Objektivzubehör – Filter Pol PENTAX PL27 – ZVI-FILTER POL. PL30.5 C91353 – ZVI-Filter Pol. PL40.5 C91301 – ZVT-Calibration Smartgrid 200x150mm 5mm – ZVT-Calibration Smartgrid 300x200mm 10mm ZVI-Filter Pol. PL40.5 C91301

Article no.: 11167713

  • Ricoh Polfilter
  • linear
  • Filtergewinde: 40,5 mm
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-Adapter S-Mount / C-Mount ZVL-Adapter S-Mount / C-Mount

Article no.: 11167984

  • Adapter S-Mount / C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVF-Filter Holder Mounting Tool ZVF-Filter Holder Mounting Tool

Article no.: 11177601

  • Mounting Tool zum Einschrauben von Filterhaltern
Objektive / Objektivzubehör – Zwischenringsatz FP-RGST, 6teil. Zwischenringsatz FP-RGST, 6teil.

Article no.: 11010529

  • Zwischenringsatz 6 teilig 0,5, 1, 5, 10, 20, 40 mm
Objektive / Objektivzubehör – ZVK-Sealing Pack 2.41*14.07mm – ZVK-Sealing Pack 3.05*13.71mm ZVK-Sealing Pack 2.41*14.07mm

Article no.: 11177564

  • 5 Dichtungen für VCX Kameras mit Sony IMX183 Sensoren zum Einsatz statt des Filters bei Farbmodellen
  • Der Austausch bewirkt eine Modifikation des optischen Weges und verringert das Auflagemaß. Bitte prüfen Sie die Eignung des eingesetzten Objektivs.
Objektiv
ZVL-V0826-MPZ

Article no.: 11700363

  • Computar Objektiv
  • 8 mm
  • F 2,6-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,1 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-V1226-MPZ

Article no.: 11700368

  • Computar Objektiv
  • 12 mm
  • F 2,6-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,1 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-V1624-MPZ

Article no.: 11700366

  • Computar Objektiv
  • 16 mm
  • F 2,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,1 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-V2520-MPZ

Article no.: 11700364

  • Computar Objektiv
  • 25 mm
  • F 2,0-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,15 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-V3522-MPZ

Article no.: 11700365

  • Computar Objektiv
  • 35 mm
  • F 2,2-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,2 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-V5024-MPZ

Article no.: 11700367

  • Computar Objektiv
  • 50 mm
  • F 2,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,2 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Network components – Module SFP 1000BASE-LX – Lenses / Lens accessories – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapters – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Mountings / Heat sinks – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Cables – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Housing accessories – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-LM6FC24M

Article no.: 11700795

  • Kowa lens
  • 6,5 mm
  • F 2,5-16
  • format 1,1"
  • M.O.D. 0,1 m
  • C-mount
Network components – Module SFP 1000BASE-LX – Lenses / Lens accessories – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapters – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Mountings / Heat sinks – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Cables – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Housing accessories – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-LM8FC24M

Article no.: 11700796

  • Kowa lens
  • 8,5 mm
  • F 2,5-16
  • format 1,1"
  • M.O.D. 0,1 m
  • C-mount
Network components – Module SFP 1000BASE-LX – Lenses / Lens accessories – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapters – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Mountings / Heat sinks – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Cables – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Housing accessories – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-LM12FC24M

Article no.: 11700791

  • Kowa lens
  • 12 mm
  • F 1,8-16
  • format 1,1"
  • M.O.D. 0,1 m
  • C-mount
Network components – Module SFP 1000BASE-LX – Lenses / Lens accessories – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapters – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Mountings / Heat sinks – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Cables – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Housing accessories – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-LM16FC24M

Article no.: 11700739

  • Kowa lens
  • 16 mm
  • F 1,8-16
  • format 1,1"
  • M.O.D. 0,1 m
  • C-mount
Network components – Module SFP 1000BASE-LX – Lenses / Lens accessories – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapters – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Mountings / Heat sinks – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Cables – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Housing accessories – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-LM25FC24M

Article no.: 11700738

  • Kowa lens
  • 25 mm
  • F 1,8-16
  • format 1,1"
  • M.O.D. 0,1 m
  • C-mount
Network components – Module SFP 1000BASE-LX – Lenses / Lens accessories – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapters – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Mountings / Heat sinks – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Cables – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Housing accessories – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-LM35FC24M

Article no.: 11700793

  • Kowa lens
  • 35 mm
  • F 1,8-16
  • format 1,1"
  • M.O.D. 0,2 m
  • C-mount
Network components – Module SFP 1000BASE-LX – Lenses / Lens accessories – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapters – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Mountings / Heat sinks – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Cables – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Housing accessories – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-LM50FC24M

Article no.: 11700794

  • Kowa lens
  • 50 mmm
  • F 1,8-16
  • format 1,1"
  • M.O.D. 0,2 m
  • C-mount
Lenses / Lens accessories – Obj Kowa LM12XC 12mm/f2,0 Obj Kowa LM12XC 12mm/f2,0

Article no.: 11092574

  • Kowa lens
  • 12 mm
  • F 2,0-22
  • format 4/3"
  • M.O.D. 0,1 m
  • C-mount
Lenses / Lens accessories – Obj Kowa LM16XC 16mm/f2,0 Obj Kowa LM16XC 16mm/f2,0

Article no.: 11092592

  • Kowa lens
  • 16 mm
  • F 2,0-22
  • format 4/3"
  • M.O.D. 0,1 m
  • C-mount
Lenses / Lens accessories – Obj Kowa LM25XC 25mm/f2,0 Obj Kowa LM25XC 25mm/f2,0

Article no.: 11092593

  • Kowa lens
  • 25 mm
  • F 2,0-16
  • format 4/3"
  • M.O.D. 0,15 m
  • C-mount
Network components – Module SFP 1000BASE-LX – Lenses / Lens accessories – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapters – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Mountings / Heat sinks – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Cables – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Housing accessories – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0

Article no.: 11092597

  • Kowa lens
  • 35 mm
  • F 2,0-22
  • format 4/3"
  • M.O.D. 0,2 m
  • C-mount
Lenses / Lens accessories – Obj LINOS MeVis C 25mm/f1,6 Obj LINOS MeVis C 25mm/f1,6

Article no.: 11051404

  • Linos lens
  • 25 mm
  • F 1,6-16
  • format 1"
  • M.O.D. 0,26 m
  • C-mount
Lenses / Lens accessories – ZVL-V0828-MPY ZVL-V0828-MPY

Article no.: 11181608

  • Computar lens
  • 8 mm
  • F 2,8-16
  • format 1,1"
  • M.O.D. 0,2 m
  • locating screw for aperture and focus
  • C-mount
Lenses / Lens accessories – ZVL-V1228-MPY ZVL-V1228-MPY

Article no.: 11181609

  • Computar lens
  • 12 mm
  • F 2,8-16
  • format 1,1"
  • M.O.D. 0,3 m
  • locating screw for aperture and focus
  • C-mount
Lenses / Lens accessories – ZVL-Dimension_2.8/8_C ZVL-Dimension_2.8/8_C

Article no.: 11214035

  • Carl Zeiss lens
  • 8 mm
  • F 2,8-22
  • format 4/3''
  • M.O.D. 0,102 m
  • locating screw for aperture and focus
  • C-mount
Lenses / Lens accessories – ZVL-Dimension_2/12_C ZVL-Dimension_2/12_C

Article no.: 11214036

  • Carl Zeiss lens
  • 12 mm
  • F 2,0-22
  • format 4/3''
  • M.O.D. 0,101 m
  • locating screw for aperture and focus
  • C-mount
Network components – Module SFP 1000BASE-LX – Lenses / Lens accessories – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapters – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Mountings / Heat sinks – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Cables – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Housing accessories – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-Dimension_2/18_C

Article no.: 11214038

  • Carl Zeiss lens
  • 18 mm
  • F 2,0-22
  • format 4/3''
  • M.O.D. 0,090 m
  • locating screw for aperture and focus
  • C-mount
Network components – Module SFP 1000BASE-LX – Lenses / Lens accessories – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapters – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Mountings / Heat sinks – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Cables – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Housing accessories – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-Dimension_2/25_C

Article no.: 11214039

  • Carl Zeiss lens
  • 25 mm
  • F 2,0-22
  • format 4/3''
  • M.O.D. 0,152 m
  • locating screw for aperture and focus
  • C-mount
Network components – Module SFP 1000BASE-LX – Lenses / Lens accessories – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapters – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Mountings / Heat sinks – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Cables – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Housing accessories – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-Dimension_2/35_C

Article no.: 11214040

  • Carl Zeiss lens
  • 35 mm
  • F 2,0-22
  • format 4/3''
  • M.O.D. 0,209 m
  • locating screw for aperture and focus
  • C-mount
Network components – Module SFP 1000BASE-LX – Lenses / Lens accessories – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapters – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Mountings / Heat sinks – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Cables – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Housing accessories – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-Dimension_2/50_C

Article no.: 11214041

  • Carl Zeiss lens
  • 50 mm
  • F 2,0-22
  • format 4/3''
  • M.O.D. 0,311 m
  • locating screw for aperture and focus
  • C-mount
Network components
Network components – GigE Power Switch GigE Power Switch

Article no.: 11008795

  • GigE switch
  • PoE and Jumbo Frame support
  • 4x 1000base-T
  • DIN rail mounting
  • operating voltage: 24-48 V; PoE requires 48 V
Cable
Cables – Cable GigE RJ45/RJ45, 10,0 m – Cable GigE RJ45/RJ45, 20,0 m – Cable GigE RJ45/RJ45, 3,0 m – Cable GigE RJ45/RJ45, 6,0 m Cable GigE RJ45/RJ45, 3,0 m

Article no.: 10170048

  • Gigabit Ethernet interface cable
  • CAT7
  • length 3,0 m
Cables – Cable GigE RJ45/RJ45, 10,0 m – Cable GigE RJ45/RJ45, 20,0 m – Cable GigE RJ45/RJ45, 3,0 m – Cable GigE RJ45/RJ45, 6,0 m Cable GigE RJ45/RJ45, 6,0 m

Article no.: 10141719

  • Gigabit Ethernet interface cable
  • CAT7
  • length 6,0 m
Cables – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 5,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 15,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, chain Kabel GigE RJ45s/RJ45, 5,0 m, chain

Article no.: 11150185

  • Gigabit Ethernet interface cable
  • CAT6
  • RJ45 (screw lock) to RJ45
  • cable carrier compatible
  • length 5,0 m
Cables – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 5,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 15,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, chain Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, chain

Article no.: 11150302

  • Gigabit Ethernet interface cable
  • CAT6
  • RJ45 (screw lock) to RJ45
  • cable carrier compatible
  • length 10,0 m
Cables – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 5,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 15,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, chain Kabel GigE RJ45s/RJ45, 15,0 m, chain

Article no.: 11150186

  • Gigabit Ethernet interface cable
  • CAT6
  • RJ45 (screw lock) to RJ45
  • cable carrier compatible
  • length 15,0 m
Cables – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 5,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 15,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, chain Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, chain

Article no.: 11150188

  • Gigabit Ethernet interface cable
  • CAT6
  • RJ45 (screw lock) to RJ45
  • cable carrier compatible
  • length 20,0 m
Cables – Cable GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, flex v2 – Cable GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, flex v2 – Cable GigE RJ45s/RJ45, 30,0 m, flex v2 Cable GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, flex v2

Article no.: 11173256

  • Gigabit Ethernet interface cable
  • CAT5e
  • RJ45 (screw lock) to RJ45
  • suitable for cable carrier and torsion applications
  • length 10,0 m
Cables – Cable GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, flex v2 – Cable GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, flex v2 – Cable GigE RJ45s/RJ45, 30,0 m, flex v2 Cable GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, flex v2

Article no.: 11173257

  • Gigabit Ethernet interface cable
  • CAT5e
  • RJ45 (screw lock) to RJ45
  • suitable for cable carrier and torsion applications
  • length 20,0 m
Cables – Cable GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, flex v2 – Cable GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, flex v2 – Cable GigE RJ45s/RJ45, 30,0 m, flex v2 Cable GigE RJ45s/RJ45, 30,0 m, flex v2

Article no.: 11173258

  • Gigabit Ethernet interface cable
  • CAT5e
  • RJ45 (screw lock) to RJ45
  • suitable for cable carrier and torsion applications
  • length 30,0 m
Adapter Cable TX to VCXG VCXU
Adapter Cable

Article no.: 11701127

  • Adapter to connect VCXG and VCXU cameras to existing TXG cabling
  • Split cable M8/8-pin female connector to 1x M8/3-pin male connector (power) and 1x M8/4-pin male connector (I/Os)
  • Protection class IP65/IP67
  • Length 0.4 m
Cables – Z-ESG 32FP0500G – Z-ESG 32FP1000G Z-ESG 32FP0500G
Shielded cable 8 wires, female connector, 5,0 m

Article no.: 11118810

  • shielded process interface cable
  • M8/8-pin female connector to open wires
  • cable carrier compatible
  • length 5,0 m
Cables – Z-ESW 31FH0500 Z-ESW 31FH0500
90° Cable 8 wires, 5,0 m

Article no.: 11105262

  • process interface cable
  • 90° angled M8/8-pin female connector to open wires
  • length 5,0 m
  • alternative article: CAM8.A8-11232605
Mountings and heat sinks
Mountings / Heat sinks – Mounting Adapter Type D (Front) Mounting Adapter Type D (Front)

Article no.: 11165176

  • mounting adapter for VCXU, VCXG and VCXG.I cameras incl. screw (hexagon socket)
  • stable front side mounting
Mountings / Heat sinks – Mounting Adapter Type E Mounting Adapter Type E

Article no.: 11165173

  • camera mounting for cameras of the CX and EX series incl. screws (hexagon socket)
  • stable bottom and tripod mounting
Mountings / Heat sinks – Mounting Adapter Type H Mounting Adapter Type H

Article no.: 11191852

  • camera mounting adapter for cameras of the CX, LX and QX series incl. screw (hexagon socket)
  • rotatable mounting
Mountings / Heat sinks – Heat Sink Type C Heat Sink Type C

Article no.: 11165171

  • heat sink for cameras of the CX and EX series incl. screws (hexagon socket)
  • 50 mm x 64 mm x 20 mm
Mountings / Heat sinks – Adapter CX- / TX-Mount Adapter CX- / TX-Mount

Article no.: 11165175

  • mounting adapter for cameras of the CX and EX series to reach mounting dimensions of TX cameras incl. screws (hexagon socket)

To the top