Die CX-Kameras überzeugen mit sehr guter Bildqualität und hohen Bildraten – bei Verwendung einer ROI (Region of Interest) sogar mit weit über 1000 Bilder/s. Kombiniert mit aktuellsten CMOS-Sensoren Sony Pregius, Pregius S, STARVIS und Polarsens sowie ON Semiconductor PYTHON realisieren Sie Ihre Bildverarbeitungsaufgaben zuverlässig und zukunftsorientiert.
Neben vielen Standardvarianten mit grossem Funktionsumfang stehen Modelle mit Precision Time Protocol (PTP) zur präzisen Zeitsynchronisation in Ethernet-Netzwerken, mit Polarisationssensor zur kompletten Erfassung des linearen Polarisationszustandes von Oberflächen sowie mit Global, Rolling oder Global Reset Shutter zur Verfügung.
Broschüre – Leistungsstarke Industriekameras
Anwenderbericht – Moderne und zuverlässige Waldbrandfrüherkennung mit Industriekameras
Anwenderbericht – Upgrade-Paket rüstet Mikroskope zum digitalen System auf
Anwenderbericht – Einfache Abbildung rotationssymmetrischer Objekte
Anwenderbericht – Prüfung von 10 Millionen Kunststoffteilen pro Jahr
Anwenderbericht – 3D-Scanner mit flexiblen Messfeldbereichen von 20 mm bis 200 mm
Fachbericht – Polarisationskameras für industrielle Applikationen