• Bild
  • Produktname
  • Sensordaten
  • Datenschnittstelle
  • Auto-Funktionen
  • Prozesssynchronisation
  • Zeitsynchronisation IEEE 1588

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Auflösung

Bildrate

Datenschnittstelle

Spannungsversorgung

Schutzart

Mono/Farbe

Sensor

Pixelgrösse

Sensor Typ

Shutter Typ

Betriebstemperatur

Bildaufnahme / Schnittstelle

Prozesssynchronisation

Bild Produktname Sensordaten Datenschnittstelle Auto-Funktionen Prozesssynchronisation Zeitsynchronisation IEEE 1588
VEXU-24C

Artikelnr.: 11151568

Sensordaten
  • Sony IMX249 Gen1
  • Farbe
  • 1/1.2" CMOS
  • Global shutter
  • 1920 × 1200 px
  • 5.86 × 5.86 µm
  • 38 fps
Datenschnittstelle
  • USB 3.0
Prozesssynchronisation
  • Debouncer
Anfragen
VEXU-24M

Artikelnr.: 11151567

Sensordaten
  • Sony IMX249 Gen1
  • Mono
  • 1/1.2" CMOS
  • Global shutter
  • 1920 × 1200 px
  • 5.86 × 5.86 µm
  • 38 fps
Datenschnittstelle
  • USB 3.0
Prozesssynchronisation
  • Debouncer
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben