Technische Daten
Sensor Daten
Sensor
  • Sony ICX424
Auflösung
  • 656 × 490 px
Belichtungszeit
  • 0,004 … 60000 ms
Farbfilter
  • RGB Bayer Mosaic
Pixelgrösse
  • 7.4 × 7.4 µm
Shutter Typ
  • Global shutter
Sensor Typ
  • 1/3″ CCD
Bildaufnahmeformate
Bildformate, Bildrate Schnittstelle max.
  • Full Frame, 656 × 490 px, max. 90 fps
  • Full Frame HQ, 656 × 490 px, max. 46 fps
Pixelformate
  • Mono8
  • BayerRG8
  • BayerRG12
  • RGB8 Packed
  • BGR8 Packed
  • YUV411 Packed
  • YUV422 Packed
  • YUV444 Packed
Bildmanipulation
Analoge Steuerung
  • Gain (0 … 20 dB)
  • Offset (0 … 255 LSB 12 Bit)
Farbmodelle
  • RGB
  • YUV
  • Mono
Farbverarbeitung
  • Integrierter Farbprozessor für erstklassige Farbberechnung
Kamerafunktionen
Synchronisation
  • Free running
  • Trigger
Trigger Quellen
  • Hardware
  • Software
  • ActionCommand
Trigger Delay
  • 0 … 2 sec, Nachverfolgung und Speicherung von bis zu 512 Trigger Signalen
Digitaleingänge
  • 1 Eingang (mit Debouncer)
Digitalausgänge
  • 1 Ausgang
Interner Bildspeicher
  • 32 MB
Schnittstellen
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet, Übertragungsrate 1000 Mbits/sec, Steckverbinder: 8P8C Modular Jack (RJ45), verschraubbar
Prozessschnittstelle
  • M8 / 4 pins
Spannungsversorgung
  • M8 / 3 pins
Mechanische Daten
Objektivanschluss
  • C-Mount
Breite
  • 36 mm
Höhe
  • 36 mm
Tiefe
  • 48 mm
Gewicht
  • ≤ 90 g
Material
  • Gehäuse: Aluminium
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 8 … 30 V
Leistungsaufnahme
  • ca. 3,5 W
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur
  • +5 … +50 °C
Luftfeuchte
  • 10 … 90 % (nicht kondensierend)
Schutzart
  • IP 40
Konformität
Konformität
  • CE
  • RoHS
  • FCC
  • UL
  • EAC

Downloads
Datenblatt
Handbuch
Software
  • Baumer GAPI SDK v2.x (Windows®)

  • Baumer GAPI SDK v2.x (Linux®)

  • Baumer GAPI SDK v2.x (Linux® ARM®)

  • Baumer GAPI Software Beispiele

  • Third Party Software

Montage- / Betriebsanleitungen
Zertifikate / Zulassungen
3D CAD
Zusatzinformationen

Zeichnungen

Masszeichnung


Zubehör
Stromversorgung
Steckernetzgerät 12V/2,0A international

Artikelnr.: 11044200

  • Universelles Steckernetzgerät 12V/2,0A International mit Stecker für EU, US, UK, AU, KR
  • für TXG und HXC

Starter Kit
TXGxx Starter Kit

Artikelnr.: 11041202

  • Gigabit Ethernet PCI Express Interface Board
  • Gigabit Ethernet Kabel 3,0 m
  • Trigger/Flash Kabel 5,0 m
  • Int. Steckernetzteil 12V/2,0A, Kabellänge 1,8 m
  • Mounting Adapter Type A (Front)
  • Mounting Adapter Type B (Tripod)
  • Software (Windows®, Linux®, Linux® ARM®) via Download
  • Kamera nicht enthalten

PCIe/Adapter
PCIe Ethernet Server Adapter I210

Artikelnr.: 11137188

  • Gigabit Ethernet Netzwerkkarte
  • PCIe x1 (single lane)
  • Server Adapter
  • Single GigE Port
  • Nutzung auch mit verschraubbaren Steckverbindern

ZVA-Intel_Eth_Serv Adaptr_I350-T2V2

Artikelnr.: 11168452

  • Gigabit Ethernet Netzwerkkarte
  • PCIe x2 (dual lane)
  • Server Adapter
  • Dual GigE Port

ZVA-PCIe-1672E-AE

Artikelnr.: 11168453

  • Gigabit Ethernet Interfacekarte
  • PCIe x4 (quad lane)
  • Dual GigE Port
  • Hinweis: 4-Lane PCI Express Steckplatz erforderlich

Objektivzubehör
Filter IR Cut, gefasst

Artikelnr.: 11008790

  • Infrarotlicht-Sperrfilter für C-Mount Kameras
  • einschraubbar

Filter CL/27 (R2) ROT PENTAX

Artikelnr.: 11006551

  • Ricoh Farbfilter (rot)

Filter Pol PENTAX PL27

Artikelnr.: 11092000

  • Ricoh Polfilter
  • linear
  • Filtergewinde: 27 mm

ZVI-FILTER POL. PL30.5 C91353

Artikelnr.: 11175428

  • Ricoh Polfilter
  • linear
  • Filtergewinde: 30,5 mm

ZVI-Filter Pol. PL40.5 C91301

Artikelnr.: 11167713

  • Ricoh Polfilter
  • linear
  • Filtergewinde: 40,5 mm

Zwischenringsatz FP-RGST, 6teil.

Artikelnr.: 11010529

  • Zwischenringsatz 6 teilig 0,5, 1, 5, 10, 20, 40 mm

Objektiv
Obj Xenoplan 1,4/17-0903

Artikelnr.: 10170041

  • Schneider Kreuznach Objektiv
  • 17 mm
  • F 1,4-11
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,16 m
  • C-Mount
Obj Xenoplan 1,4/23-0902

Artikelnr.: 11035165

  • Schneider Kreuznach Objektiv
  • 23 mm
  • F 1,4-11
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,211 m
  • C-Mount
Obj Xenoplan 2,0/28-0901

Artikelnr.: 11083301

  • Schneider Kreuznach Objektiv
  • 28 mm
  • F 2,0-11
  • Format 1.3″
  • M.O.D. 0,064 m
  • C-Mount
Obj Xenoplan 2,8/50-0902

Artikelnr.: 11037739

  • Schneider Kreuznach Objektiv
  • 50 mm
  • F 2,8-16
  • Format 1.3″
  • M.O.D. 0,135 m
  • C-Mount
Obj Cinegon 1,8/4,8-0902

Artikelnr.: 11035760

  • Schneider Kreuznach Objektiv
  • 4,8 mm
  • F 1,8-11
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,037 m
  • C-Mount
Obj Cinegon 2,1/6-0901

Artikelnr.: 11051937

  • Schneider Kreuznach Objektiv
  • 6 mm
  • F 2,1-16
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,05 m
  • C-Mount
Obj Cinegon 1,4/8-0902

Artikelnr.: 11035932

  • Schneider Kreuznach Objektiv
  • 8 mm
  • F 1,4-11
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,072 m
  • C-Mount
Obj Cinegon 1,9/10-0901

Artikelnr.: 11037743

  • Schneider Kreuznach Objektiv
  • 10 mm
  • F 1,9-22
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,092 m
  • C-Mount
Obj Cinegon 1,4/12-0906

Artikelnr.: 10170038

  • Schneider Kreuznach Objektiv
  • 12 mm
  • F 1,4-11
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,614 m
  • C-Mount
Obj Cinegon 1,8/16-0901

Artikelnr.: 11076106

  • Schneider Kreuznach Objektiv
  • 16 mm
  • F 1,8-22
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,155 m
  • C-Mount
Obj LINOS MeVis C 12mm/f1,8

Artikelnr.: 11051401

  • Linos Objektiv
  • 12 mm
  • F 1,8-11
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,03 m
  • C-Mount

Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6

Artikelnr.: 11051403

  • Linos Objektiv
  • 16 mm
  • F 1,6-16
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,15 m
  • C-Mount

Obj LINOS MeVis C 25mm/f1,6

Artikelnr.: 11051404

  • Linos Objektiv
  • 25 mm
  • F 1,6-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,26 m
  • C-Mount

Obj LINOS MeVis C 35mm/f1,6

Artikelnr.: 11051405

  • Linos Objektiv
  • 35 mm
  • F 1,6-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,37 m
  • C-Mount

Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8

Artikelnr.: 11051406

  • Linos Objektiv
  • 50 mm
  • F 1,8-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,67 m
  • C-Mount

Obj Kowa LM12XC 12mm/f2,0

Artikelnr.: 11092574

  • Kowa Objektiv
  • 12 mm
  • F 2,0-22
  • Format 4/3″
  • M.O.D. 0,1 m
  • C-Mount

Obj Kowa LM16XC 16mm/f2,0

Artikelnr.: 11092592

  • Kowa Objektiv
  • 16 mm
  • F 2,0-22
  • Format 4/3″
  • M.O.D. 0,1 m
  • C-Mount

Obj Kowa LM8HC 8mm/f1,4

Artikelnr.: 11092599

  • Kowa Objektiv
  • 8 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,1 m
  • C-Mount

Obj Kowa LM12HC-SW 12,5mm/f1,4

Artikelnr.: 11097919

  • Kowa Objektiv
  • 12,5 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • mit Fixierschraubefür Blende und Fokus
  • geeignet für NIR/SWIR (800...2000nm)
  • M.O.D. 0,9 m
  • C-Mount

Obj Kowa LM25HC 25mm/f1,4

Artikelnr.: 11092602

  • Kowa Objektiv
  • 25 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • C-Mount

Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4

Artikelnr.: 11092603

  • Kowa Objektiv
  • 25 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • SWIR optimiert
  • C-Mount

Obj Kowa LM35HC-SW 35mm/f1,4

Artikelnr.: 11092605

  • Kowa Objektiv
  • 35 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,4 m
  • SWIR optimiert
  • C-Mount

Obj Kowa LM50HC-SW 50mm/f1,4

Artikelnr.: 11087250

  • Kowa Objektiv
  • 50mm
  • F1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,6 m
  • SWIR optimiert
  • C-Mount

Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4

Artikelnr.: 11092788

  • Kowa Objektiv
  • 8 mm
  • F 1,4
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,1 m
  • C-Mount

Obj Kowa LM8JC10M 8,5mm/1,8

Artikelnr.: 11091819

  • Kowa Objektiv
  • 8,5 mm
  • F 1,8-22
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,1 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount

ZVL-LM3NCM 3,5mm/f2,4

Artikelnr.: 11116658

  • Kowa Objektiv
  • 3,5 mm
  • F 2,4-14
  • Format 1/1,8″
  • M.O.D. 0,1 m
  • C-Mount

ZVL-FL-HC0416X-VG

Artikelnr.: 11037579

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 4,2 mm
  • F 1,6-C
  • Format 1/2″
  • M.O.D. 0,2 m
  • mit Fixierschraube für Blende
  • C-Mount

ZVL-FL-CC0418DX-VG

Artikelnr.: 11013890

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 4,8 mm
  • F 1,8-C
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,3 m
  • mit Fixschraube für Blende
  • C-Mount

ZVL-FL-HC0612A-VG

Artikelnr.: 11002840

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 6 mm
  • F 1,2-C
  • Format 1/2″
  • M.O.D. 0,2 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount

ZVL-FL-CC0815B-VG

Artikelnr.: 11002877

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 8,5 mm
  • F 1,5-C
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,2 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount

ZVL-FL-HC1212B-VG

Artikelnr.: 11012527

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 12 mm
  • F 1,2-22
  • Format 1/2″
  • M.O.D. 0,2 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount

ZVL-FL-BC1218A-VG

Artikelnr.: 11006550

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 12,5 mm
  • F 1,8-C
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount

ZVL-FL-CC1614A-VG

Artikelnr.: 11009196

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 16 mm
  • F 1,4-22
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,3 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • bauklein (Ø 30,0 mm)
  • C-Mount

ZVL-FL-CC0614A-2M

Artikelnr.: 11150221

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 6 mm
  • F 1,4-16
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,1 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount

ZVL-FL-CC0814A-2M

Artikelnr.: 11150223

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 8 mm
  • F 1,4-16
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,1 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount

ZVL-FL-CC1214A-2M

Artikelnr.: 11150226

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 12 mm
  • F 1,4-16
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,1 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount

ZVL-FL-CC1614A-2M

Artikelnr.: 11150228

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 16 mm
  • F 1,4-16
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,1 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount

ZVL-FL-CC2514A-2M

Artikelnr.: 11150229

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 25 mm
  • F 1,4-16
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,1 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount

ZVL-FL-CC5024A-2M

Artikelnr.: 11150230

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 50 mm
  • F 2,4-22
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,3 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount

ZVL-FL-HC0614-2M

Artikelnr.: 11008992

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 6 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1/2″
  • M.O.D. 0,1 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount

ZVL-FL-HC1214-2M

Artikelnr.: 11004362

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 12 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1/2″
  • M.O.D. 0,25 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount

ZVL-FL-CC1614-2M

Artikelnr.: 10170039

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 16 mm
  • F 1,4-16
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,25 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount

ZVL-FL-CC2514-2M

Artikelnr.: 11002222

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 25 mm
  • F 1,4-16
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,25 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount

ZVL-FL-CC3516-2M

Artikelnr.: 11003417

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 35 mm
  • F 1,6-16
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,35 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount

ZVL-FL-CC5028-2M

Artikelnr.: 11012785

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 50 mm
  • F 2,8-22
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,9 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount

ZVL-FL-CC7528-2M

Artikelnr.: 11003041

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 75 mm
  • F 2,8 32
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,7 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount

ZVL-FL-CC0814-5M

Artikelnr.: 11093212

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 8 mm
  • F 1,4
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,1 m
  • C-Mount

ZVL-FL-CC1614-5M

Artikelnr.: 11093211

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 16 mm
  • F 1,4
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,1 m
  • C-Mount

ZVL-FL-CC2514-5M

Artikelnr.: 11093213

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 25 mm
  • F 1,4
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,1 m
  • C-Mount

ZVL-FL-BC2518-9M

Artikelnr.: 11154325

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 25 mm
  • F 1,8-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,1 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount

ZVL-FL-BC3518-9M

Artikelnr.: 11154326

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 35 mm
  • F 1,8-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,15 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount

ZVL-FL-BC5024-9M

Artikelnr.: 11154327

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 50 mm
  • F 2,4-22
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,2 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount

ZVL-FL-BC7528-9M

Artikelnr.: 11154328

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 75 mm
  • F 2,8-32
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,25 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount

Obj Kowa LM25XC 25mm/f2,0

Artikelnr.: 11092593

  • Kowa Objektiv
  • 25 mm
  • F 2,0-16
  • Format 4/3″
  • M.O.D. 0,15 m
  • C-Mount

Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0

Artikelnr.: 11092597

  • Kowa Objektiv
  • 35 mm
  • F 2,0-16
  • Format 4/3″
  • M.O.D. 0,2 m
  • C-Mount

Obj Kowa LM12HC 12mm/f1,4

Artikelnr.: 11092600

  • Kowa Objektiv
  • 12,5 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • C-Mount

Obj Kowa LM16HC 16mm/f1,4

Artikelnr.: 11092601

  • Kowa Objektiv
  • 16 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • C-Mount

ZVL-V0828-MPY

Artikelnr.: 11181608

  • Computar Objektiv
  • 8 mm
  • F 2,8-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,2 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount

ZVL-V1228-MPY

Artikelnr.: 11181609

  • Computar Objektiv
  • 12 mm
  • F 2,8-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount

ZVL-V1628-MPY

Artikelnr.: 11181640

  • Computar Objektiv
  • 16 mm
  • F 2,8-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount

ZVL-V2528-MPY

Artikelnr.: 11181641

  • Computar Objektiv
  • 25 mm
  • F 2,8-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount

ZVL-V3528-MPY

Artikelnr.: 11181642

  • Computar Objektiv
  • 35 mm
  • F 2,8-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount

ZVL-V5028-MPY

Artikelnr.: 11181643

  • Computar Objektiv
  • 50 mm
  • F 2,8-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,55 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount

Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4

Artikelnr.: 11143330

  • Kowa Objektiv
  • 35 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • C-Mount

Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4

Artikelnr.: 11143331

  • Kowa Objektiv
  • 50 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,5 m
  • C-Mount

ZVL-FL-BC1220-9M

Artikelnr.: 11201119

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 12 mm
  • F 2.0-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0.08 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount

ZVL-FL-BC1618-9M

Artikelnr.: 11201121

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 16 mm
  • F 1.8-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0.08 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount

ZVL-Dimension_2.8/8_C

Artikelnr.: 11214035

  • Carl Zeiss Objektiv
  • 8 mm
  • F 2,8-22
  • Format 4/3''
  • M.O.D. 0,102 m
  • Feststellschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
ZVL-Dimension_2/12_C

Artikelnr.: 11214036

  • Carl Zeiss Objektiv
  • 12 mm
  • F 2,0-22
  • Format 4/3''
  • M.O.D. 0,101 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount

ZVL-Dimension_2/18_C

Artikelnr.: 11214038

  • Carl Zeiss Objektiv
  • 18 mm
  • F 2,0-22
  • Format 4/3''
  • M.O.D. 0,090 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount

ZVL-Dimension_2/25_C

Artikelnr.: 11214039

  • Carl Zeiss Objektiv
  • 25 mm
  • F 2,0-22
  • Format 4/3''
  • M.O.D. 0,152 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount

ZVL-Dimension_2/35_C

Artikelnr.: 11214040

  • Carl Zeiss Objektiv
  • 35 mm
  • F 2,0-22
  • Format 4/3''
  • M.O.D. 0,209 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount

ZVL-Dimension_2/50_C

Artikelnr.: 11214041

  • Carl Zeiss Objektiv
  • 50 mm
  • F 2,0-22
  • Format 4/3''
  • M.O.D. 0,311 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount

Netzwerkkomponenten
Modul SFP 1000BASE-T

Artikelnr.: 11008781

  • SFP Modul
  • 1000base-T Verbindung
  • RJ45 Anschluss (Kupferkabel)

GigE Power Switch Extended

Artikelnr.: 11008794

  • GigE Switch
  • PoE und Jumbo Frame Unterstützung
  • 5x 1000base-T
  • 1x SFP Modul
  • Hutschienenmontage
  • Betriebsspannung: 24-48 V; PoE erfordert 48 V

GigE Power Switch

Artikelnr.: 11008795

  • GigE Switch
  • PoE und Jumbo Frame Unterstützung
  • 4x 1000base-T
  • Hutschienenmontage
  • Betriebsspannung: 24-48 V; PoE erfordert 48 V

Kabel
Kabel GigE RJ45/RJ45, 3,0 m

Artikelnr.: 10170048

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT7
  • Länge 3,0 m

Kabel GigE RJ45/RJ45, 6,0 m

Artikelnr.: 10141719

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT7
  • Länge 6,0 m

Kabel GigE RJ45/RJ45, 10,0 m

Artikelnr.: 11008809

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT7
  • Länge 10,0 m

Kabel GigE RJ45/RJ45, 20,0 m

Artikelnr.: 11008808

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT7
  • Länge 20,0 m

Kabel GigE RJ45s/RJ45, 5,0 m, chain

Artikelnr.: 11150185

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT6
  • RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
  • schleppkettentauglich
  • Länge 5,0 m

Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, chain

Artikelnr.: 11150302

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT6
  • RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
  • schleppkettentauglich
  • Länge 10,0 m

Kabel GigE RJ45s/RJ45, 15,0 m, chain

Artikelnr.: 11150186

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT6
  • RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
  • schleppkettentauglich
  • Länge 15,0 m

Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, chain

Artikelnr.: 11150188

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT6
  • RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
  • schleppkettentauglich
  • Länge 20,0 m

Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, flex v2

Artikelnr.: 11173256

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT5e
  • RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
  • Einsatz in Torsions- und Schleppkettenapplikationen
  • Länge 10,0 m

Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, flex v2

Artikelnr.: 11173257

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT5e
  • RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
  • Einsatz in Torsions- und Schleppkettenapplikationen
  • Länge 20,0 m

Kabel GigE RJ45s/RJ45, 30,0 m, flex v2

Artikelnr.: 11173258

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT5e
  • RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
  • Einsatz in Torsions- und Schleppkettenapplikationen
  • Länge 30,0 m

Geschirmtes Kabel 3-polig, 1,0 m

Artikelnr.: 11045712

  • Geschirmtes Stromversorgungskabel
  • M8/3-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • Länge 1,0 m

ESG 32SH0500G
Geschirmtes Kabel 3-polig, 5,0 m

Artikelnr.: 10125607

  • Geschirmtes Stromversorgungskabel
  • M8/3-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • Länge 5,0 m

Geschirmtes Kabel 3-polig, 10,0 m

Artikelnr.: 11002561

  • Geschirmtes Stromversorgungskabel
  • M8/3-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • Länge 10,0 m

ESW 31SH0200G
90°geschirmtes Kabel 3-polig, 2,0 m

Artikelnr.: 11010527

  • Geschirmtes Stromversorgungskabel
  • 90° abgewinkelte M8/3-pol Buchse auf offene Enden
  • Länge 2,0 m

Geschirmtes Kabel 4-polig, 1,0 m

Artikelnr.: 11045713

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel (Trigger und Flash)
  • M8/4-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • Länge 1,0 m

Geschirmtes Kabel 4-polig, 5,0 m

Artikelnr.: 10170032

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel (Trigger und Flash)
  • M8/4-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • Länge 5,0 m

Geschirmtes Kabel 4-polig, 10,0 m

Artikelnr.: 11008778

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel (Trigger und Flash)
  • M8/4-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • Länge 10,0 m

ESW 31AH0200G
90°geschirmtes Kabel 4-polig, 2,0 m

Artikelnr.: 11010528

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel (Trigger und Flash)
  • 90° abgewinkelte M8/4-pol Buchse auf offene Enden
  • Länge 2,0 m

Halterungen und Kühlkörper
Mounting Adapter Type A (Front)

Artikelnr.: 11002638

  • Kamera Mounting Adapter für TX, PX, VCXG.I und VisiLine® Kameras inkl. Schrauben (Innensechskant) und Unterlegscheiben
  • stabile Vorderseitenmontage

Mounting Adapter Type B (Tripod)

Artikelnr.: 11003060

  • Kamera Mounting Adapter für TX, VisiLine®, VisiLine® IP, VCXG.I, LXG, LXC, PX und SX/HX Kameras inkl. Schrauben (Innensechskant) und Unterlegscheiben
  • stabile Unterseiten- und Tripod Montage

Mounting Adapter Type C

Artikelnr.: 11053252

  • Kamera Mounting Adapter für TX, VisiLine®, VisiLine® IP, VCXG.I, LXG, LXC, PX und SX/HX Kameras inkl. Schrauben (Innensechskant) und Unterlegscheiben
  • stabile Seitenmontage

Heat Sink Type A

Artikelnr.: 11037580

  • Kühlkörper für TX, VCXG.I, VisiLine®, VisiLine® IP, LXG, LXC, PX und SX/HX Kameras inkl. Schrauben (Innensechskant) und Unterlegscheiben
  • 48 mm x 33 mm x 16,5 mm


Nach oben