Technische Daten
Sensor Daten
Sensor
  • Sony ICX285
Auflösung
  • 1392 × 1040 px
Belichtungszeit
  • 0,004 … 60000 ms
Pixelgrösse
  • 6.45 × 6.45 µm
Shutter Typ
  • Global shutter
Sensor Typ
  • 2/3″ CCD
Bildaufnahmeformate
Bildformate, Bildrate Schnittstelle max.
  • Full Frame, 1392 × 1040 px, max. 20 fps
  • Full Frame HQ, 1392 × 1040 px, max. 10 fps
  • Binning 2×2 HQ, 696 × 520 px, max. 19 fps
  • Binning 2×2, 696 × 520 px, max. 39 fps
  • Binning 1×2 HQ, 1392 × 520 px, max. 19 fps
  • Binning 1×2, 1392 × 520 px, max. 39 fps
  • Binning 2×1 HQ, 696 × 1040 px, max. 10 fps
  • Binning 2×1, 696 × 1040 px, max. 20 fps
Pixelformate
  • Mono8
  • Mono12
  • Mono12 Packed
Bildmanipulation
Analoge Steuerung
  • Gain (0 … 20 dB)
  • Offset (0 … 255 LSB 12 Bit)
Farbmodelle
  • Mono
Kamerafunktionen
Synchronisation
  • Free running
  • Trigger
  • Sequencer
Trigger Quellen
  • Hardware
  • Software
  • ActionCommand
Trigger Delay
  • 0 … 2 sec, Nachverfolgung und Speicherung von bis zu 512 Trigger Signalen
Sequencer
  • Automatisierte Bildserienaufnahme unter Anwendung verschiedener Parametersätze
Sequencer Parameter
  • Belichtungszeit
  • Verstärkungsfaktor
Digitaleingänge
  • 1 Eingang (mit Debouncer)
Digitalausgänge
  • 1 Ausgang
Interner Bildspeicher
  • 32 MB
Schnittstellen
Datenschnittstelle
  • Gigabit Ethernet, Übertragungsrate 1000 Mbits/sec, Steckverbinder: 8P8C Modular Jack (RJ45), verschraubbar
Prozessschnittstelle
  • M8 / 4 pins
Spannungsversorgung
  • M8 / 3 pins
Mechanische Daten
Objektivanschluss
  • C-Mount
Breite
  • 36 mm
Höhe
  • 36 mm
Tiefe
  • 48 mm
Gewicht
  • ≤ 90 g
Material
  • Gehäuse: Aluminium
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 8 … 30 V
Leistungsaufnahme
  • ca. 4,0 W
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur
  • +5 … +50 °C
Luftfeuchte
  • 10 … 90 % (nicht kondensierend)
Schutzart
  • IP 40
Konformität
Konformität
  • CE
  • RoHS
  • FCC
  • UL
  • EAC

Downloads
Datenblatt
Handbuch
Software
  • Baumer GAPI SDK v2.x (Windows®)

  • Baumer GAPI SDK v2.x (Linux®)

  • Baumer GAPI SDK v2.x (Linux® ARM®)

  • Baumer GAPI Software Beispiele

  • Third Party Software

Montage- / Betriebsanleitungen
Zertifikate / Zulassungen
3D CAD
Zusatzinformationen

Zeichnungen

Masszeichnung


Zubehör
Stromversorgung
Stromversorgung – Steckernetzgerät 12V/2,0A international – Steckernetzgerät 24V/1,0A international Steckernetzgerät 12V/2,0A international

Artikelnr.:11044200

  • verfügbar

PCIe/Adapter
PCIe / Adapter – PCIe Ethernet Server Adapter I210 PCIe Ethernet Server Adapter I210

Artikelnr.:11137188

  • verfügbar

PCIe / Adapter – ZVA-Intel_Eth_Serv Adaptr_I350-T2V2 ZVA-Intel_Eth_Serv Adaptr_I350-T2V2

Artikelnr.:11168452

  • verfügbar

PCIe / Adapter – ZVA-PCIe-1672E-AE ZVA-PCIe-1672E-AE

Artikelnr.:11168453

  • verfügbar

Objektivzubehör
Objektive / Objektivzubehör – Filter IR Cut, gefasst Filter IR Cut, gefasst

Artikelnr.:11008790

  • Infrarotlicht-Sperrfilter für C-Mount Kameras
  • einschraubbar
  • verfügbar

Objektive / Objektivzubehör – Filter CL/27 (R2) ROT PENTAX Filter CL/27 (R2) ROT PENTAX

Artikelnr.:11006551

  • Ricoh Farbfilter (rot)
  • verfügbar

Objektive / Objektivzubehör – Filter Pol PENTAX PL27 – ZVI-FILTER POL. PL30.5 C91353 – ZVI-Filter Pol. PL40.5 C91301 – ZVT-Calibration Smartgrid 200x150mm 5mm – ZVT-Calibration Smartgrid 300x200mm 10mm Filter Pol PENTAX PL27

Artikelnr.:11092000

  • Ricoh Polfilter
  • linear
  • Filtergewinde: 27 mm
  • verfügbar

Objektive / Objektivzubehör – Filter Pol PENTAX PL27 – ZVI-FILTER POL. PL30.5 C91353 – ZVI-Filter Pol. PL40.5 C91301 – ZVT-Calibration Smartgrid 200x150mm 5mm – ZVT-Calibration Smartgrid 300x200mm 10mm ZVI-FILTER POL. PL30.5 C91353

Artikelnr.:11175428

  • Ricoh Polfilter
  • linear
  • Filtergewinde: 30,5 mm
  • verfügbar

Objektive / Objektivzubehör – Filter Pol PENTAX PL27 – ZVI-FILTER POL. PL30.5 C91353 – ZVI-Filter Pol. PL40.5 C91301 – ZVT-Calibration Smartgrid 200x150mm 5mm – ZVT-Calibration Smartgrid 300x200mm 10mm ZVI-Filter Pol. PL40.5 C91301

Artikelnr.:11167713

  • Ricoh Polfilter
  • linear
  • Filtergewinde: 40,5 mm
  • verfügbar

Objektive / Objektivzubehör – Zwischenringsatz FP-RGST, 6teil. Zwischenringsatz FP-RGST, 6teil.

Artikelnr.:11010529

  • Zwischenringsatz 6 teilig 0,5, 1, 5, 10, 20, 40 mm
  • verfügbar

Objektiv
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ Obj Xenoplan 2,0/28-0901

Artikelnr.:11083301

  • Schneider Kreuznach Objektiv
  • 28 mm
  • F 2,0-16
  • Format 1.3″
  • M.O.D. 0,174 m
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ Obj Xenoplan 2,8/50-0902

Artikelnr.:11037739

  • Schneider Kreuznach Objektiv
  • 50 mm
  • F 2,8-22
  • Format 1.3″
  • M.O.D. 0,53 m
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,9/10-0901 Obj Cinegon 1,9/10-0901

Artikelnr.:11037743

  • Schneider Kreuznach Objektiv
  • 10 mm
  • F 1,9-22
  • Format 1″
  • M.O.D. 0 m
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,8/16-0901 Obj Cinegon 1,8/16-0901

Artikelnr.:11076106

  • Schneider Kreuznach Objektiv
  • 16 mm
  • F 1,8-22
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,02 m
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Obj LINOS MeVis C 25mm/f1,6 Obj LINOS MeVis C 25mm/f1,6

Artikelnr.:11051404

  • Linos Objektiv
  • 25 mm
  • F 1,6-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,26 m
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Obj LINOS MeVis C 35mm/f1,6 Obj LINOS MeVis C 35mm/f1,6

Artikelnr.:11051405

  • Linos Objektiv
  • 35 mm
  • F 1,6-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,37 m
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8

Artikelnr.:11051406

  • Linos Objektiv
  • 50 mm
  • F 1,8-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,67 m
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Obj Kowa LM12XC 12mm/f2,0 Obj Kowa LM12XC 12mm/f2,0

Artikelnr.:11092574

  • Kowa Objektiv
  • 12 mm
  • F 2,0-22
  • Format 4/3″
  • M.O.D. 0,1 m
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Obj Kowa LM16XC 16mm/f2,0 Obj Kowa LM16XC 16mm/f2,0

Artikelnr.:11092592

  • Kowa Objektiv
  • 16 mm
  • F 2,0-22
  • Format 4/3″
  • M.O.D. 0,1 m
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Obj Kowa LM8HC 8mm/f1,4 Obj Kowa LM8HC 8mm/f1,4

Artikelnr.:11092599

  • Kowa Objektiv
  • 8 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,1 m
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Obj Kowa LM12HC-SW 12,5mm/f1,4 Obj Kowa LM12HC-SW 12,5mm/f1,4

Artikelnr.:11097919

  • Kowa Objektiv
  • 12,5 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • mit Fixierschraubefür Blende und Fokus
  • geeignet für NIR/SWIR (800...2000nm)
  • M.O.D. 0,9 m
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Obj Kowa LM25HC 25mm/f1,4 Obj Kowa LM25HC 25mm/f1,4

Artikelnr.:11092602

  • Kowa Objektiv
  • 25 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4

Artikelnr.:11092603

  • Kowa Objektiv
  • 25 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • SWIR optimiert
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Obj Kowa LM35HC-SW 35mm/f1,4 Obj Kowa LM35HC-SW 35mm/f1,4

Artikelnr.:11092605

  • Kowa Objektiv
  • 35 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,4 m
  • SWIR optimiert
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Obj Kowa LM50HC-SW 50mm/f1,4 Obj Kowa LM50HC-SW 50mm/f1,4

Artikelnr.:11087250

  • Kowa Objektiv
  • 50mm
  • F1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,6 m
  • SWIR optimiert
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-FL-BC2518-9M ZVL-FL-BC2518-9M

Artikelnr.:11154325

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 25 mm
  • F 1,8-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,1 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-FL-BC3518-9M ZVL-FL-BC3518-9M

Artikelnr.:11154326

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 35 mm
  • F 1,8-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,15 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-FL-BC5024-9M ZVL-FL-BC5024-9M

Artikelnr.:11154327

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 50 mm
  • F 2,4-22
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,2 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-FL-BC7528-9M ZVL-FL-BC7528-9M

Artikelnr.:11154328

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 75 mm
  • F 2,8-32
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,25 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Obj Kowa LM25XC 25mm/f2,0 Obj Kowa LM25XC 25mm/f2,0

Artikelnr.:11092593

  • Kowa Objektiv
  • 25 mm
  • F 2,0-16
  • Format 4/3″
  • M.O.D. 0,15 m
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0

Artikelnr.:11092597

  • Kowa Objektiv
  • 35 mm
  • F 2,0-16
  • Format 4/3″
  • M.O.D. 0,2 m
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Obj Kowa LM12HC 12mm/f1,4 Obj Kowa LM12HC 12mm/f1,4

Artikelnr.:11092600

  • Kowa Objektiv
  • 12,5 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Obj Kowa LM16HC 16mm/f1,4 Obj Kowa LM16HC 16mm/f1,4

Artikelnr.:11092601

  • Kowa Objektiv
  • 16 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-V0828-MPY ZVL-V0828-MPY

Artikelnr.:11181608

  • Computar Objektiv
  • 8 mm
  • F 2,8-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,2 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-V1228-MPY ZVL-V1228-MPY

Artikelnr.:11181609

  • Computar Objektiv
  • 12 mm
  • F 2,8-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-V1628-MPY ZVL-V1628-MPY

Artikelnr.:11181640

  • Computar Objektiv
  • 16 mm
  • F 2,8-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-V2528-MPY ZVL-V2528-MPY

Artikelnr.:11181641

  • Computar Objektiv
  • 25 mm
  • F 2,8-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-V3528-MPY ZVL-V3528-MPY

Artikelnr.:11181642

  • Computar Objektiv
  • 35 mm
  • F 2,8-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-V5028-MPY

Artikelnr.:11181643

  • Computar Objektiv
  • 50 mm
  • F 2,8-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0,55 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4

Artikelnr.:11143330

  • Kowa Objektiv
  • 35 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4

Artikelnr.:11143331

  • Kowa Objektiv
  • 50 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,5 m
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-FL-BC1220-9M

Artikelnr.:11201119

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 12 mm
  • F 2.0-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0.08 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-FL-BC1618-9M

Artikelnr.:11201121

  • Ricoh Imaging Objektiv
  • 16 mm
  • F 1.8-16
  • Format 1,1″
  • M.O.D. 0.08 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-Dimension_2.8/8_C ZVL-Dimension_2.8/8_C

Artikelnr.:11214035

  • Carl Zeiss Objektiv
  • 8 mm
  • F 2,8-22
  • Format 4/3''
  • M.O.D. 0,102 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-Dimension_2/12_C ZVL-Dimension_2/12_C

Artikelnr.:11214036

  • Carl Zeiss Objektiv
  • 12 mm
  • F 2,0-22
  • Format 4/3''
  • M.O.D. 0,101 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-Dimension_2/18_C

Artikelnr.:11214038

  • Carl Zeiss Objektiv
  • 18 mm
  • F 2,0-22
  • Format 4/3''
  • M.O.D. 0,090 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-Dimension_2/25_C

Artikelnr.:11214039

  • Carl Zeiss Objektiv
  • 25 mm
  • F 2,0-22
  • Format 4/3''
  • M.O.D. 0,152 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-Dimension_2/35_C

Artikelnr.:11214040

  • Carl Zeiss Objektiv
  • 35 mm
  • F 2,0-22
  • Format 4/3''
  • M.O.D. 0,209 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-Dimension_2/50_C

Artikelnr.:11214041

  • Carl Zeiss Objektiv
  • 50 mm
  • F 2,0-22
  • Format 4/3''
  • M.O.D. 0,311 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-T Modul SFP 1000BASE-T

Artikelnr.:11008781

  • SFP Modul
  • 1000base-T Verbindung
  • RJ45 Anschluss (Kupferkabel)
  • verfügbar

Netzwerkkomponenten – GigE Power Switch Extended GigE Power Switch Extended

Artikelnr.:11008794

  • GigE Switch
  • PoE und Jumbo Frame Unterstützung
  • 5x 1000base-T
  • 1x SFP Modul
  • Hutschienenmontage
  • Betriebsspannung: 24-48 V; PoE erfordert 48 V
Netzwerkkomponenten – GigE Power Switch GigE Power Switch

Artikelnr.:11008795

  • GigE Switch
  • PoE und Jumbo Frame Unterstützung
  • 4x 1000base-T
  • Hutschienenmontage
  • Betriebsspannung: 24-48 V; PoE erfordert 48 V
Kabel
Kabel – Kabel GigE RJ45/RJ45, 10,0 m – Kabel GigE RJ45/RJ45, 20,0 m – Kabel GigE RJ45/RJ45, 3,0 m – Kabel GigE RJ45/RJ45, 6,0 m Kabel GigE RJ45/RJ45, 3,0 m

Artikelnr.:10170048

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT7
  • Länge 3,0 m
Kabel – Kabel GigE RJ45/RJ45, 10,0 m – Kabel GigE RJ45/RJ45, 20,0 m – Kabel GigE RJ45/RJ45, 3,0 m – Kabel GigE RJ45/RJ45, 6,0 m Kabel GigE RJ45/RJ45, 6,0 m

Artikelnr.:10141719

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT7
  • Länge 6,0 m
Kabel – Kabel GigE RJ45/RJ45, 10,0 m – Kabel GigE RJ45/RJ45, 20,0 m – Kabel GigE RJ45/RJ45, 3,0 m – Kabel GigE RJ45/RJ45, 6,0 m Kabel GigE RJ45/RJ45, 10,0 m

Artikelnr.:11008809

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT7
  • Länge 10,0 m
Kabel – Kabel GigE RJ45/RJ45, 10,0 m – Kabel GigE RJ45/RJ45, 20,0 m – Kabel GigE RJ45/RJ45, 3,0 m – Kabel GigE RJ45/RJ45, 6,0 m Kabel GigE RJ45/RJ45, 20,0 m

Artikelnr.:11008808

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT7
  • Länge 20,0 m
Kabel – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 5,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 15,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, chain Kabel GigE RJ45s/RJ45, 5,0 m, chain

Artikelnr.:11150185

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT6
  • RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
  • schleppkettentauglich
  • Länge 5,0 m
Kabel – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 5,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 15,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, chain Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, chain

Artikelnr.:11150302

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT6
  • RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
  • schleppkettentauglich
  • Länge 10,0 m
Kabel – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 5,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 15,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, chain Kabel GigE RJ45s/RJ45, 15,0 m, chain

Artikelnr.:11150186

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT6
  • RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
  • schleppkettentauglich
  • Länge 15,0 m
Kabel – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 5,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 15,0 m, chain – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, chain Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, chain

Artikelnr.:11150188

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT6
  • RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
  • schleppkettentauglich
  • Länge 20,0 m
Kabel – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, flex v2 – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, flex v2 – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 30,0 m, flex v2 Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, flex v2

Artikelnr.:11173256

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT5e
  • RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
  • Einsatz in Torsions- und Schleppkettenapplikationen
  • Länge 10,0 m
Kabel – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, flex v2 – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, flex v2 – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 30,0 m, flex v2 Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, flex v2

Artikelnr.:11173257

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT5e
  • RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
  • Einsatz in Torsions- und Schleppkettenapplikationen
  • Länge 20,0 m
Kabel – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, flex v2 – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, flex v2 – Kabel GigE RJ45s/RJ45, 30,0 m, flex v2 Kabel GigE RJ45s/RJ45, 30,0 m, flex v2

Artikelnr.:11173258

  • Gigabit Ethernet Interfacekabel
  • CAT5e
  • RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
  • Einsatz in Torsions- und Schleppkettenapplikationen
  • Länge 30,0 m
Kabel – Geschirmtes Kabel 3-polig, 1,0 m Geschirmtes Kabel 3-polig, 1,0 m

Artikelnr.:11045712

  • Geschirmtes Stromversorgungskabel
  • M8/3-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • Länge 1,0 m
Kabel – ESG 32SH0500G ESG 32SH0500G
Geschirmtes Kabel 3-polig, 5,0 m

Artikelnr.:10125607

  • Geschirmtes Stromversorgungskabel
  • M8/3-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • Länge 5,0 m
Kabel – Geschirmtes Kabel 3-polig, 10,0 m Geschirmtes Kabel 3-polig, 10,0 m

Artikelnr.:11002561

  • Geschirmtes Stromversorgungskabel
  • M8/3-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • Länge 10,0 m
Kabel – ESW 31SH0200G ESW 31SH0200G
90°geschirmtes Kabel 3-polig, 2,0 m

Artikelnr.:11010527

  • Geschirmtes Stromversorgungskabel
  • 90° abgewinkelte M8/3-pol Buchse auf offene Enden
  • Länge 2,0 m
Kabel – Geschirmtes Kabel 4-polig, 1,0 m – Geschirmtes Kabel 4-polig, 10,0 m – Geschirmtes Kabel 4-polig, 5,0 m Geschirmtes Kabel 4-polig, 1,0 m

Artikelnr.:11045713

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel (Trigger und Flash)
  • M8/4-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • Länge 1,0 m
Kabel – Geschirmtes Kabel 4-polig, 1,0 m – Geschirmtes Kabel 4-polig, 10,0 m – Geschirmtes Kabel 4-polig, 5,0 m Geschirmtes Kabel 4-polig, 5,0 m

Artikelnr.:10170032

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel (Trigger und Flash)
  • M8/4-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • Länge 5,0 m
Kabel – Geschirmtes Kabel 4-polig, 1,0 m – Geschirmtes Kabel 4-polig, 10,0 m – Geschirmtes Kabel 4-polig, 5,0 m Geschirmtes Kabel 4-polig, 10,0 m

Artikelnr.:11008778

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel (Trigger und Flash)
  • M8/4-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • Länge 10,0 m
Kabel – ESW 31AH0200G ESW 31AH0200G
90°geschirmtes Kabel 4-polig, 2,0 m

Artikelnr.:11010528

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel (Trigger und Flash)
  • 90° abgewinkelte M8/4-pol Buchse auf offene Enden
  • Länge 2,0 m
Halterungen und Kühlkörper
Halterungen / Kühlkörper – Mounting Adapter Type B (Tripod) Mounting Adapter Type B (Tripod)

Artikelnr.:11003060

  • Kamera Mounting Adapter für TX, VisiLine®, VisiLine® IP, VCXG.I, LXG, LXC, PX und SX/HX Kameras inkl. Schrauben (Innensechskant) und Unterlegscheiben
  • stabile Unterseiten- und Tripod Montage
  • verfügbar

Halterungen / Kühlkörper – Mounting Adapter Type C Mounting Adapter Type C

Artikelnr.:11053252

  • Kamera Mounting Adapter für TX, VisiLine®, VisiLine® IP, VCXG.I, LXG, LXC, PX und SX/HX Kameras inkl. Schrauben (Innensechskant) und Unterlegscheiben
  • stabile Seitenmontage
  • verfügbar

Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type A Heat Sink Type A

Artikelnr.:11037580

  • Kühlkörper für TX, VCXG.I, VisiLine®, VisiLine® IP, LXG, LXC, PX und SX/HX Kameras inkl. Schrauben (Innensechskant) und Unterlegscheiben
  • 48 mm x 33 mm x 16,5 mm
  • verfügbar


Nach oben