Für High-speed Bildverarbeitung liefern die robusten und leistungsstarken Camera Link konformen LXC-Kameras Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 650 MB/s sowie hohe Bildqualität und Bildraten bei niedriger CPU-Last. Die Kameraintegration per GenCP-Protokoll eröffnet Ihnen eine einfache und komfortable Parametrierung per GenICam – komplett ohne aufwändige Registerprogrammierung.
Für einen zuverlässigen Betrieb mit hoher Systemstabilität bieten die Industriekameras verschiedene Überwachungsmöglichkeiten. Mittels Prüfsummenberechnung über die Bilddaten erkennen Sie Übertragungsfehler, die auf dem PC oder im Framegrabber auch im laufenden Betrieb validiert werden können. Von der Prüfung der Datenintegrität profitieren vor allem Applikationen mit grossen Kabellängen – bis 15 Meter wurden mit den LXC-Kameras erfolgreich getestet. Zur einfachen Kontrolle des Kamerastatus nutzen Sie einfach die Übertragung von Events und Statusinformationen wie Bildsequenznummer oder Zeitstempel zu jedem Bild.
Ausgestattet mit Global Shutter CMOS-Sensoren onsemi PYTHON und ams CMV überzeugen die LXC-Kameras mit sehr hoher Empfindlichkeit und ausgezeichneter Bildqualität bis 48 Megapixel. Die ideale Basis, um auch bei Applikationen mit hohem Produktiondurchsatz kleinste Details präzise und zuverlässig zu erkennen. Zur Korrektur der Pixel in vertikaler Ausrichtung integrieren die LXC-Kameras eine verbesserte FPNC (Fixed Pattern Noise Correction) und erzeugen so sehr homogene Bilder. Das vereinfacht die Bildauswertung und spart Zeit bei der Algorithmusentwicklung.
Broschüre – Leistungsstarke Industriekameras
Fachbericht – Das Usability Upgrade für Camera Link Kameras