Produktportfolio
The selected altAttribute does not exist!

Kameras mit Dual GigE Schnittstelle

LX-Serie (LXG-Kameras)

  • 2 – 48 MP
  • Bis zu 111 fps (337 fps im Burst Mode)
  • onsemi PYTHON, ams CMV
Im Produktselektor öffnen

Hochauflösend, schnell, einfach integriert
 

Die LXG-Kameras mit Dual GigE-Schnittstelle setzen auf eine hohe Bandbreite von 240 MB/s. So verdoppeln Sie in Ihrer Bildverarbeitung die Bildrate oder halbieren die Übertragungszeit. Eine schnelle und kostengünstige Systemintegration stellt die GigE Vision konforme Schnittstelle sicher. Dank Aufnahmen kurzer Bildsequenzen im Burst Mode bzw. ausgewählter Bildausschnitte mittels Multi ROI reduzieren die leistungsstarken Industriekameras die Reaktionszeit oder Prüfdauer erheblich.

Die Global Shutter CMOS-Sensoren onsemi PYTHON und ams CMV bieten eine hervorragende Empfindlichkeit und hohe Bildqualität bis 48 Megapixel. Auch schnelle Prozesse werden so präzise und zuverlässig erfasst. Zur Korrektur der Pixel in vertikaler Ausrichtung integrieren die CMOS-Kameras eine verbesserte FPNC (Fixed Pattern Noise Correction) und erzeugen so sehr homogene Bilder. Das vereinfacht die Bildauswertung und spart Zeit bei der Algorithmusentwicklung.


Ihr Nutzen
  • Feinste Details zuverlässig erfassen
    • Bis zu 48 MP Auflösung
    • Sehr hohe Sensitivität
    • HDR (High Dynamic Range)
  • Einfach, schnell und kostengünstig integriert
    • GigE Vision konforme Schnittstelle
    • Betrieb mit Single oder Dual GigE
    • Kompaktes 60 × 60 mm Gehäuse mit umlaufender M3-Befestigung
    • Modulare Objektivhalterung für M58, M42, F- oder C-Mount
    • PoE (Power over Ethernet), Multi I/O
  • Verdoppelte Bildrate oder halbierte Übertragungszeit 
    • Bandbreite von bis zu 240 MB/s 
  • Produktionsdurchsatz steigern für schnelle Prozesse
    • Burst Mode, Multi ROI und Sequencer
  • Erhöhte Ausfallsicherheit bei reduzierten System- und Integrationskosten 
    • PoE (Power over Ethernet)
  • Algorithmen schnell entwickeln
    • Verbesserte FPNC zur Korrektur der Pixel in vertikaler Ausrichtung

Anwendungen

Technologie

Downloads
Broschüren / Kataloge
Fach- und Anwenderberichte / White Paper


Nach oben