Die VLXT-Kameras mit direkter Ansteuerung von Autofokus-Objektiven für Flüssiglinsen oder integriertem EF-Mount für Canon EF-Objektive liefern für Ihre Applikationen das Plus an Flexibilität bei wechselnden Arbeitsabständen oder sich ändernden Lichtverhältnissen. Die Industriekameras sind damit die ideale Wahl für effiziente Bildverarbeitungssysteme im Bereich der Kleinserienfertigung mit geringen Losgrössen.
Von der Liquid Lens Unterstützung profitieren vor allem Applikationen, in denen die Entfernung des Objektes zur Kamera häufig variiert. Die Autofokus-Objektive werden direkt über den Anschluss der Kamera mit Strom versorgt und gesteuert. So wird auch über grosse Unterschiede im Arbeitsabstand hinweg innerhalb von Sekundenbruchteilen dynamisch fokussiert – komplett ohne mechanischen Umbau der Optik. Das vereinfacht den Systemaufbau und beschleunigt verschiedene Anwendungen innerhalb einer Produktionslinie.
Canon EF-Objektive stellen Sie mit den VLXT.EF-Kameras dank integriertem EF-Mount softwareseitig direkt ein und passen Fokus und Blende dynamisch an Ihre Applikationen an. Auf externes Zubehör und dessen Verkabelung kann komplett verzichtet werden. So wird die Integration vereinfacht, kostengünstig und ausfallsicher. Die hochwertigen und oft preiswerten Canon EF-Objektive liefern kontrastreiche Bilder mit hoher Schärfentiefe. Auch moderne Objektive mit Ultraschallmotoren werden unterstützt. Damit erreichen Sie bei reduziertem Stromverbrauch eine präzise, geräuscharme und sehr schnelle Fokussierung mit hoher Zuverlässigkeit, um Applikationen kosteneffizient und robust umzusetzen.
Broschüre – Leistungsstarke Industriekameras
Flyer – LXT-Kameras mit 10 GigE
White Paper – 10 GigE: High-speed für Ihre Bildverarbeitung
Fachbericht – Industriekameras optimieren Shape-from-Shading Applikationen