Ihr Nutzen

Mit dem Baumer GAPI SDK für Windows binden Sie dank der konsequenten Umsetzung von GenICam mit dem GenTL-Standard Baumer GigE, Dual GigE und USB 3.0 Kameras flexibel und einfach in verschiedene Anwendungen ein.

Das Baumer GAPI SDK für Windows bietet:

  • Unterstützung von Windows 7, 8 und 10 (32-bit, 64-bit) für GigE Vision und USB3 Vision konforme Kameras
  • Einen effizienten Filtertreiber, der bei GigE Kameras die Systemlast beim Bildeinzug auf ein Minimum reduziert
  • Einen speziell entwickelten USB-Treiber, der die effiziente Datenübertragung in einem USB-Kamerasystem sicherstellt
  • Vielfältige Funktionen zur prozesssicheren Anbindung der Kameras, z. B.
    • effizienter Baumer Image Prozessor zur optimalen Farbrechnung von Raw-Bayer Bilddaten
    • Action-Kommando zur schnellen, hardwarenahen Triggerung
    • Unterstützung von Events und Statusinformationen zur Kontrolle automatisierter Prozesse

Bitte beachten Sie:

Für die Integration von HXC-Modellen mit Camera Link unter Windows verwenden Sie bitte das Baumer GAPI SDK v1.7.1.

Für die Integration von LXC Kameras unter Windows verwenden Sie bitte das Baumer Camera Link SDK.

Für die Integration aller anderen Kameramodelle verwenden Sie bitte die neueste Version des Baumer GAPI SDK.

Hinweis: Jede Kamera hat eine eigene Webseite, auf der die passende Software angegeben ist (Produktselektor).


Downloads
Software
Softwarepakete
  • Baumer GAPI SDK v2.10.0 für Windows (32-Bit, .zip)

  • Baumer GAPI SDK v2.10.0 für Windows (32-Bit, Installer)

  • Baumer GAPI SDK v2.10.0 für Windows (64-Bit, .zip)

  • Baumer GAPI SDK v2.10.0 für Windows (64-Bit, Installer)

  • Baumer GAPI SDK v1.7.1 für Windows



Nach oben