Technische Daten
Befestigung
Name
  • Geschirmtes Kabel 3-polig, 5.0 m
Eigenschaften
    • geschirmtes Kabel
    • M8 Buchse
    • 3-polig
    • einseitig offene Enden
    • schleppkettentauglich
    • Länge 5,0 m

Kabel
Artikelnummer
  • 11046254
Name
  • 2x Kabel Mini CL MDR/SDR 5,0 m
Eigenschaften
    • Camera Link® Interface Kabel mit MDR und SDR Stecker zum Anschluss einer Camera Link® Kamera an einen Framegrabber
    • Länge 5,0 m

Prozess Interface Kabel
Artikelnummer
  • 11004523
Name
  • Kabel 8-polig, 5,0 m (ESG 32FH0500)
Eigenschaften
    • Kabel
    • M8 Buchse
    • 8-polig
    • einseitig offene Enden
    • schleppkettentauglich
    • Länge 5,0 m

Schnittstellenkarte
Artikelnummer
  • 11014581
Name
  • PCIe-CL microEnable IV AD4-CL
Eigenschaften
    • Base, Dual Base Medium und Full Configurations Support
    • Quad Lane PCI Express Interface
    • 2 x MDR26 Anschluss
    • 256 MB Image Buffer

Stromversorgung
Artikelnummer
  • 11044200
Name
  • Steckernetzgerät 12V/2,0A Intern.
Eigenschaften
    • Int. Steckernetzgerät 12V/2.0A mit Buchse M8/3-polig
    • Länge 1,8 m
    • Anschluss-Stecker für EU, US, UK, AU und KR

Stromversorgungskabel
Artikelnummer
  • 10125607
Name
  • Geschirmtes Kabel 3-polig, 5.0 m
Eigenschaften
    • geschirmtes Kabel
    • M8 Buchse
    • 3-polig
    • einseitig offene Enden
    • schleppkettentauglich
    • Länge 5,0 m


Downloads
Datenblatt
Software
  • Baumer GAPI SDK v1.7.1 (Windows®)


Nach oben