Technische Daten
Befestigung
Artikelnummer
  • 11003060
Name
  • Mounting Adapter Type B (Tripod)
Eigenschaften
    • Einfache Kamera-Befestigung
    • Robuste eloxierte Oberfläche
    • Stabiles Leichtbau-Metall Design (Aluminium, 17g)
    • UNC ¼”- 20 Gewinde zur Befestigung (Tripod Gewinde)

Kabel
Artikelnummer
  • 10170048
Name
  • 2x Kabel GigE RJ45/RJ45, 3,0 m
Eigenschaften
    • GigE Kabel
    • RJ45/RJ45
    • CAT7
    • Länge 3,0 m
Prozess Interface Kabel
Artikelnummer
  • 11004523
Name
  • Kabel 8-polig, 5,0 m (ESG 32FH0500)
Eigenschaften
    • Kabel
    • M8 Buchse
    • 8-polig
    • einseitig offene Enden
    • schleppkettentauglich
    • Länge 5,0 m

Schnittstellenkarte
Artikelnummer
  • 11168453
Name
  • PCI-1672PC Dual PoE (ZVA-PCIe-1672PC)
Eigenschaften
    • 2 Port GigE zu PCI Express Host Adapter
    • RJ45 Anschluss
    • Chipsatz: Intel® I350-AM2
    • Power over Ethernet, IEEE 802.3af Compliant, Support Klasse 0, 1, 2, 3, und 4, stellt bis zu 15,4 Watt bereit
    • getestete Jumbo Frames: 9 kByte
    • Hinweis: 4 lane Anschluss im PC notwendig

Stromversorgung
Artikelnummer
  • 11122415
Name
  • Kit zur Stromversorgung LX PX VCXG int.
Eigenschaften
    • Steckernetzgerät 12V/2,0A International mit Anschluss-Stecker für EU, US, UK, AU, KR und Stromversorgungs- und Prozess Interface Adapter Kabel für LX, PX und VCXG Kameras
    • Länge 5,0 m

Downloads
Datenblatt
Software
  • Baumer GAPI SDK v2.x (Windows®)

  • Baumer GAPI SDK v2.x (Linux®)

  • Baumer GAPI SDK v2.x (Linux® ARM®)


Nach oben