Technische Daten
Befestigung
Artikelnummer
  • 11003060
Name
  • Mounting Adapter Type B (Tripod)
Eigenschaften
    • Einfache Kamera-Befestigung
    • Robuste eloxierte Oberfläche
    • Stabiles Leichtbau-Metall Design (Aluminium, 25g)
    • UNC ¼”- 20 Gewinde zur Befestigung (Tripod Gewinde)

Leitung
Artikelnummer
  • 11101979
Name
  • Kabel GigE M12X//RJ45, 5,0 m
Eigenschaften
    • GigE Kabel
    • M12/x-codierter Stecker auf RJ45
    • Länge 5,0 m

Schnittstellenkarte
Artikelnummer
  • 11137188
Name
  • PCIe Ethernet Server Adapter I210-T1 (ZVA-PCIe_Intel_Eth_Server_Adptr_I1210-T1)
Eigenschaften
    • 1 Port GigE auf PCI Express Host Adapter
    • RJ45 Anschluss
    • Chipsatz: Intel® i210 Gigabit Controller
    • getestete Jumbo Frames: 9 kByte
    • 1 lane Anschluss

Stromversorgung
Artikelnummer
  • 11079750
Name
  • Steckernetzgerät 24V/1.0A Int. DC Connec
Eigenschaften
    • Steckernetzgerät 24V/1000mA
    • Anschlussstecker für EU, US, UK, AU und KR

Stromversorgungskabel
Artikelnummer
  • 11048083
Name
  • Kabel Power Adapter M12/DC Connector
Eigenschaften
    • M12/12-pol Buchse auf DC Buchse
    • Länge 2.0 m


Software
Softwarepakete
  • Baumer neoAPI (Windows, Linux, Linux ARM)

  • Baumer Camera Explorer (Windows, Linux, Linux ARM)

  • Baumer GAPI SDK v2.x (Windows, Linux, Linux ARM)


Nach oben