• Bild
  • Produktname
  • Eigenschaften
  • Verfügbarkeit
Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Bild Produktname Eigenschaften Verfügbarkeit
VisiLine GigE Starter Kit

Artikelnr.: 11112535

  • GigE PCIe Interface Board
  • Gigabit Ethernet Kabel 3,0 m
  • Prozess Interface Kabel 5,0 m
  • VisiLine® Kit zur Stromversorgung
  • Mounting Adapter Type A (Front)
  • Mounting Adapter Type B (Tripod)
  • Software (Windows®, Linux®, Linux® ARM®) via Download
  • Kamera nicht enthalten
  • verfügbar
VisiLine® IP Starter Kit

Artikelnr.: 11112536

  • GigE PCIe Interface Board
  • M12-12-pol Gigabit Ethernet Kabel 5,0 m (x-codiert)
  • VisiLine® IP und QX Kit zur Stromversorgung
  • Mounting Adapter Type B (Tripod)
  • Software (Windows®, Linux®, Linux® ARM®) via Download
  • Kamera nicht enthalten
  • verfügbar

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben