Technische Daten
Allgemeine Daten
Hersteller
  • Falcon Illumination MV GmbH & Co.KG
Beleuchtungsdaten
Farbe
  • weiß
Lichtcharakteristik
  • diffus
Elektrische Daten
Polzahl
  • 4
Beleuchtungsanschluss
    • M8 Stecker

Stromstärke
  • 0,34 A
Stromstärke im Blitz-Betrieb
  • ≤ 0,85 A
Spannung im Blitz-Betrieb
  • ≤ 48 V
Duty Cycle
  • 0-10%
Maximale Blitzdauer
  • 10 ms
Mechanische Daten
Bauform
  • Dunkelfeldbeleuchtung
Abmessungen
  • Ø 100 mm
Abmessungen Leuchtende Fläche
  • Ø außen 94,6 mm Ø innen 73 mm
Material Deckglas
  • Acryl
Kabellänge [m]
  • 0,3 m
Gewicht
  • ≤ 190 g
Material
  • Aluminium
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur
  • 0 … +35 °C
Luftfeuchte
  • 20% - 85%
Schutzart
  • IP 50

Downloads
Datenblatt
3D CAD

Diagramme

Steckerbelegungen


Zeichnungen

Masszeichnung

Steckerbelegungen


Nach oben