Splitkabel M12/12-pol Buchse auf 1x M8/3-pol Stecker zur Stromversorgung der Kamera, 1x M8/4-pol Stecker zur Stromversorgung der I/Os und der Beleuchtung und 4x M8/4-pol Buchsen zum Anschluss von 4 Beleuchtungen
Separate Stromversorgung von Kamera und Beleuchtung, doppelte Ausführung des Output 1
Schutzklasse IP65/IP67
Länge 40 cm (M12/12-pol Kabel 20 cm, M8 Kabel 20 cm)