Technische Daten
Allgemeine Daten
Hersteller
  • Büchner Lichtsysteme GmbH
Beleuchtungsdaten
Farbe
  • weiß
Lichtcharakteristik
  • klar
Beleuchtungsmodus
  • blitzbar
Elektrische Daten
Anschlüsse
  • M8/4-pol Stecker
Beleuchtungssteuerung
  • spannungsgesteuert (mit integriertem Vorwiderstand)
Stromstärke
  • 0,3 A
Stromstärke im Blitz-Betrieb
  • ≤ 0,6 A
Spannung im Blitz-Betrieb
  • ≤ 48 V
Duty Cycle
  • 0-10%
Maximale Blitzdauer
  • 1 ms
Mechanische Daten
Bauform
  • Dunkelfeldbeleuchtung
Abmessungen
  • Ø 120 mm
Abmessungen Leuchtende Fläche
  • Ø außen 74 mm Ø innen 68 mm
Material Deckglas
  • Acryl
Gewicht
  • ≤ 100 g
Material
  • Aluminium (eloxiert, schwarz)
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur
  • max. 50 °C

Zeichnungen
Masszeichnung

Nach oben