Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör
ZVI-TOPLINED1_24VDC_WEIß_120°
Artikelnr.: 11130185
TOP-LINE-D1 weiss 120° 24VDC M8 1-kanalig
- Blitzbare LED Lichtleiste
- weiss
- Abstrahlwinkel 120°
- 24 V
- spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
- M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
- Abmessungen: 78 mm × 25 mm × 23 mm Gehäuse
Verfügbarkeit auf Anfrage