• Bild
  • Produktname
  • Auf einen Blick

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Produkt

Hersteller

Brennweitenbereich

Format

Objektivauflösung

Objektivanschluss

Bild Produktname Auf einen Blick
Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4

Artikelnr.: 11092788

Auf einen Blick
    • Kowa Objektiv
    • 8 mm
    • F 1,4
    • Format 2/3″
    • M.O.D. 0,1 m
    • C-Mount
Anfragen
ZVL-M118F1218IRCS

Artikelnr.: 11166843

Auf einen Blick
    • Evetar Objektiv
    • 12 mm
    • F 1:1,8
    • Format 1/1,8″
    • M.O.D. 0,3 m
    • CS-Mount
Anfragen
ZVL-MS118BE0418IR

Artikelnr.: 11171553

Auf einen Blick
    • Evetar Objektiv
    • 4 mm
    • F 1,8
    • Format 1/1,8″
    • M.O.D. 0,20 m
    • inkl. Konterring
    • S-Mount
Anfragen
ZVL-N118F0818IRCSR3

Artikelnr.: 11166844

Auf einen Blick
    • Evetar Objektiv
    • 8 mm
    • F 1:1,8
    • Format 1/1,8″
    • M.O.D. 0,2 m
    • CS-Mount
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben