• Bild
  • Produktname
  • Auf einen Blick

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Produkt

Hersteller

Brennweitenbereich

Format

Objektivauflösung

Objektivanschluss

Bild Produktname Auf einen Blick
ZVL-LSF2528-F

Artikelnr.: 11201894

Auf einen Blick
    • Myutron Objektiv
    • 25 mm
    • F 2,8-22
    • Format 44 mm
    • M.O.D. 0,14 m
    • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
    • F-Mount
Anfragen
ZVL-LSF2528-U58

Artikelnr.: 11205384

Auf einen Blick
    • Myutron Objektiv
    • 25 mm
    • F 2,8-22
    • Format 44 mm
    • M.O.D. 0,14 m
    • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
    • M58-Mount
    • Auflagemaß 12 mm
Anfragen
ZVL-LSF3528-F

Artikelnr.: 11201895

Auf einen Blick
    • Myutron Objektiv
    • 35 mm
    • F 2,8-22
    • Format 44 mm
    • M.O.D. 0,23 m
    • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
    • F-Mount
Anfragen
ZVL-LSF3528-U58

Artikelnr.: 11205385

Auf einen Blick
    • Myutron Objektiv
    • 35 mm
    • F 2,8-22
    • Format 44 mm
    • M.O.D. 0,23 m
    • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
    • M58-Mount
    • Auflagemaß 12 mm
Anfragen
ZVL-LSF5028-F

Artikelnr.: 11201896

Auf einen Blick
    • Myutron Objektiv
    • 50 mm
    • F 2,8-22
    • Format 44 mm
    • M.O.D. 0,19 m
    • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
    • F-Mount
Anfragen
ZVL-LSF5028-U58

Artikelnr.: 11205386

Auf einen Blick
    • Myutron Objektiv
    • 50 mm
    • F 2,8-22
    • Format 44 mm
    • M.O.D. 0,19 m
    • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
    • M58-Mount
    • Auflagemaß 12 mm
Anfragen
ZVL-Rodagon-F_40mm_f5.6

Artikelnr.: 11201893

Auf einen Blick
    • Linos Objektiv
    • 40 mm
    • F 5.6
    • Format 44 mm
    • M.O.D. 0.094 m
    • mit Fixierschraube für Fokus
    • F-Mount
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben