• Bild
  • Produktname
  • Auf einen Blick

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Material

Innerer Durchmesser

Äußerer Durchmesser

Tubuslänge

Material Deckglas

Bild Produktname Auf einen Blick
Tube M47 hard anodized L12

Artikelnr.: 11702640

Auf einen Blick
    • Hartanodisierter Objektivschutz mit M47 Gewinde
    • Optional: Verlängerung des Tubes M47 durch Tube Module 6 mm M47 hard anodized (11185372) oderTube Module 12 mm M47 hard anodized (11185371). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
    • Gewinde: M47
    • Länge: 12 mm
Anfragen
Tube Module 12 mm M47 hard anodized

Artikelnr.: 11185371

Auf einen Blick
    • Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
    • Gewinde: M47
    • Länge: 12 mm
Anfragen
Tube Module 12 mm M62 hard anodized

Artikelnr.: 11185375

Auf einen Blick
    • Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
    • Gewinde: M62
    • Länge: 12 mm
Anfragen
Tube Module 12 mm M62 V4A

Artikelnr.: 11704015

Auf einen Blick
    • Modulare Verlängerung des Objektivschutzes (für Gehäuse Basis-Set C V4A VCXG.I r IP65/67
    • Material: Edelstahl
    • Gewinde: M62
    • Länge: 12 mm
Anfragen
Tube Module 12 mm M92 hard anodized

Artikelnr.: 11704397

Auf einen Blick
    • Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
    • Gewinde: M92
    • Länge: 12 mm
Anfragen
XC Tube Modul 12 mm

Artikelnr.: 11089149

Auf einen Blick
    • modulare Verlängerung des Objektivschutzes für C-Mount Objektive
    • Gewinde: M47
    • Länge: 12 mm
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben