• Bild
  • Produktname
  • Auf einen Blick

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Material

Äußerer Durchmesser

Tubuslänge

Bild Produktname Auf einen Blick
Tube Adapter A M47 hard anodized

Artikelnr.: 11185373

Auf einen Blick
    • Adapter zur Montage eines Tube M47 hard anodized (11185370/11195425) an VCXG.I und VAX Kameras
    • Gewinde: M47
    • Länge: 2 mm
Anfragen
Tube Adapter B M62 hard anodized

Artikelnr.: 11185377

Auf einen Blick
    • Adapter zur Montage eines Tube M62 hard anodized (11185374/11701125) an VCXG.I und VAX Kameras
    • Gewinde: M62
    • Länge: 2 mm
Anfragen
Tube Adapter C M62 hard anodized

Artikelnr.: 11193125

Auf einen Blick
    • Adapter zur Montage eines Tube M62 hard anodized (11185374/11701125) an VLXT Kameras
    • Gewinde: M62
    • Länge: 2 mm
Anfragen
Tube Adapter D M92 hard anodized

Artikelnr.: 11704311

Auf einen Blick
    • Adapter zur Montage eines Tube M92 hard anodized (11704312) an VCX.I und VAX Kameras
    • Gewinde: M92
    • Länge: 2 mm
Anfragen
Tube Adapter E M92 hard anodized

Artikelnr.: 11704315

Auf einen Blick
    • Adapter zur Montage eines Tube M92 hard anodized (11704312) an VLXT Kameras mit EF-Mount
    • Gewinde: M92
    • Länge: 2 mm
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben