• Bild
  • Produktname
  • Auf einen Blick

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Material

Innerer Durchmesser

Äußerer Durchmesser

Tubuslänge

Bild Produktname Auf einen Blick
Tube Module 36 mm M62 hard anodized

Artikelnr.: 11198906

Auf einen Blick
    • Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
    • Gewinde: M62
    • Länge: 36 mm
Anfragen
Tube Module 36 mm M62 V4A

Artikelnr.: 11704014

Auf einen Blick
    • Modulare Verlängerung des Objektivschutzes (für Gehäuse Basis-Set C V4A VCXG.I r IP65/67
    • Material: Edelstahl
    • Gewinde: M62
    • Länge: 36 mm
Anfragen
Tube Module 36 mm M92 hard anodized

Artikelnr.: 11704394

Auf einen Blick
    • Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
    • Gewinde: M92
    • Länge: 36 mm
Anfragen
Tube Module 36 mm M47 hard anodized

Artikelnr.: 11211571

Auf einen Blick
    • Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
    • Gewinde: M47
    • Länge: 36 mm
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben