• Bild
  • Produktname
  • Auf einen Blick

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Material

Äußerer Durchmesser

Tubuslänge

Bild Produktname Auf einen Blick
Gehäuse Basis-Set A VCXG.I r IP65/67 HA

Artikelnr.: 11207845

Auf einen Blick
    • Hartanodisierter Zylinder Gehäusekorpus für VCXG.I Kameras zur modularen Einhausung für den Einsatz in Pharma sowie Food & Beverage Applikationen
    • Optional: Verlängerung des Tubes M62 durch Tube Module 6 mm M62 hard anodized (11185376), Tube Module 12 mm M62 hard anodized (11185375) oder Tube Module 36 mm M62 hard anodized (111988906). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
    • Gewinde: M62
    • Länge: 56 mm
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben