Wir verwenden Cookies, um die Seite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb und die Funktionalität der Seite zwingend erforderlich sind, sowie verhaltensbezogene Benutzerdaten für Analysezwecke und Statistiken. Sie können selbst entscheiden, welche Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Weitere Informationen hierzu und Ihre Rechte im Zusammenhang mit der Einbindung von Cookies finden Sie in der Datenschutzerklärung.
Technisch notwendig
Diese Cookies sind erforderlich um die Funktionalität der Seite zu gewährleisten.
Statistik/Marketing
Speicherung von verhaltensbezogenen Benutzerdaten für Analysezwecke und Statistiken.
Hartanodisierter Objektivschutz mit Deckglas aus gehärtetem kratzfesten Verbundsicherheitsglas: Corning® Gorilla® Glas (Generation 3)
Optional: Verlängerung des Tubes M47 durch Tube Module 6 mm M47 hard anodized (11185372) oderTube Module 12 mm M47 hard anodized (11185371). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
Hartanodisierter Objektivschutz mit Deckglas aus gehärtetem kratzfesten Verbundsicherheitsglas: Corning® Gorilla® Glas (Generation 3)
Optional: Verlängerung des Tubes M62 durch Tube Module 6 mm M62 hard anodized (11185376), Tube Module 12 mm M62 hard anodized (11185375) oder Tube Module 36 mm M62 hard anodized (111988906). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.