|
|
Tube M47 hard anodized
Artikelnr.: 11185370
|
Auf einen Blick
- Hartanodisierter Objektivschutz mit M47 Gewinde
- Optional: Verlängerung des Tubes M47 durch Tube Module 6 mm M47 hard anodized (11185372) oderTube Module 12 mm M47 hard anodized (11185371). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
- Gewinde: M47
- Länge: 44 mm
|
|
|
|
|
|
Tube M47 hard anodized L12
Artikelnr.: 11702640
|
Auf einen Blick
- Hartanodisierter Objektivschutz mit M47 Gewinde
- Optional: Verlängerung des Tubes M47 durch Tube Module 6 mm M47 hard anodized (11185372) oderTube Module 12 mm M47 hard anodized (11185371). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
- Gewinde: M47
- Länge: 12 mm
|
|
|
|
|
|
Tube M62 hard anodized
Artikelnr.: 11185374
|
Auf einen Blick
- Hartanodisierter Objektivschutz mit M62 Gewinde
- Optional: Verlängerung des Tubes M62 durch Tube Module 6 mm M62 hard anodized (11185376), Tube Module 12 mm M62 hard anodized (11185375) oder Tube Module 36 mm M62 hard anodized (111988906). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
- Gewinde: M62
- Länge: 58 mm
|
|
|
|
|
|
Tube M92 hard anodized PMMA
Artikelnr.: 11704312
|
Auf einen Blick
- Hartanodisierter Objektivschutz mit M92 Gewinde
- Optional: Verlängerung des Tubes M92 durch Tube Module 6 mm M92 hard anodized (11704395) oderTube Module 12 mm M92 hard anodized (11704397). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
- Gewinde: M92
- Länge: 70 mm
|
|
|
|
|
|
XC Tube
Artikelnr.: 11088325
|
Auf einen Blick
- Objektivschutz für C-Mount Objektive
- Optional Verlängerung des XC Tube durch XC Tube Module 6 mm (11115649) oder XC Tube Module (11089149), Länge 12 mm. Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
- Gewinde: M47
- Länge: 44 mm
|
|
|
|
|
|
Tube M60 V4A IP69K Acryl
Artikelnr.: 11208732
|
Auf einen Blick
- Edelstahl Objektivschutz mit PMMA Deckglas (FDA zertifiziert)
- Passend für Geäuse Basis-Set B V4A VCXG.I r IP69K (11208744)
- Gewinde: M60
- Länge: 31 mm
|
|
|
|
|
|
Tube M62 V4A PMMA
Artikelnr.: 11704017
|
Auf einen Blick
- Edelstahl Objektivschutz mit PMMA Deckglas (FDA zertifiziert)
- Passend für Geäuse Basis-Set C V4A VCXG.I r IP65/67 (11704019)
- Gewinde: M62
- Länge: 58 mm
|
|
|
|