• Bild
  • Produktname
  • Auf einen Blick

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Produkt

Kabellänge [m]

Hersteller

Farbe

Bauform

Material

Äußerer Durchmesser

Material Deckglas

Bild Produktname Auf einen Blick
FFPR-i100-W

Artikelnr.: 11086540

Auf einen Blick
    • Blitzbare LED Dunkelfeldbeleuchtung
    • weiss
    • diffus
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • Kabellänge: 0,3 m
    • Durchmesser: 100 mm
Anfragen
FLDL-TP-Si200x100-W

Artikelnr.: 11086537

Auf einen Blick
    • Blitzbares LED Durchlicht
    • weiss
    • diffus
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • Kabellänge: 1 m
    • Abmessungen: 216 mm × 226 mm × 23,5 mm Gehäuse
Anfragen
FLDL-TP-Si36-W

Artikelnr.: 11086536

Auf einen Blick
    • Blitzbares LED Durchlicht
    • weiss
    • diffus
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • Kabellänge: 1 m
    • Abmessungen: 47 mm × 47 mm × 15 mm Gehäuse
Anfragen
FLDL-TP-Si85x77-W

Artikelnr.: 11086538

Auf einen Blick
    • Blitzbares LED Durchlicht
    • weiss
    • diffus
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • Kabellänge: 1 m
    • Abmessungen: 95 mm × 95 mm × 15 mm Gehäuse
Anfragen
FLDM-i100-W

Artikelnr.: 11086541

Auf einen Blick
    • Blitzbare LED Dombeleuchtung
    • weiss
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • Kabellänge: 0,3 m
    • Durchmesser: 130 mm
Anfragen
FLDR-i90B-IR24

Artikelnr.: 11090900

Auf einen Blick
    • Blitzbares LED Ringlicht
    • IR 875 nm
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • Kabellänge: 0,3 m
    • Durchmesser: 94 mm
Anfragen
FLDR-i90B-SR24

Artikelnr.: 11154321

Auf einen Blick
    • Blitzbares LED Ringlicht
    • rot (626 nm)
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • Kabellänge: 30 cm
    • Durchmesser: 94 mm
Anfragen
FLDR-i90B-W

Artikelnr.: 11085869

Auf einen Blick
    • Blitzbares LED Ringlicht
    • weiss
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • Kabellänge: 0,3 m
    • Durchmesser: 94 mm
Anfragen
FLFL-Si60-IR24

Artikelnr.: 11095910

Auf einen Blick
    • Blitzbares LED Durchlicht
    • NIR
    • diffus
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • Kabellänge: 1 m
    • Abmessungen: 94 mm × 94 mm × 10 mm Gehäuse
Anfragen
ZVI-FLDL-i86x15-W

Artikelnr.: 11197768

Auf einen Blick
    • LED Lichtleiste
    • weiss
    • diffus
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • Kabellänge: 0.3 m
    • Abmessungen: 18 mm × 95 mm × 20 mm Gehäuse
Anfragen
ZVI-LED Spot5WFL-B/SPS-220

Artikelnr.: 11175036

Auf einen Blick
    • LED Spot Beleuchtung
    • blau
    • 19… 30 V
    • Kabellänge: 0,15 m
    • Durchmesser: 34 mm
    • einstellbare Glasoptik für gerichteten Spot oder homogenen Leuchtkreis
    • Integrierter Blitzcontroller und Potentiometer (Helligkeit und Belichtungszeit)
    • Anschluss direkt an M12/12-pol Stecker mit Hilfe des ZVI-LUMIMAX T1-Adapterkabel Beleuchtung (11175008)
    • maximale Belichtungszeit 220 µs (maximale Frequenz 35 Hz)
Anfragen
ZVI-LED Spot5WFL-IR850/SPS-220

Artikelnr.: 11175035

Auf einen Blick
    • LED Spot Beleuchtung
    • infrarot
    • 19… 30 V
    • Kabellänge: 0,15 m
    • Durchmesser: 34 mm
    • einstellbare Glasoptik für gerichteten Spot oder homogenen Leuchtkreis
    • Integrierter Blitzcontroller und Potentiometer (Helligkeit und Belichtungszeit)
    • Anschluss direkt an M12/12-pol Stecker mit Hilfe des ZVI-LUMIMAX T1-Adapterkabel Beleuchtung (11175008)
    • maximale Belichtungszeit 220 µs (maximale Frequenz 35 Hz)
Anfragen
ZVI-LED Spot5WFL-R/SPS-220

Artikelnr.: 11175034

Auf einen Blick
    • LED Spot Beleuchtung
    • rot
    • 19… 30 V
    • Kabellänge: 0,15 m
    • Durchmesser: 34 mm
    • einstellbare Glasoptik für gerichteten Spot oder homogenen Leuchtkreis
    • Integrierter Blitzcontroller und Potentiometer (Helligkeit und Belichtungszeit)
    • Anschluss direkt an M12/12-pol Stecker mit Hilfe des ZVI-LUMIMAX T1-Adapterkabel Beleuchtung (11175008)
    • maximale Belichtungszeit 220 µs (maximale Frequenz 35 Hz)
Anfragen
ZVI-LED Spot5WFL-W/SPS-220

Artikelnr.: 11175031

Auf einen Blick
    • LED Spot Beleuchtung
    • weiss
    • 19… 30 V
    • Kabellänge: 0,15 m
    • Durchmesser: 34 mm
    • einstellbare Glasoptik für gerichteten Spot oder homogenen Leuchtkreis
    • Integrierter Blitzcontroller und Potentiometer (Helligkeit und Belichtungszeit)
    • Anschluss direkt an M12/12-pol Stecker mit Hilfe des ZVI-LUMIMAX T1-Adapterkabel Beleuchtung (11175008)
    • maximale Belichtungszeit 220 µs (maximale Frequenz 35 Hz)
Anfragen
ZVI-Fix_Kit_Adapter_Spot5W

Artikelnr.: 11175009

Auf einen Blick
    • Mounting Adapter für LUMIMAX Spot5W Beleuchtungen an das Befestigungskit ZVI-VB_Fix_Kit_Industrial_Light (11076264)
Anfragen
ZVI-Polarizer_holder_FLDR_i90B

Artikelnr.: 11167411

Auf einen Blick
    • Montagehalter für Polarisationsfilter für Falcon FLDR-i90B Beleuchtungen: ZVI-Polarizer_FLDR-i90B (11167410)
    • inkl. Schrauben
Anfragen
Adapter M58 / C-Mount

Artikelnr.: 11115198

Auf einen Blick
    • Adapter M58 / C-Mount
Anfragen
Adapter M58 / F-Mount

Artikelnr.: 11117852

Auf einen Blick
    • Adapter M58 / F-Mount
Anfragen
Adapter M58 / M42x1-Mount (26,8 mm)

Artikelnr.: 11127232

Auf einen Blick
    • Adapter M58 / M42x1-Mount (26,8 mm)
Anfragen
Adapter M58 / M42x1-Mount (45,5 mm)

Artikelnr.: 11137781

Auf einen Blick
    • Adapter M58 / M42x1-Mount (45,5 mm)
Anfragen
MX C-Mount Kit Color

Artikelnr.: 11097380

Auf einen Blick
    • Inhalt: C-Mount Adapter, Dichtungen, Schrauben, Haltewinkel, Zwischenringe, IR-Cut-Filter
    • Dichtung abhängig von Kameramodell
Anfragen
MX C-Mount Kit Mono

Artikelnr.: 11097369

Auf einen Blick
    • Inhalt: C-Mount Adapter, Dichtungen, Schrauben, Haltewinkel, Zwischenringe, Deckglas
    • Dichtung abhängig von Kameramodell
Anfragen
MX S-Mount Kit Color

Artikelnr.: 11117915

Auf einen Blick
    • Inhalt: S-Mount Adapter, Dichtungen, Schrauben, Haltewinkel, IR-Cut-Filter
    • Dichtung abhängig von Kameramodell
Anfragen
MX S-Mount Kit Mono

Artikelnr.: 11117913

Auf einen Blick
    • Inhalt: S-Mount Adapter, Dichtungen, Schrauben, Haltewinkel, Deckglas
    • Dichtung abhängig von Kameramodell
Anfragen
ZVF-Filter Holder Mounting Tool

Artikelnr.: 11177601

Auf einen Blick
    • Mounting Tool zum Einschrauben von Filterhaltern
Anfragen
ZVL-Adapter S-Mount / C-Mount

Artikelnr.: 11167984

Auf einen Blick
    • Adapter S-Mount / C-Mount
Anfragen
Heat Sink Type A

Artikelnr.: 11037580

Auf einen Blick
    • Kühlkörper für TX, VCXG.I, VisiLine, VisiLine IP, LX und HX Kameras inkl. Schrauben (Innensechskant) und Unterlegscheiben
    • 48 mm x 33 mm x 16,5 mm
Anfragen
Heat Sink Type B

Artikelnr.: 11114702

Auf einen Blick
    • Kühlkörper für TX, VCXG.I, VisiLine, VisiLine IP, LX und HX Kameras inkl. Schrauben (Innensechskant) und Unterlegscheiben
    • 50 mm x 50 mm x 40 mm
Anfragen
Mounting Adapter Type A (Front)

Artikelnr.: 11002638

Auf einen Blick
    • Kamera Mounting Adapter für TX, PX, VCXG.I und VisiLine Kameras inkl. Schrauben (Innensechskant) und Unterlegscheiben
    • stabile Vorderseitenmontage
Anfragen
Mounting Adapter Type B (Tripod)

Artikelnr.: 11003060

Auf einen Blick
    • Kamera Mounting Adapter für TX, VisiLine, VisiLine IP, VCXG.I, LXG, LXC, PX und SX/HX Kameras inkl. Schrauben (Innensechskant) und Unterlegscheiben
    • stabile Unterseiten- und Tripod Montage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben