• Bild
  • Produktname
  • Auf einen Blick
Aluminium (eloxiert)
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Produkt

Hersteller

Farbe

Bauform

Material

Innerer Durchmesser

Äußerer Durchmesser

Material Deckglas

Bild Produktname Auf einen Blick
ZVI-RONDOLX_24VDC_IR850NM_120°

Artikelnr.: 11130150

Auf einen Blick
    • Blitzbares LED Ringlicht
    • infrarot (850 nm)
    • Abstrahlwinkel 120°
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
    • Durchmesser: 101 mm
Anfragen
ZVI-RONDOLX_24VDC_IR850NM_50°

Artikelnr.: 11130176

Auf einen Blick
    • Blitzbares LED Ringlicht
    • infrarot (850 nm)
    • Abstrahlwinkel 50°
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
    • Durchmesser: 101 mm
Anfragen
ZVI-RONDOLX_24VDC_WEIß_120°

Artikelnr.: 11130179

Auf einen Blick
    • Blitzbares LED Ringlicht
    • weiss
    • Abstrahlwinkel 120°
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
    • Durchmesser: 101 mm
Anfragen
ZVI-TOPLINED1_24VDC_ROT617NM_30°

Artikelnr.: 11130187

Auf einen Blick
    • Blitzbare LED Lichtleiste
    • rot (617 nm)
    • Abstrahlwinkel 30°
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
    • Abmessungen: 78 mm × 25 mm × 23 mm Gehäuse
Anfragen
ZVI-TOPLINED1_24VDC_SHWEIß_120°

Artikelnr.: 11130186

Auf einen Blick
    • Blitzbare LED Lichtleiste
    • SH weiss
    • Abstrahlwinkel 120°
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
    • Abmessungen: 78 mm × 25 mm × 23 mm Gehäuse
Anfragen
ZVI-TOPLINED1_24VDC_WEIß_120°

Artikelnr.: 11130185

Auf einen Blick
    • Blitzbare LED Lichtleiste
    • weiss
    • Abstrahlwinkel 120°
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
    • Abmessungen: 78 mm × 25 mm × 23 mm Gehäuse
Anfragen
ZVI-HELIOS-130_IP65_weiß_80°_24VDC_M8

Artikelnr.: 11701627

Auf einen Blick
    • Blitzbares LED Ringlicht
    • weiss
    • Abstrahlwinkel 80°
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
    • Durchmesser: 134 mm
    • IP65 Schutzklasse
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben