|
|
ZVI-ARCUSM_24VDC_WEIß_120°
Artikelnr.: 11130183
|
Auf einen Blick
- Blitzbare LED Dunkelfeldbeleuchtung
- weiss
- Abstrahlwinkel 120°
- 24 V
- spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
- M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
- Durchmesser: 120 mm
|
|
|
|
|
|
Adapter CS- / C-Mount
Artikelnr.: 11163782
|
Auf einen Blick
- Objektivadapter CS- auf C-Mount
|
|
|
|
|
|
Adapter TFL-Mount / C-Mount
Artikelnr.: 11702566
|
Auf einen Blick
- Objektivadapter von TFL-Mount (Kamera) auf C-Mount (Objektiv)
|
|
|
|
|
|
XC Tube
Artikelnr.: 11088325
|
Auf einen Blick
- Objektivschutz für C-Mount Objektive
- Optional Verlängerung des XC Tube durch XC Tube Module 6 mm (11115649) oder XC Tube Module (11089149), Länge 12 mm. Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
- Gewinde: M47
- Länge: 44 mm
|
|
|
|
|
|
XC Tube Modul 12 mm
Artikelnr.: 11089149
|
Auf einen Blick
- modulare Verlängerung des Objektivschutzes für C-Mount Objektive
- Gewinde: M47
- Länge: 12 mm
|
|
|
|
|
|
XC Tube Modul 6mm
Artikelnr.: 11115649
|
Auf einen Blick
- modulare Verlängerung des Objektivschutzes für C-Mount Objektive
- Gewinde: M47
- Länge: 6 mm
|
|
|
|
|
|
Heat Sink Type D
Artikelnr.: 11190896
|
Auf einen Blick
- Kühlkörperfür Kameras der QX-Serie inkl. Schrauben (Innensechskant)
- 100 mm x 62 mm x 40 mm
|
|
|
|
|
|
Mounting Adapter Type F (Front)
Artikelnr.: 11190894
|
Auf einen Blick
- Kamera Mounting Adapter für Kameras der QX-Serie inkl. Schraube (Innensechskant)
- stabile Vorderseitenmontage
|
|
|
|
|
|
Mounting Adapter Type G (Tripod)
Artikelnr.: 11190895
|
Auf einen Blick
- Tripod Kamera Mounting Adapter für Kameras der QX-Serie inkl. Schrauben (Innensechskant)
- stabile Montage
|
|
|
|
|
|
Mounting Adapter Type H
Artikelnr.: 11191852
|
Auf einen Blick
- Kamera Mounting Adapter für CX, LX und QX Kameras inkl. Schraube (Innensechskant)
- drehbare Montage
|
|
|
|
|
|
Mounting Adapter Type I
Artikelnr.: 11191850
|
Auf einen Blick
- Laser Mounting Adapter für ZM18 Laser von Z-Lasers
- drehbare Montage
|
|
|
|
|
|
VS Mounting Adapter
Artikelnr.: 11177010
|
Auf einen Blick
- Befestigungswinkel für VeriSens Vision Sensoren inkl. 6 Schrauben
- 90° abgewinkelt
|
|
|
|
|
|
ZVM-Mounting Adapter SmartGrid 90°
Artikelnr.: 11700549
|
Auf einen Blick
- Halterung inkl. M6 Schrauben zur Montage am SmartGrid als Griff für Universal Robot (UR)
- M6 Schrauben ebenfalls zur Fixierung des SmartGrids am Roboterflansch genutzt werden
- 90° abgewinkelt
|
|
|
|
|
|
ZVM-Mounting Adapter VS UR
Artikelnr.: 11700550
|
Auf einen Blick
- Halterung zur Montage von VeriSens direkt am Roboter
- inkludierte Schrauben: 4x M4 zur Montage an VeriSens, 4x M6 zur Montage an Universal Robot (UR)
|
|
|
|
|
|
ZVM-Mounting Adapter VS UR 90°
Artikelnr.: 11700551
|
Auf einen Blick
- Halterung zur Montage von VeriSens direkt am Roboter
- inkludierte Schrauben: 4x M4 zur Montage an VeriSens, 4x M6 zur Montage an Universal Robot (UR)
- 90° abgewinkelt
|
|
|
|