|
|
ZVI-HILIGHT120_24VDC_WEIß
Artikelnr.: 11130182
|
Auf einen Blick
- Blitzbares LED Durchlicht
- weiss
- diffus
- Abstrahlwinkel 120°
- 24V
- spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
- M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
- Abmessungen: 127 mm × 127 mm × 20 mm Gehäuse
|
|
|
|
|
|
ZVI-HILIGHT80_24VDC_WEIß
Artikelnr.: 11130181
|
Auf einen Blick
- Blitzbares LED Durchlicht
- weiss
- diffus
- Abstrahlwinkel 80°
- 24V
- spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
- M8/4-pol Anschluss
- Abmessungen: 87 mm × 87 mm × 20 mm Gehäuse
|
|
|
|
|
|
ZVI-TOPLIGHT80_24VDC_rot617nm_30°
Artikelnr.: 11135012
|
Auf einen Blick
- Blitzbare LED Flächenbeleuchtung
- rot (617 nm)
- Abstrahlwinkel 30°
- 24 V
- spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
- M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
- Abmessungen: 87 mm × 87 mm × 20 mm Gehäuse
|
|
|
|
|
|
ZVI-VB_Fix_Kit_Industrial_Light
Artikelnr.: 11076264
|
Auf einen Blick
- VeriSens® Beleuchtungs-Befestigungskit
- Skalen zur Dokumentation des Applikationsaufbaus und dessen Reproduzierbarkeit
- Nutzung in Verbindung mit Beleuchtungsadapter (für LUMIMAX Spot5W: ZVI-Fix_Kit_Adapter_Spot5W (11175009))
- Länge: 130 mm
|
|
|
|
|
|
Adapter CX- / TX-Mount
Artikelnr.: 11165175
|
Auf einen Blick
- Kamera Adapter für Kameras der CX-Serie zur Erweiterung auf die Befestigungsmasse der TX-Serie inkl. Schrauben (Innensechskant)
|
|
|
|
|
|
Heat Sink Type C
Artikelnr.: 11165171
|
Auf einen Blick
- Kühlkörper für Kameras der CX- und EX-Serie inkl. Schrauben (Innensechskant)
- 50 mm x 64 mm x 20 mm
|
|
|
|
|
|
Mounting Adapter Type D (Front)
Artikelnr.: 11165176
|
Auf einen Blick
- Kamera Mounting Adapter für VCXU, VCXG und VCXG.I Kameras inkl. Schraube (Innensechskant)
- stabile Vorderseitenmontage
|
|
|
|
|
|
Mounting Adapter Type E
Artikelnr.: 11165173
|
Auf einen Blick
- Kamera Mounting Adapter für Kameras der CX- und EX-Serie inkl. Schrauben (Innensechskant)
- stabile Unterseiten- und Tripod Montage
|
|
|
|