• Bild
  • Produktname
  • Auf einen Blick

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Datenschnittstelle

Kabellänge [m]

Material

Äußerer Durchmesser

Bild Produktname Auf einen Blick
Geschirmtes Kabel 3-polig, 10,0 m

Artikelnr.: 11002561

Auf einen Blick
    • Geschirmtes Stromversorgungskabel
    • M8/3-pol Buchse auf offene Enden
    • schleppkettentauglich
    • Länge 10,0 m
Anfragen
Geschirmtes Kabel 4-polig, 10,0 m

Artikelnr.: 11008778

Auf einen Blick
    • Geschirmtes Prozess Interfacekabel (Trigger und Flash)
    • M8/4-pol Buchse auf offene Enden
    • schleppkettentauglich
    • Länge 10,0 m
Anfragen
Geschirmtes Kabel 4-polig, 5,0 m

Artikelnr.: 10170032

Auf einen Blick
    • Geschirmtes Prozess Interfacekabel (Trigger und Flash)
    • M8/4-pol Buchse auf offene Enden
    • schleppkettentauglich
    • Länge 5,0 m
Anfragen
Fiber Optical Cable XSsh/LC, IP67, 20,0m

Artikelnr.: 11213911

Auf einen Blick
    • Fiber Optisches 10-GigE Kabel, Multimode
    • SFP+ Modul auf SFP+ Modul (SFP+ Module sind nicht inbegriffen und müssen separat bestellt werden)
    • hohe Robustheit - Druckfestigkeit 2100 N/cm
    • Länge 20,0m
    • IP65/67 in Kombination mit „Housing Cable Adapter SFP+/IP67”
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben