• Bild
  • Produktname
  • Auf einen Blick
PUR, halogenfrei
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Produkt

Datenschnittstelle

Kabellänge [m]

Eignung für Betrieb mit max 60 V (nominell 48 V)

Material

Bild Produktname Auf einen Blick
Kabel Power Adapter M12/DC Connector

Artikelnr.: 11048083

Auf einen Blick
    • Geschirmtes Adapteranschlusskabel
    • M12/12 pol Stecker auf konfektionierte DC Buchse
    • Länge 2,0 m
    • Kabel 11201118 ESG 34JP0200GS verarbeitet
Anfragen
Z-ESG 32DH0500G

Artikelnr.: 11098904

Auf einen Blick
    • Geschirmtes Prozess Interfaceund Stromversorgungskabel für Baumer VisiLine® Kameras
    • M8/6-pol Buchse auf offene Enden
    • schleppkettentauglich
    • Länge 5,0 m
Anfragen
Z-ESG 32DH1000G

Artikelnr.: 11105006

Auf einen Blick
    • Geschirmtes Prozess Interfaceund Stromversorgungskabel für Baumer VisiLine® Kameras
    • M8/6-pol Buchse auf offene Enden
    • schleppkettentauglich
    • Länge 10,0 m
Anfragen
Z-KSG 32SH0500G

Artikelnr.: 11105264

Auf einen Blick
    • Geschirmtes Prozess Interfacekabel für Baumer VisiLine® Kameras
    • M8/3-pol Stecker auf offene Enden
    • schleppkettentauglich
    • Länge 5,0 m
Anfragen
Adapter Cable TX to VCXG VCXU

Artikelnr.: 11701127

Auf einen Blick
    • Adapterkabel zum Einsatz von VCXG und VCXU Kameras mit bestehender TXG Verkabelung
    • Splitkabel M8/8-pol Buchse auf 1x M8/3-pol Stecker (Stromversorgung) und 1x M8/4-pol Stecker (I/Os)
    • Schutzklasse IP65/IP67
    • Länge 0,4 m
Anfragen
Adapter Cable TX to VCXG.I VLXT

Artikelnr.: 11701126

Auf einen Blick
    • Adapterkabel zum Einsatz von VCXG.I oder VLXT Kameras mit bestehender TXG Verkabelung
    • Splitkabel M12/12-pol Buchse auf 1x M8/3-pol Stecker (Stromversorgung) und 1x M8/4-pol Stecker (I/Os)
    • Schutzklasse IP65/IP67
    • Länge 0,4 m
Anfragen
ESG 34JP0200GS

Artikelnr.: 11201118

Auf einen Blick
    • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
    • M12/12-pol Buchse auf offene Enden
    • schleppkettentauglich
    • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
    • Länge 2,0 m
Anfragen
ESG 34JP0500GS

Artikelnr.: 11195097

Auf einen Blick
    • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
    • M12/12-pol Buchse auf offene Enden
    • schleppkettentauglich
    • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
    • Länge 5,0 m
Anfragen
ESG 34JP1000GS

Artikelnr.: 11195098

Auf einen Blick
    • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
    • M12/12-pol Buchse auf offene Enden
    • schleppkettentauglich
    • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
    • Länge 10,0 m
Anfragen
ESG 34JP2000GS

Artikelnr.: 11195099

Auf einen Blick
    • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
    • M12/12-pol Buchse auf offene Enden
    • schleppkettentauglich
    • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
    • Länge 20,0 m
Anfragen
ESW 33JP0200GS

Artikelnr.: 11201128

Auf einen Blick
    • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
    • 90° abgewinkelte M12/12-pol Buchse auf offene Enden
    • schleppkettentauglich
    • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
    • Länge 2,0 m
Anfragen
ESW 33JP0500GS

Artikelnr.: 11195094

Auf einen Blick
    • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
    • 90° abgewinkelte M12/12-pol Buchse auf offene Enden
    • schleppkettentauglich
    • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
    • Länge 5,0 m
Anfragen
ESW 33JP1000GS

Artikelnr.: 11195095

Auf einen Blick
    • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
    • 90° abgewinkelte M12/12-pol Buchse auf offene Enden
    • schleppkettentauglich
    • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
    • Länge 10,0 m
Anfragen
ESW 33JP2000GS

Artikelnr.: 11195096

Auf einen Blick
    • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
    • 90° abgewinkelte M12/12-pol Buchse auf offene Enden
    • schleppkettentauglich
    • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
    • Länge 20,0 m
Anfragen
KSG 34A/KSG45AR0200G/E

Artikelnr.: 11700903

Auf einen Blick
    • Ethernet Kabel für Robotik Applikationen
    • M12/4-pol Stecker auf RJ45
    • Länge 2,0 m
Anfragen
KSG 34A/KSG45AR0500G/E

Artikelnr.: 11700905

Auf einen Blick
    • Ethernet Kabel für Robotik Applikationen
    • M12/4-pol Stecker auf RJ45
    • Länge 5,0 m
Anfragen
KSG 34A/KSG45AR1000G/E

Artikelnr.: 11700904

Auf einen Blick
    • Ethernet Kabel für Robotik Applikationen
    • M12/4-pol Stecker auf RJ45
    • Länge 10,0 m
Anfragen
Multi headed cable Type A4

Artikelnr.: 11207774

Auf einen Blick
    • Splitkabel M12/12-pol Buchse auf 1x M8/3-pol Stecker zur Stromversorgung der Kamera, 1x M8/4-pol Stecker zur Stromversorgung der I/Os und der Beleuchtung und 4x M8/4-pol Buchsen zum Anschluss von 4 Beleuchtungen
    • Separate Stromversorgung von Kamera und Beleuchtung, doppelte Ausführung des Output 1
    • Schutzklasse IP65/IP67
    • Länge 40 cm (M12/12-pol Kabel 20 cm, M8 Kabel 20 cm)
Anfragen
Multi headed cable Type B1

Artikelnr.: 11214470

Auf einen Blick
    • Splitkabel M12/12-pol Buchse auf 1x M8/3-pol Stecker (Stromversorgung von Kameras und I/Os sowie Hardware Triggerung über einen Input) und 1x M8/3-pol Buchse zum Anschluss einer Beleuchtung
    • Die I/O Spannung wird über die Kamera direkt zur Beleuchtung durchgeschaltet.
    • Schutzklasse IP65/IP67
    • Länge 100 cm (M12/12-pol Kabel 80 cm, M8 Kabel 20 cm)
Anfragen
Multi headed cable Type B2

Artikelnr.: 11214471

Auf einen Blick
    • Splitkabel M12/12-pol Buchse auf 1x M8/3-pol Stecker (Stromversorgung von Kameras und I/Os sowie Hardware Triggerung über einen Input) und 2x M8/3-pol Buchsen zum Anschluss von zwei Beleuchtungen
    • Die I/O Spannung wird über die Kamera direkt zur Beleuchtung durchgeschaltet.
    • Schutzklasse IP65/IP67
    • Länge 100 cm (M12/12-pol Kabel 80 cm, M8 Kabel 20 cm)
Anfragen
Multi headed cable Type B4

Artikelnr.: 11207776

Auf einen Blick
    • Splitkabel M12/12-pol Buchse auf 1x M8/3-pol Stecker (Stromversorgung von Kameras und I/Os sowie Hardware Triggerung über einen Input) und 4x M8/3-pol Buchsen zum Anschluss von vier Beleuchtungen
    • Die I/O Spannung wird über die Kamera direkt zur Beleuchtung durchgeschaltet.
    • Schutzklasse IP65/IP67
    • Länge 100 cm (M12/12-pol Kabel 20 cm, M8 Kabel 80 cm)
Anfragen
Multi headed cable Type C4

Artikelnr.: 11207777

Auf einen Blick
    • Splitkabel M12/12-pol Buchse auf 1x M8/3-pol Stecker(Stromversorgung von Kameras und I/Os sowie Hardware Triggerung über einen Input) und 4x M8/3-pol Buchsen zum Anschluss von vier Beleuchtungen
    • Die I/O Spannung wird über die Kamera zur Beleuchtung als normales Triggersignal durchgeschalten. PowerOutput der Kamera wird zum einfachen Triggern der Beleuchtung verwendet.
    • Schutzklasse IP65/IP67
    • Länge 40 cm (M12/12-pol Kabel 20 cm, M8 Kabel 20 cm)
Anfragen
Multi headed cable Type E1

Artikelnr.: 11701467

Auf einen Blick
    • Splitkabel M12/12-pol Buchse auf 1x M8/3-pol Stecker (Stromversorgung von Kameras und I/Os sowie Hardware Triggerung über einen Input) und 1x M8/4-pol Buchse zum Anschluss einer Beleuchtung
    • Die I/O Spannung wird über die Kamera direkt zur Beleuchtung durchgeschaltet.
    • Schutzklasse IP65/IP67
    • Länge 100 cm (M12/12-pol Kabel 80 cm, M8 Kabel 20 cm)
Anfragen
Multi headed cable Type E2

Artikelnr.: 11701465

Auf einen Blick
    • Splitkabel M12/12-pol Buchse auf 1x M8/3-pol Stecker (Stromversorgung von Kameras und I/Os sowie Hardware Triggerung über einen Input) und 2x M8/4-pol Buchsen zum Anschluss von zwei Beleuchtungen
    • Die I/O Spannung wird über die Kamera direkt zur Beleuchtung durchgeschaltet.
    • Schutzklasse IP65/IP67
    • Länge 100 cm (M12/12-pol Kabel 80 cm, M8 Kabel 20 cm)
Anfragen
Multi headed cable Type E4

Artikelnr.: 11701466

Auf einen Blick
    • Splitkabel M12/12-pol Buchse auf 1x M8/3-pol Stecker (Stromversorgung von Kameras und I/Os sowie Hardware Triggerung über einen Input) und 4x M8/4-pol Buchsen zum Anschluss von vier Beleuchtungen
    • Die I/O Spannung wird über die Kamera direkt zur Beleuchtung durchgeschaltet.
    • Schutzklasse IP65/IP67
    • Länge 100 cm (M12/12-pol Kabel 20 cm, M8 Kabel 80 cm)
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben