• Bild
  • Produktname
  • Auf einen Blick

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Datenschnittstelle

Kabellänge [m]

Material

Bild Produktname Auf einen Blick
KSG U2/KSGU6GC0300G

Artikelnr.: 11702660

Auf einen Blick
    • USB 3.0 Interfacekabel
    • verschraubbarer Micro-B Stecker auf optional verschraubbaren Typ A Stecker, beide Stecker mit Druckguss-Gehäuse
    • Länge 3,0 m
Anfragen
KSG U2/KSGU6GC0500G

Artikelnr.: 11702816

Auf einen Blick
    • USB 3.0 Interfacekabel
    • verschraubbarer Micro-B Stecker auf optional verschraubbaren Typ A Stecker, beide Stecker mit Druckguss-Gehäuse
    • Länge 5,0 m
Anfragen
ZVM-USB A Vertical Supralock PVC

Artikelnr.: 11195338

Auf einen Blick
    • Aufsatz zur optionalen vertikalen Verschraubung von USB A Steckern
    • geeignet zur Verschraubung an ZVA-IOI PCIe USB3.0 Quad Channel 4 Port (11119094)
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben