• Bild
  • Produktname
  • Auf einen Blick

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Datenschnittstelle

Kabellänge [m]

Material

Bild Produktname Auf einen Blick
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, chain

Artikelnr.: 11150302

Auf einen Blick
    • Gigabit Ethernet Interfacekabel
    • CAT6
    • RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
    • schleppkettentauglich
    • Länge 10,0 m
Anfragen
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, flex v2

Artikelnr.: 11173256

Auf einen Blick
    • Gigabit Ethernet Interfacekabel
    • CAT5e
    • RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
    • Einsatz in Torsions- und Schleppkettenapplikationen
    • Länge 10,0 m
Anfragen
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 15,0 m, chain

Artikelnr.: 11150186

Auf einen Blick
    • Gigabit Ethernet Interfacekabel
    • CAT6
    • RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
    • schleppkettentauglich
    • Länge 15,0 m
Anfragen
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, chain

Artikelnr.: 11150188

Auf einen Blick
    • Gigabit Ethernet Interfacekabel
    • CAT6
    • RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
    • schleppkettentauglich
    • Länge 20,0 m
Anfragen
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, flex v2

Artikelnr.: 11173257

Auf einen Blick
    • Gigabit Ethernet Interfacekabel
    • CAT5e
    • RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
    • Einsatz in Torsions- und Schleppkettenapplikationen
    • Länge 20,0 m
Anfragen
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 30,0 m, flex v2

Artikelnr.: 11173258

Auf einen Blick
    • Gigabit Ethernet Interfacekabel
    • CAT5e
    • RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
    • Einsatz in Torsions- und Schleppkettenapplikationen
    • Länge 30,0 m
Anfragen
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 5,0 m, chain

Artikelnr.: 11150185

Auf einen Blick
    • Gigabit Ethernet Interfacekabel
    • CAT6
    • RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
    • schleppkettentauglich
    • Länge 5,0 m
Anfragen
Kabel Mini CL SDR/SDR 5,0 m

Artikelnr.: 11077296

Auf einen Blick
    • Camera Link® Interfacekabel
    • SDR auf SDR Stecker
    • Länge 5,0m
    • bis 80MHz Pixel Takt
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben