|
|
Adapter Cable TX to VCXG VCXU
Artikelnr.: 11701127
|
Auf einen Blick
- Adapterkabel zum Einsatz von VCXG und VCXU Kameras mit bestehender TXG Verkabelung
- Splitkabel M8/8-pol Buchse auf 1x M8/3-pol Stecker (Stromversorgung) und 1x M8/4-pol Stecker (I/Os)
- Schutzklasse IP65/IP67
- Länge 0,4 m
|
|
|
|
|
|
Adapter Cable TX to VCXG.I VLXT
Artikelnr.: 11701126
|
Auf einen Blick
- Adapterkabel zum Einsatz von VCXG.I oder VLXT Kameras mit bestehender TXG Verkabelung
- Splitkabel M12/12-pol Buchse auf 1x M8/3-pol Stecker (Stromversorgung) und 1x M8/4-pol Stecker (I/Os)
- Schutzklasse IP65/IP67
- Länge 0,4 m
|
|
|
|
|
|
Multi headed cable Type A4
Artikelnr.: 11207774
|
Auf einen Blick
- Splitkabel M12/12-pol Buchse auf 1x M8/3-pol Stecker zur Stromversorgung der Kamera, 1x M8/4-pol Stecker zur Stromversorgung der I/Os und der Beleuchtung und 4x M8/4-pol Buchsen zum Anschluss von 4 Beleuchtungen
- Separate Stromversorgung von Kamera und Beleuchtung, doppelte Ausführung des Output 1
- Schutzklasse IP65/IP67
- Länge 40 cm (M12/12-pol Kabel 20 cm, M8 Kabel 20 cm)
|
|
|
|
|
|
Multi headed cable Type B1
Artikelnr.: 11214470
|
Auf einen Blick
- Splitkabel M12/12-pol Buchse auf 1x M8/3-pol Stecker (Stromversorgung von Kameras und I/Os sowie Hardware Triggerung über einen Input) und 1x M8/3-pol Buchse zum Anschluss einer Beleuchtung
- Die I/O Spannung wird über die Kamera direkt zur Beleuchtung durchgeschaltet.
- Schutzklasse IP65/IP67
- Länge 100 cm (M12/12-pol Kabel 80 cm, M8 Kabel 20 cm)
|
|
|
|
|
|
Multi headed cable Type B2
Artikelnr.: 11214471
|
Auf einen Blick
- Splitkabel M12/12-pol Buchse auf 1x M8/3-pol Stecker (Stromversorgung von Kameras und I/Os sowie Hardware Triggerung über einen Input) und 2x M8/3-pol Buchsen zum Anschluss von zwei Beleuchtungen
- Die I/O Spannung wird über die Kamera direkt zur Beleuchtung durchgeschaltet.
- Schutzklasse IP65/IP67
- Länge 100 cm (M12/12-pol Kabel 80 cm, M8 Kabel 20 cm)
|
|
|
|
|
|
Multi headed cable Type B4
Artikelnr.: 11207776
|
Auf einen Blick
- Splitkabel M12/12-pol Buchse auf 1x M8/3-pol Stecker (Stromversorgung von Kameras und I/Os sowie Hardware Triggerung über einen Input) und 4x M8/3-pol Buchsen zum Anschluss von vier Beleuchtungen
- Die I/O Spannung wird über die Kamera direkt zur Beleuchtung durchgeschaltet.
- Schutzklasse IP65/IP67
- Länge 100 cm (M12/12-pol Kabel 20 cm, M8 Kabel 80 cm)
|
|
|
|
|
|
Multi headed cable Type C4
Artikelnr.: 11207777
|
Auf einen Blick
- Splitkabel M12/12-pol Buchse auf 1x M8/3-pol Stecker(Stromversorgung von Kameras und I/Os sowie Hardware Triggerung über einen Input) und 4x M8/3-pol Buchsen zum Anschluss von vier Beleuchtungen
- Die I/O Spannung wird über die Kamera zur Beleuchtung als normales Triggersignal durchgeschalten. PowerOutput der Kamera wird zum einfachen Triggern der Beleuchtung verwendet.
- Schutzklasse IP65/IP67
- Länge 40 cm (M12/12-pol Kabel 20 cm, M8 Kabel 20 cm)
|
|
|
|
|
|
Multi headed cable Type E1
Artikelnr.: 11701467
|
Auf einen Blick
- Splitkabel M12/12-pol Buchse auf 1x M8/3-pol Stecker (Stromversorgung von Kameras und I/Os sowie Hardware Triggerung über einen Input) und 1x M8/4-pol Buchse zum Anschluss einer Beleuchtung
- Die I/O Spannung wird über die Kamera direkt zur Beleuchtung durchgeschaltet.
- Schutzklasse IP65/IP67
- Länge 100 cm (M12/12-pol Kabel 80 cm, M8 Kabel 20 cm)
|
|
|
|
|
|
Multi headed cable Type E2
Artikelnr.: 11701465
|
Auf einen Blick
- Splitkabel M12/12-pol Buchse auf 1x M8/3-pol Stecker (Stromversorgung von Kameras und I/Os sowie Hardware Triggerung über einen Input) und 2x M8/4-pol Buchsen zum Anschluss von zwei Beleuchtungen
- Die I/O Spannung wird über die Kamera direkt zur Beleuchtung durchgeschaltet.
- Schutzklasse IP65/IP67
- Länge 100 cm (M12/12-pol Kabel 80 cm, M8 Kabel 20 cm)
|
|
|
|
|
|
Multi headed cable Type E4
Artikelnr.: 11701466
|
Auf einen Blick
- Splitkabel M12/12-pol Buchse auf 1x M8/3-pol Stecker (Stromversorgung von Kameras und I/Os sowie Hardware Triggerung über einen Input) und 4x M8/4-pol Buchsen zum Anschluss von vier Beleuchtungen
- Die I/O Spannung wird über die Kamera direkt zur Beleuchtung durchgeschaltet.
- Schutzklasse IP65/IP67
- Länge 100 cm (M12/12-pol Kabel 20 cm, M8 Kabel 80 cm)
|
|
|
|