• Bild
  • Produktname
  • Auf einen Blick
TPU, halogenfrei
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Datenschnittstelle

Kabellänge [m]

Material

Bild Produktname Auf einen Blick
Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex

Artikelnr.: 11185139

Auf einen Blick
    • Gigabit Ethernet Interfacekabel
    • CAT6A
    • M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar) auf RJ45
    • schleppkettentauglich
    • Länge 2,0 m
Anfragen
Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex

Artikelnr.: 11185190

Auf einen Blick
    • Gigabit Ethernet Interfacekabel
    • CAT6A
    • M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar) auf RJ45
    • schleppkettentauglich
    • Länge 30,0 m
Anfragen
Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex

Artikelnr.: 11195761

Auf einen Blick
    • Gigabit Ethernet Interfacekabel
    • CAT6A
    • M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar) auf RJ45
    • schleppkettentauglich
    • Länge 10,0 m
Anfragen
Kabel GigE M12X/RJ45, STP 15.0m, flex

Artikelnr.: 11195762

Auf einen Blick
    • Gigabit Ethernet Interfacekabel
    • CAT6A
    • M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar) auf RJ45
    • schleppkettentauglich
    • Länge 15,0 m
Anfragen
Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex

Artikelnr.: 11196995

Auf einen Blick
    • Gigabit Ethernet Interfacekabel
    • CAT6A
    • M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar) auf RJ45
    • schleppkettentauglich
    • Länge 20,0 m
Anfragen
Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex

Artikelnr.: 11195760

Auf einen Blick
    • Gigabit Ethernet Interfacekabel
    • CAT6A
    • M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar) auf RJ45
    • schleppkettentauglich
    • Länge 5,0 m
Anfragen
Kabel GigE M12X/RJ45, STP, 10.0m, flex, 90°

Artikelnr.: 11195122

Auf einen Blick
    • Gigabit Ethernet Interfacekabel
    • CAT6A
    • M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar), 90° gewinkelt auf RJ45
    • schleppkettentauglich
    • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/ 0,5 m, min. 1.000.000 Torsionszyklen)
    • Länge 10,0 m
Anfragen
Kabel GigE M12X/RJ45, STP, 5.0m, flex, 90°

Artikelnr.: 11195123

Auf einen Blick
    • Gigabit Ethernet Interfacekabel
    • CAT6A
    • M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar), 90° gewinkelt auf RJ45
    • schleppkettentauglich
    • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/ 0,5 m, min. 1.000.000 Torsionszyklen)
    • Länge 5,0 m
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben